(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧倒的短納期!豊富なバリエーション!ボールねじ サポートユニット

大口サービスのお知らせ

数量スライド枠拡大 売れ筋の精密C5・転造C10に加え転造C7ボールねじを最大50本まで納期確約、さらに数量により最大40%の値引きをご提供します!

ボールねじの特長

  • 短納期出荷
    • 注文3~5日目発送
    • 最短注文翌日発送
  • 全長1mmから指定可能
    軸端加工済み
    • ご設計に合わせ、全長を1mm単位で指定可能
    • 適合するサポートユニットに合わせた軸端加工済み
  • 低価格!C-VALUE部品
    • 規格追加!精度等級C7/C10、軸径φ8~32に拡大!
    • 安心の品質保証!
    • 既存品比最大30%OFF

ボールねじラインナップ

精密ボールねじ

転造ボールねじ

サポートユニットの特長

  • 豊富な
    商品バリュエーション
    • ミスミのサポートユニットは業界一のバリュエーションを持っています
    • 設計目的によっての選定が可能です
  • すべて在庫品
    • 18時までのご注文で、当日出荷いたします
  • 低価格のC-VALUE部品
    • サイズ追加しました!
    • 海外製ベアリングを使用するC-VALUEがさらに安価になります
    • 類似部品比最大20%OFFとなります