(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/7/28 10:00 ~ 7/29 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お盆期間の出荷について】出荷停止:8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 詳しくはこちら

継手のまとめ買いで 最大60%お得!おすすめの継手特集!

配管部品の継手を買うなら、まとめ買いが断然お得です。
オススメ商品の「ステンレス管用継手」「テーパスクリュー沈みプラグ」「高圧用ねじ込み継手」を
まとめ買いで安く提供します!

まとめ買いとは?

同じ商品をまとめてご購入いただくと、お得です!ミスミVONAでは「数量スライド値引」と表記されています。

※商品により個数は異なります

高圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング(代表型番SUTPBJ12)の場合

まとめ買いとは?

1個購入時の通常単価:1,040円

100個購入時の通常単価:416円

ステンレス管用継手

その他のステンレス管用継手はこちら

高圧用ねじ込み継手
  • 高圧用ねじ込み継手異径ブッシング

    高圧用ねじ込み継手
    異径 ブッシング

    代表型番:SUTPBJ12

    ねじの呼び1:1/8B(6A)
    ねじの種類1:Rc(PTめねじ)
    ねじの呼び2:1/4B(8A)
    ねじの種類2:R(PTおねじ)

    1個購入時の
    通常単価:1,040円

    100個
    購入で
    通常単価416円
    60%お得!
  • 高圧用ねじ込み継手同径 エルボ

    高圧用ねじ込み継手
    同径 エルボ

    代表型番:SUPESH10A

    ねじの呼び:3/8B(10A)
    ねじの種類:Rc(PTめねじ)

    1個購入時の
    通常単価:1,240円

    100個
    購入で
    通常単価682円
    45%お得!
  • 高圧用ねじ込み継手同径 ソケット

    高圧用ねじ込み継手
    同径 ソケット

    代表型番:SGPPSH8A

    ねじの呼び:1/4B(8A)
    ねじの種類:Rc(PTめねじ)

    1個購入時の
    通常単価:200円

    100個
    購入で
    通常単価100円
    50%お得!
  • 高圧用ねじ込み継手同径 チーズ

    高圧用ねじ込み継手
    同径 チーズ

    代表型番:SUTPTH15A

    ねじの呼び:1/2B(15A)
    ねじの種類:Rc(PTめねじ)

    1個購入時の
    通常単価:2,590円

    100個
    購入で
    通常単価1,424円
    45%お得!

その他の高圧用ねじ込み継手はこちら

テーパスクリュー沈みプラグ
  • テーパスクリュー沈みプラグ

    テーパスクリュー沈みプラグ

    代表型番:MSWTSK2

    ねじの呼び:1/4B(8A)
    ねじの種類:R(PTおねじ)

    1個購入時の
    通常単価:410円

    500個
    購入で
    通常単価164円
    60%お得!

価格・納期は変動する場合がございます。最新価格・納期は、商品ページをご確認ください。

まとめ買い価格の確認方法

step1
型番確定後、「価格を確認」ボタンをクリック
step2
同画面下部に数量毎の情報が表示されます

関連ページ

継手・バルブ・ホース特集

配管部品の在庫品を最短当日出荷で販売中!
ミスミならホースの1m単位カットでも確実短納期でご購入いただけます。