(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/7/28 10:00 ~ 7/29 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お盆期間の出荷について】出荷停止:8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 詳しくはこちら

搬送ラインのコストにお困りの方へ 金属検出機の設備メーカー様必見!

装置組み込みに適したシンプルでお手頃価格な平ベルトコンベヤをご紹介。
ミスミコンベヤ採用で、コストダウンしませんか?

3万円台からの低コスト!SVシリーズ

3万円台からの低コスト!SVシリーズ

最短5日目出荷~

  • 幅:
    50mm単位指定
    50mm、100mm、150mm
    200mm、250mm、300mm、400mm
  • 長さ:
    5mm単位指定
    300~3,000mm

ベルト幅50mm単位での選択とシンプルな構造で低コストを実現。
スタイリッシュなコンベヤ。
(参考)ベルト幅100mm、コンベヤ全長1000mmで本体価格56,800円!

10mm単位の指定寸法で製作可能!GVシリーズ

10mm単位の指定寸法で製作可能!GVシリーズ<新商品>

最短8日目出荷~

  • 幅:
    10mm単位指定
    30~300mm
  • 長さ:
    5mm単位指定
    300~2000mm

モータ周辺がコンパクトなため装置組み込みで採用していただいているお客さま多数!
フレーム部を排除し、ほぼ全面を搬送可能としたフルベルトタイプもご用意。
(参考)ベルト幅100mm、コンベヤ全長1000mmで本体価格81,700円!

使用例

  • ワークを平ベルトコンベヤで搬入細かい寸法設定が必要な装置内組込にも採用されています
    コンパクトな駆動部により最小限のスペースに設置可能!
  • NG品を平ベルトコンベヤで搬出アルミフレームにアクセサリーの取り付けが可能!
    歪な形のワークもサイドにガイドを付けてダイレクト搬出!

新商品GVシリーズのご紹介

①フレーム溝の使用範囲を最大化!
〔図〕新商品GVシリーズのご紹介①
②ミスミアルミフレーム5シリーズの溝形状を採用し、豊富なアクセサリーを利用可能
またプーリホルダ内に付加したタップ穴を使用すればセンサなどの取り付けも可能です
〔図〕新商品GVシリーズのご紹介②
③ベルト交換が簡単でメンテナンス性◎
〔図〕新商品GVシリーズのご紹介③
GVシリーズについてもっと詳細を知りたい方は特設ページをご確認ください。特設ページはこちら

金属検出機向けコンベヤのアイデアを募集しています!

・抽選で20名様に500円分QUOカードプレゼント
・対象期間:2019年11月15日~11月29日まで
・発送時期:2019年12月9日以降(目安)

  • 軸をステンレス仕様に
  • ボルト・ナットを
    樹脂仕様で統一
  • DCブラシレスモーター搭載

アイデア応募はこちらから!

上記の内容についてご不明点がある方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら