(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

ミスミのワイヤー電極線特集

ミスミのワイヤー線からイオン交換樹脂、ワイヤー関連サービスまで放電加工用品を幅広くご紹介。
おすすめシリーズ紹介では各ワイヤー線の商品特長や性能、お客さまの声を掲載しております。
ワイヤー線の無料サンプルもありますので、ぜひご利用中の他社品と「品質・価格」を比べてください。

おすすめ商品ラインナップ・選定ガイド

ミスミのワイヤー電極線は加工目的で選べる豊富なラインナップで、お客さまの生産性向上とコスト削減を後押し。
速度・精度とも大手メーカー推奨ワイヤーも製造する最新設備を持つ工場で製造した安心の品質です。

ミスミワイヤー シリーズ比較

高精度(BBPG) 高速(BBHP) 黄銅(GM、BM)
加工精度(Ra) 0.30μm 0.311µm 0.325µm
加工速度(3rd cut) 22分36秒 20分01秒 22分54秒
加工機 三菱MV1200R
材質 SKD11
厚み 60mm
ワークサイズ 6mm×6mmR
面精度にこだわりたい
プラ金型、精密部品加工を行う方
高精度ワイヤー BBPG
国産ワイヤー以上の加工精度(注)
加工速度にこだわりたい
50mm以上の厚物加工を行う方
高速ワイヤー BBHP
通常ミスミ黄銅ワイヤー比較
加工速度最大20%改善
とことん価格にこだわりたい
ブランドにこだわりのない方
黄銅ワイヤー GM、BM
他社比20%安!(注)

(注)ミスミ調べ

使用目的・用途別表 使用目的・用途別表

加工内容 / ワイヤー分類 高速ワイヤー 高精度ワイヤー 黄銅ワイヤー
BBHP BBPG GM BM
使用目的 標準加工
テーパー加工
荒加工
厚物加工
高精度加工
優先要望 加工速度
加工精度
表面粗さ
ワーク
超硬
ステンレス
アルミニウム
加工機 ソディック
三菱電機
ファナック
西部電機
牧野フライス
GFマシンニング(旧アジエ・シャルミー)

〇:標準 ◎:良い :非常に良い

仕様一覧

シリーズ名 線種 線質 線径公差(mm) 引張強さ(Mpa)
高速加工用 BBHPシリーズ 特殊配合電極線 硬線 -0.0015~0 900以上
高精度加工用 BBPGシリーズ 亜鉛被覆電極線 硬線 -0.0015~0 900~1080
通常加工用 GM/BMシリーズ 黄銅電極線 硬線 -0.002~0 950~1100

よくあるご質問(Q&A)

Q品質面(断線・面精度)は問題ないか?
A

問題ございません。国内ワイヤーメーカー商品との比較テストや最新機器を用いた検査を実施しております。ご安心ください。

Q推奨ワイヤーではないけど大丈夫か?
A

加工機メーカーの推奨ワイヤーを使用されていたお客さまが、ミスミワイヤーへ切り替えいただいた実績も多数ございます。問題なくご使用いただけます。

Qボビン回収はしてもらえるか?
A

BBPGシリーズ、BBHPシリーズ、GMシリーズ、BMシリーズでそれぞれ対応しております。
対象商品や回収条件はこちらからご確認ください。

Q毎月たくさん買う予定だが、値引きしてもらえるか?
A

月100kg以上ご注文のお客さまは、価格のご相談が可能です。
お問い合わせ、ご相談はQ&A下にある「WEBお問い合わせフォーム」よりご連絡をお願いいたします。

Q高精度や高速ワイヤー利用時の最適設定はミスミから推奨設定があるのか?
A

ミスミから推奨設定は設けておりませんが、そのままの設定でも既存品からの性能アップが可能です。
推奨設定ご希望の方は、Q&A下にある「WEBお問い合わせフォーム」よりご連絡をお願いいたします。

Q古い加工機でも、問題なく使用可能か?
A

パーツ劣化やパラメーター設定による性能差はございますが、現在ご使用のワイヤーとの交換でも、問題なく使用可能で、効果も期待できます。

Q現在使用しているワイヤー線がミスミのワイヤー線のどちらに相応するのかわかりません。
A

ワイヤー電極線選定時の基本情報はこちらに記載しております。ご一読の上、ご不明点があればQ&A下にある「WEBお問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

ご不明な点やご相談があれば以下よりご気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら

ページTOPへ戻る

その他 ワイヤー電極線

ワイヤー線 周辺商品

その他 周辺商品

おすすめ メーカー品ピックアップ

ページTOPへ戻る

ワイヤー線 関連サービス

お客さまの環境対策サポートの一環として、使用済みボビンの回収サービスを実施!

ご使用済みのイオン交換樹脂を回収するサービス付商品もご用意!

ページTOPへ戻る

ご注文ガイド

商品仕様(型番)・注文の流れ

▼ボビンの回収付き商品のご注文方法について▼

型番末尾に【R】が入力されている商品をお選びください。(別途470円/箱)
また、ボビン回収の際に4箱まとめて送付が必須となります。

> ボビン回収サービスの詳細はこちら

▼e-mail・Fax配信停止に関してのご案内▼

これまでミスミでは、ワイヤー電極線の月次価格について、e-mail・Faxでご案内しておりましたが、
当社の都合により、2024年1月末をもってFaxでのMISUMIワイヤー電極線の月次価格案内を停止いたしました。
また、e-mailでの月次価格案内についても、2025年5月末をもって停止いたしました。
今後は各商品ページよりご確認ください。

ご存じですか?ワイヤー電極線もその周辺商品も、まとめ買いでさらにお得です。

ミスミの数量スライド割

  • ※実際の価格・割引率は、各商品ページの価格チェックボタンよりご確認ください。

ページTOPへ戻る