セレクションガイド スイッチング電源(メーカー別) | FA用エレクトロニクス部品 | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セレクションガイド スイッチング電源(メーカー別)

スイッチング電源(メーカー別)

ミスミ品、TDKラムダ品、コーセル品の幅広いバリエーションからご選定頂けます。

形状 出力電圧 メーカー名 シリーズ名 10W 15W 25W 30W 50W 75W 80W 100W 150W 300W 600W 1000W 1500W 1800W

カバー付
5V TDKラムダ HWS    
コーセル PBA    
R                
ミスミ ESP                
12V TDKラムダ HWS    
コーセル PBA      
R                
ミスミ ESP                
24V TDKラムダ HWS    
コーセル PBA      
R                
ミスミ ESP                

オープン
5V TDKラムダ HWS    
コーセル PBA    
R                
ミスミ ESPS                  
12V TDKラムダ HWS    
コーセル PBA      
R                
ミスミ ESPS                  
24V TDKラムダ HWS    
コーセル PBA      
R                
5V・12V・24V ミスミ ESPS 20W、45W、60W

DINレール
タイプ
5V ミスミ ESP                      
12V ミスミ ESP              
24V TDKラムダ DLP                    
ミスミ ESP