センサ対応ハーネスセレクションガイド
オムロンセンサ対応ハーネス
対応オプションケーブル型番 | 対応ミスミハーネス型式 |
E39-ECON□M | FSC8-□-□-(長さ) |
E39-ECONW□M | |
EE-1003 | FSC1-□-□-(長さ) |
EE-1006 | FSC2-□-□-(長さ) |
EE-1006D | FSC3-□-□-(長さ) |
EE-1006L | FSC4-□-□-(長さ) |
EE-1013 | FSC5-□-□-(長さ) |
XS2F-D421-□80-A | FSC12-□-□-(長さ) |
XS2F-D421-□80-R | |
XS2F-D421-□A0-A | FSC11-□-□-(長さ) |
XS2F-D421-□A0-R | |
XS2F-D421-□C0-A | FSC12-□-□-(長さ) |
XS2F-D421-□C0-R | |
XS2W-D421-□81-A | FSC13-□-□-(長さ) |
XS2W-D421-□81-R | |
XS3F-M421-40□-A | FSC9-□-□-(長さ) |
XS3F-M421-40□-R | |
XS3W-M421-40□-A | FSC10-□-□-(長さ) |
SUNXセンサ対応ハーネス
対応オプションケーブル型番 | 対応ミスミハーネス型式 |
CN-14A-C□ | FSC7-□-□-(長さ) |
CN-22-C□ | FSC11-□-□-(長さ) |
CN-24A-C□ | FSC9-□-□-(長さ) |
CN-24-C□ | FSC12-□-□-(長さ) |
竹中電子工業センサ対応ハーネス
対応オプションケーブル型番 | 対応ミスミハーネス型式 |
FAC-D4R□ | FSC12-□-□-(長さ) |
FBC-4R2□ | FSC9-□-□-(長さ) |
山武センサ対応ハーネス
対応オプションケーブル型番 | 対応ミスミハーネス型式 |
PA5-4ISX□ | MK-E FSC12-□-□-(長さ) |
オムロンセンサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムNO:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
フォトマイクロ | EE-SPW311/411 | EE-SPW□11 | FSC3-□-□(-長さ) FSC4-□-□(-長さ) |
---|---|---|---|
EE-SPW321/421 | EE-SPW□21-□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
EE-SPX301/401 EE-SPY30/40 |
EE-SPX□01 | FSC1-□-□(-長さ) | |
EE-SPY□0□ | |||
EE-SPX303/403 | EE-SPX□03 | FSC2-□-□(-長さ) | |
EE-SPX613 | EE-SPX613 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
EE-SPX74/84 | EE-SPX□4□ | FSC5-□-□(-長さ) | |
EE-SPX-W | EE-SPX□0□-W2A | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
EE-SPY31/41 | EE-SPY□1□ | FSC2-□-□(-長さ) | |
EE-SPY801/802 | EE-SPY80□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
EE-SY671/672 | EE-SY67□ | FSC2-□-□(-長さ) | |
EE-SPZ | EE-SPZ□01□-0□ | FSC1-□-□(-長さ) | |
EE-SPZ-A | EE-SPZ□01-A | ||
EE-SX47/67 | EE-SX□7□□ | FSC2-□-□(-長さ) | |
EE-SX77/87 | EE-SX□□□A-ECON□□□M | FSC8-□-□(-長さ) | |
EE-SX□□□-ECON□□□M | |||
光電 | E3G | E3G-L73 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB |
E3G-L77 | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
||
E3G-R13 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||
E3G-R17 | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
||
E3HQ | E3HQ-CT1□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
E3L | E3L-2RC4 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG | |||
FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG | |||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
E3L-D S50E4 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3M-V | E3M-VG□□ | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|
E3S-5E4S-45 | E3S-5E4S-45 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
E3S-C | E3S-C□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
E4S-C□□□-M1 J | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
||
E3S-CL | E3S-C L1 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3S-C L2 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
E3S-CR62/67 | E3S-CR62 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
E3S-CR67 | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
||
E3S-LS3□ | E3S-LS3□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
オムロンセンサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムNO:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
光電 | E3S-R | E3S-R11 | FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
---|---|---|---|
E3S-R12 | FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||
E3S-R16 | FSC12-□-□(-長さ) | ||
E3S-R17 | FSC13-□-□(-長さ) | ||
E3S-R1E4 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
E3S-R1E42 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
E3S-R31 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3S-R36 | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
||
E3S-R61 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
E3S-R62 | FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||
E3S-R66 | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
||
E3S-R67 | |||
E3S-R81 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3S-R86 | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
||
E3S-RS30E4 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
E3S-RS30E42 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
E3T | E3T-□□□□-ECON | FSC8-□-□(-長さ) | |
E3Z | E3Z-□□□□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-□□□□-ECON-□ | FSC8-□-□(-長さ) | ||
E3Z-□□□□-M3J | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
||
E3Z-□□□-M1J | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
||
E3Z-□□66 | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
||
E3Z-□□86 | |||
E3Z-□67 | |||
E3Z-□87 | |||
E3Z-LS□8 | |||
E3Z-T□6A | |||
E3Z-T□7-G0 | |||
E3Z イージーオーダー タイプ |
E3Z-□□□-□□□□□-05 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-□□□-□□□□□-P | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-□□□-□□□□□-CN | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
||
E3Z イージーオーダー タイプ |
E3Z-□□□-□□□□□-M1 | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|
E3Z-□□□-□□□□□-M3 | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
||
E3Z-□□□-□□□□□-E□ | FSC8-□-□(-長さ) |
オムロンセンサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムNO:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
光電 | E3Z-B | E3Z-B□□0.5M | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE |
---|---|---|---|
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-B61 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-B61-ECON□□□M | FSC8-□-□(-長さ) | ||
E3Z-B61-S0SRW-E□ | |||
E3Z-B62 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-B62-ECON□□□M | FSC8-□-□(-長さ) | ||
E3Z-B62-S0SRW-E□ | |||
E3Z-B66 | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
||
E3Z-B67 | |||
E3Z-B81 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-B82 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-B86 | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
||
E3Z-B87 | |||
E3Z-G | E3Z-G□□-M3J | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
|
E3Z-G61 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-G61-ECON□□□M | FSC8-□-□(-長さ) | ||
E3Z-G61-S0SHW-E□ | |||
E3Z-G62 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-G62-ECON□□□M | FSC8-□-□(-長さ) | ||
E3Z-G62-S0SHW-E□ | |||
E3Z-G | E3Z-G81 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-G82 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-L | E3Z-L61 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-L61-ECON□□□M | FSC8-□-□(-長さ) | ||
E3Z-L61-S0SRW-E□ | |||
E3Z-L66 | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
||
E3Z-L81 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-L86 | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
||
E3Z-LS | E3Z-LS□□0.5M | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-LS□1 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-LS□3 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E3Z-LS□6 | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
||
E3Z-LS□8 | |||
E3Z-LS61-ECON□□□M | FSC8-□-□(-長さ) | ||
E3Z-LS61-S0SRW-E□ | |||
F3C-AL | F3C-AL□4-M1 J | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|
変位 | D5V | D5V□-3□1 | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
オムロンセンサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムNO:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
|
近接 | E2E | -X10D | E2E-X10D□□S | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA |
---|---|---|---|---|
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
E2E-X10D□-N□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
E2E-X10D15-M1G | FSC11-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||
E2E-X10D15-N | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
E2E-X10D1-M1G□ | FSC11-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||
E2E-X10D1-M1 J-T | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||
E2E-X10D1-N-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
E2E-X10D□□-M1□ | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||
-X10E | E2E-X10E□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
E2E-X10E□-ECON | FSC8-□-□(-長さ) | |||
E2E-X10E1-M1 | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||
E2E-X10E1-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
-X10F | E2E-X10F1 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
-X10ME | E2E-X10ME□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
E2E-X10ME□-ECON | FSC8-□-□(-長さ) | |||
E2E-X10ME1-M1 | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||
E2E-X10ME1-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
-X10MF | E2E-X10MF1 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
-X10MY | E2E-X10MY□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
-X10T | E2E-X10T1□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
-X10Y | E2E-X10Y□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
-X14MD | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |||
E2E-X14MD□□□ | FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2E-X14MD1□-M1G□ | FSC11-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||
E2E-X14MD1-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
E2E-X14MD□□-M1□ | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
オムロンセンサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムNO:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
|
近接 | E2E | -X18ME | E2E-X18ME□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA |
---|---|---|---|---|
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
E2E-X18ME□-ECON | FSC8-□-□(-長さ) | |||
E2E-X18ME1-M1 | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||
E2E-X18ME1-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
-X18MF | E2E-X18MF1 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
-X18MY | E2E-X18MY□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
-X1 | E2E-X1B1 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | ||
E2E-X1C□□□ | ||||
E2E-X1C1-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |||
-X1R5 | E2E-X1R5□□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||
E2E-X1R5E1-M1 | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||
E2E-X1R5E1-M3 | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
|||
E2E-X1R5E1-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | |||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||
-X20MD | E2E-X20MD□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
E2E-X20MD□□-M1G□ | FSC11-□-□(-長さ)FSC13-□-□(-長さ) | |||
E2E-X20MD1-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||
E2E-X20MD□□-M1□ | FSC12-□-□(-長さ)FSC13-□-□(-長さ) | |||
-X2D | E2E-X2D□-N□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||
E2E-X2D1-M1G | FSC11-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||
E2E-X2D1-M3G | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
|||
E2E-X2D1-N-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | |||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||
-X2D2 | E2E-X2D2-M1□ | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
||
E2E-X2D2-M3G | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
|||
-X2E | E2E-X2E□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||
E2E-X2E□-ECON | FSC8-□-□(-長さ) | |||
E2E-X2E1-M1 | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||
E2E-X2E1-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | |||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
オムロンセンサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムN O:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
|||||||
近接 | E2E | -X2F | E2E-X2F1 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
-X2M | E2E-X2ME□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
E2E-X2ME1-M1 | FSC12-□-□(-長さ)FSC13-□-□(-長さ) | |||||||||
E2E-X2ME1-M3 | FSC9-□-□(-長さ)FSC10-□-□(-長さ) | |||||||||
E2E-X2ME1-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | |||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
E2E-X2M□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | |||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
-X2Y | E2E-X2Y□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
E2E-X3D□□-N□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | |||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||||||||||
-X3D | E2E-X3D□□S | FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
E2E-X3D1□-M1G□ | FSC11-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||||||||
E2E-X3D1-M1 J-T | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||||||||
E2E-X3D1-N-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | |||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
E2E-X3D□□-M1□ | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||||||||
-X3T | E2E-X3T1□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
-X4MD | E2E-X4MD□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
E2E-X4MD1-M1G | FSC11-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||||||||
E2E-X4MD1-M3G | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
|||||||||
E2E-X4MD1-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | |||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
E2E-X4MD2-M1□ | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||||||||
E2E-X4MD2-M3G | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
オムロンセンサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムN O:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
|||||||
近接 | E2E | -X5E | E2E-X5E□□□ | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSC12-□-□-(長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□-(長さ)-X-PLUGSETI |
||||||||||
E2E-X5E□-ECON | FSC8-□-□-(長さ) | |||||||||
E2E-X5E1-M1 | FSC12-□-□-(長さ) FSC13-□-□-(長さ) |
|||||||||
E2E-X5E1-R | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETA | |||||||||
FSC12-□-□-(長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□-(長さ)-X-PLUGSETI |
||||||||||
-X5F | E2E-X5F1 | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETA | ||||||||
FSC12-□-□-(長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□-(長さ)-X-PLUGSETI |
||||||||||
-X5ME | E2E-X5ME□□□ | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETB | ||||||||
FSC9-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC12-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
E2E-X5ME□-ECON | FSC8-□-□-(長さ) | |||||||||
E2E-X5ME1-M1 | FSC12-□-□-(長さ) FSC13-□-□-(長さ) |
|||||||||
E2E-X5ME1-R | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETB | |||||||||
FSC9-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC12-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
-X5MF | E2E-X5MF1 | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETB | ||||||||
FSC9-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC12-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
-X5MY | E2E-X5MY□□□ | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETB | ||||||||
FSC9-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC12-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
-X5Y | E2E-X5Y□□□ | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETA | ||||||||
FSC12-□-□-(長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□-(長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□-(長さ)-X-PLUGSETI |
||||||||||
-X7D | E2E-X7D□□-N□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||||||||
E2E-X7D□□S | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |||||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||||||||
E2E-X7D□□-M1G□ | FSC11-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||||||||
E2E-X7D1-M1 J-T | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||||||||
E2E-X7D1-N-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETAF | |||||||||
SC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||||||||
E2E-X7D□□-M1□ | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||||||||
-X7T | E2E-X7T1□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||||||||
FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
||||||||||
-X8MD | E2E-X8MD□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
E2E-X8MD□□-M1G□ | FSC11-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||||||||
E2E-X8MD1-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | |||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||||||
E2E-X8MD□□-M1□ | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
オムロンセンサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムNO:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
近 接 | E2EM | E2EM-X□□C1-M1 | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
---|---|---|---|
E2EM-X□□X1-M1 J | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
||
E2EM-X1□□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2EM-X2C□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
E2EM-X3□□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2EM-X4□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
E2EM-X8□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2EQ | E2EQ-X□□D1 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |
FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2EQ-X□□D1-M1GJ | FSC11-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
||
E2EQ-X□□X1 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
E2EQ-X□□X1-M1J | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
||
E2ES | E2ES-X□D1 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |
FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2EV | E2EV-X□□C□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2EY | E2EY-X□C1 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2EZ | E2EZ-X2D□-N | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
E2EZ-X4□□-□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2EZ-X8□□-□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2F | E2F-X□□□□□-□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2F-X1R5□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
E2FQ | E2FQ-X□□□1 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2J | E2J-W□0MA | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
オムロンセンサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムNO:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
近接 | E2K-C | E2K-C20M□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB |
---|---|---|---|
E2K-C25M□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2K-F | E2K-F10MC□-□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
E2K-L | E2K-L□□MC1 | ||
E2K-X | E2K-X15M□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2K-X4M□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
E2K-X8M□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2KQ-X | E2KQ-X10ME1 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
E2S | E2S-Q□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
E2S-W□□□ | |||
TL-M | TL-M□ME□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
TL-M□MY□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
TL-N/ TL-Q/ TL-G |
TL-G3D-□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
TL-N□□M□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
TL-N/ TL-Q/ TL-G |
TL-N□□M□□□ | FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|
TL-N□□ME1-R | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
TL-Q2MC□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | ||
TL-Q5MC□□-□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
TL-Q5MD□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
TL-W | TL-W1R5MC□□-□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
TL-W20ME□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | ||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
TL-W3MC□□-□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | ||
TL-W5□□□-□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
TL-W5MD□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
超音波 | E4B | E4B-□□□□E4 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA |
E4C | E4C-□S□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETC |
SUNXセンサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムN O:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
ビーム | CX-400 | CX-4□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE |
---|---|---|---|
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
CX-4□□-C□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) FSC11-□-□(-長さ) |
|||
CX-4□□-J | |||
CX-4□□-P | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
CX-4□□-P-C□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) FSC11-□-□(-長さ) |
|||
CX-4□□-P-J | |||
CX-4□□-P-Z | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
||
CX-4□□-Z | |||
EQ-30 | EQ-34□-□□-□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | |
EQ-34-J | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
||
EQ-34-PN-J | |||
EX-40 | EX-4□□-□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
PM | PM-□64 | FSC7-□-□(-長さ) | |
圧力 | DP | DP-10□Z(A)(-P)(-J) | |
近接 | GX-U GX-N |
GX-12M□□□-J | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) FSC11-□-□(-長さ) |
GX-18M□□□-J | |||
GX-30M□□□-J | |||
GX-5SU□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | ||
FSC11-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|||
GX-F□□MU-J | |||
デジタルファイバ | FX100 | FX-10□ | FSC7-□-□(-長さ) |
キーエンスセンサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムNO:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
|||||||
光電 | FS | FS2-6□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FS-V10 | FS-R0 | H IFS-S□-E-20(-長さ) | ||||||||
FS-V10 | FS-V11□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
FS-V20 | FS-V21□□ □V21 RM除く |
FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | ||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
PG | PG-610 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | ||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
PQ | PQ-0□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | ||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
PS | PS2-61□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | ||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
PS-X28 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |||||||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||||||
PZ-V/M | PZ-M□3 | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) FSC11-□-□(-長さ) |
キーエンスセンサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムNO:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
近接 | ED | ED-1□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA |
---|---|---|---|
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
EM | EM-0□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
ES | ES-X38 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
ET | ET-90 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
EV | EV-□□□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |
FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
EV-108□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
EV-F | EV-1□□F | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETA | |
FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETI |
|||
EZ | EZ-12M | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
EZ-18M | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETD | ||
EZ-18T | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
EZ-30M | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETD | ||
EZ-8M | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
竹中電子工業センサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムNO:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
|||
ファイバ | F10R-AT | F10R-AT | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||
F2R | F2R□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||
F70A・F70 | F70A□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||
F70□□□□-J | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
|||||
F70□□□-JE | ||||||
F70□□□-JS | ||||||
F71 | F71□□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||||
F71□□□□-J | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
|||||
F71 RAN | F71 RAN | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||
アンプ内蔵光電子 | CX | CX-□□□□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC11-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
||||||
DLZ | DLZ-S30□-□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
||||||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
竹中電子工業センサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムN O:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
アンプ内蔵光電子 | Gミニ | G□□□□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF |
---|---|---|---|
Gミドル | G□□□□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB 投光器 FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE 上記以外 |
|
G□□□□□□-J | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
||
GA | GA-M3R□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
GA-S05R□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
GA | GA-MT1R□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
GN | GN-□□□□□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
FSC9-□-□(-長さ)X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
GN-□□□□□□□-J | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
||
LD-M50R | LD-M50R | ||
LD-T20R | LD-T20R-□□-□□-J | ||
NE-DC | NE-□□□□□-□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | |
FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
|||
NE-□□□□-□□-J | |||
NEF | NEF-□□□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB 投光器 FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE 上記以外 |
|
NES | NES-MT1□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
PF | PF-□□□S | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
PU・AS | AS-U30□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
AS-U2□D | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
PU10 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETD | ||
PU5 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | ||
ディスタンス | DA-S40R/70 | DA-S□□□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
|||
DA-S□□□-J | |||
D L-S | DL-S□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETF | |
DL-S1□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
DL-S2□□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□(-長さ)-X-PLUGSETH |
|||
DL-S□□□□-J | FSC9-□-□(-長さ) FSC10-□-□(-長さ) |
||
超音波 | US | US-1AH□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETB |
USA | USA-S□AN | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
|
USF | USF-R100PN-J |
竹中電子工業センサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムNO:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
超音波 | US-S25AN | US-S25AN | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETE |
---|---|---|---|
FSC9-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH |
|||
US-S300 | US-S30□AN | FSC9-□-□-(長さ) FSC10-□-□-(長さ) |
|
US-T50/R25 | US-□□□ | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH |
|||
電源一体型光電子 | CX-TW | CX□□□□TW-J | FSC12-□-□-(長さ) FSC13-□-□-(長さ) |
マーク | GR | GR□□□□□ | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETB |
FSC9-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH |
|||
MA | MA-U2□□□ | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH |
|||
MC | MC-U2□-□□ | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH |
|||
MU10 | MU10N□ | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETD | |
カラー | CS | CS-D3□□ | FSC8-□-□-(長さ)-X-ECONSETE |
FSC9-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□-(長さ)-X-PLUGSETG |
|||
FSC12-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH FSC13-□-□-(長さ)-X-PLUGSETH |
山武センサ対応ハーネス
種類 | センサシリーズ名 | センサ型式 | 対応ミスミハーネス型式 カスタムNO:中継コネクタセット販売 [センサ端末形状がコードの場合用の] 「工具レス中継コネクタ」セット販売です |
光電 | HPA | HPA-□1□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE |
---|---|---|---|
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
HPA-□2□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | ||
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
HPA-□3□ | FSC12-□-□(-長さ) FSC13-□-□(-長さ) |
||
HPA-□4□ | |||
HPA-□5□ | |||
HPA-□6□ | |||
HPA-D+HPA-U03 | HPA-D□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
HPA-G | HPA-G□1 | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
HPB | HPB-□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
HPB-D | HPB-D□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
HPQ-D | HPQ-D1□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETC | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |
|||
HPX | HPX-□□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
HPX-ET | HPX-ET1 | HIFS-S□-E-20(-長さ) | |
HPX-ET2 | |||
HPX-ETR□ | HIFS-S□-E-10(-長さ) | ||
H PX-MA | H PX-MA | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
HPX-NT | HPX-NT□ | FSC8-□-□(-長さ)-X-ECONSETE | |
FSC9-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG FSC10-□-□(-長さ)-X-PLUGSETG |