メインボードセレクションガイド

ATXマザーボード
| 型式 | チップセット | 対応CPU | 対応メモリ | LAN | バススロット | 対応OS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCMB-SB600-C-R | Intel B65 | CPUソケット:LGA1155 Core i7(Sandy Bridge) Core i5(Sandy Bridge) Core i3(Sandy Bridge) Pentium(Sandy Bridge) Celeron(Sandy Bridge) |
DDR3-SDRAM PC3-8500/10600(1066/1333MHz) 4スロット最大32GB(ECC不可) |
10/100/1000Mbps RJ45×2 |
PCI Express(x16)×1 PCI×6 |
Windows7 (32bit/64bit)WindowsXP (32bit/64bit) |
| PCMB-PB6511-R | DDR3-SDRAM PC3-8500/10600(1066/1333MHz) 4スロット最大16GB(ECC不可) |
PCI Express(x16)×1 PCI Express(x4)×1 PCI Express(x1)×1 PCI×4 |
||||
| PCMB-FB18 | Intel C206 | CPUソケット:LGA1155 Xeon E3(Sandy Bridge) Core i3(Sandy Bridge) Pentium(Sandy Bridge) Celeron(Sandy Bridge) |
DDR3-SDRAM PC3-10600(1333MHz) 4スロット最大16GB(ECC可) |
|||
| PCMB-MAQ461-R | Intel Q45 | CPUソケット:LGA775 Core 2 Quad(Yorkfi eld)/ Core 2 Duo (Wolfdale, Conroe)/ Pentium Dual-Core(Wolfdale,Allendale-1M)/ Celeron(Wolfdale,Allendale-512K,Conroe-L) FSB 1333/1066/800 |
DDR3-SDRAM PC3-6400/8500(800/1066MHz) 4スロット最大8GB(ECC不可) *PC3-10600(1333MHz)メモリも使用可 1Gbitチップ搭載メモリのみ対応 |
PCI Express(x16)×1 PCI×6 |
||
| PCMB-MAQ434-R | PCI Express(x16)×1 PCI Express(x4)×3 PCI×3 |
|||||
| PCMB-FB15 | Intel Q35 | CPUソケット:LGA775 Core2 Quad(Yorkfield) Core2 Duo(Wolfdale,Conroe) Pentium(Wolfdale,Allendale-1M) Celeron(Allendale-512K,Conroe-L) |
DDR2-SDRAM PC2-5300/6400(667MHz/800MHz) 4スロット最大8GB(ECC不可) |
10/100/1000Mbps RJ45×1 |
PCI Express(x16)×1 PCI Express(x4)×1 PCI Express(x1)×1 PCI×4 |
|
| PCMB-G7B630-B-R | Intel Q965 | CPUソケット:LGA775 Core2 Duo(Conroe) Pentium4(Cedar Mill) Celeron(Cedar Mill,Allendale-512K,Conroe-L) |
PCI Express(x16)×1 PCI Express(x1)×2 PCI×4 |
Windows7 (32bit) WindowsXP (32bit) Windows2000 |
MicroATXマザーボード
| 型式 | チップセット | 対応CPU | 対応メモリ | LAN | バススロット | 対応OS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCMB-SB300-C-R | Intel B65 | CPUソケット:LGA1155 Core i7(Sandy Bridge) Core i5(Sandy Bridge) Core i3(Sandy Bridge) Pentium(Sandy Bridge) Celeron(Sandy Bridge) |
DDR3-SDRAM PC3-8500/10600(1066/1333MHz) 4スロット最大32GB(ECC不可) |
10/100/1000Mbps RJ45×2 |
PCI×4 | WindowsXP |
| PCMB-SB330-CRM-R | Intel Q67 |
PCI Express(x16)×1 PCI Express(x4)×1 PCI×2 |
||||
| PCMB-C7Q67-R | PCI Express(x16)×1 PCI Express(x4)×1 PCI Express(x1)×1 PCI×1 |
|||||
| PCMB-MMQ440-R | Intel Q45 | CPUソケット:LGA775 Core2 Quad(Yorkfield) Core2 Duo(Wolfdale,Conroe) Pentium(Wolfdale,Allendale-1M) Celeron(Wolfdale,Allendale-512K,Conroe-L) |
DDR3-SDRAM PC3-6400/8500(800/1066MHz) 4スロット最大8GB(ECC不可) *PC3-10600(1333MHz)メモリも使用可 1Gbitチップ搭載メモリのみ対応 |
PCI×4 | ||
| PCMB-MMQ422-R | PCI Express(x16)×1 PCI Express(x4)×1 PCI×2 |
|||||
| PCMB-TEM110-R | WindowsXP(32bit) |
Mini-ITXマザーボード
| 型式 | チップセット | 対応CPU | LAN | バススロット | 対応OS |
|---|---|---|---|---|---|
| PCMB-NP100-N16-R | Intel 945GSE | Intel ATOM 1.6GHz | 10/100/1000Mbps RJ45×2 |
PCI×1 | Windows7 |
ハーフサイズCPUカード
| 型式 | チップセット | CPU | LAN | バススロット | 対応OS |
|---|---|---|---|---|---|
| PCPU-HISAM-1G-R | VIACN700+ VT8237RPlus+ ITE8888G |
VIA V4 C7/Eden processsor 1GHz オンボード |
10/100/1000Mbps RJ45×2 |
ISA | Windows2000/ WindowsXP |
| PCPU-HISAJ-R | DM&P Vortex86DX |
DM&P Vortex86DX 800MHz オンボード |
10/100Mbps RJ45×1 |
ISA | Windows2000/ WindowsXP |
フルサイズCPUカード
| 型式 | チップセット | 対応CPU | 対応メモリ | LAN | バススロット | 対応OS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCPU-8779VG2-R | Intel Q41 | CPUソケット:LGA775 Core2 Quad(Yorkfield) Core2 Duo(Wolfdale,Conroe) Pentium(Wolfdale,Allendale-1M) Celeron(Allendale-512K,Conroe-L) |
DDR3-SDRAM PC3-6400/8500(800/1066MHz) 2スロット最大4GB(ECC不可) *PC3-10600(1333MHz)メモリも使用可 1Gbitチップ搭載メモリのみ対応 |
10/100/1000Mbps RJ45×2 |
PICMG1.0 | Windows7(32bit) WindowsXP(32bit) |
| PCPU-FSB359J-R | Intel Q35 | DDR2-SDRAM PC2-5300/6400(667MHz/800MHz) 2スロット最大4GB(ECC不可) |
10/100/1000Mbps RJ45×1 |
Windows7(32bit) WindowsXP(32bit) Windows2000 |
||
| PCPU-ROBO8777VG2A-R | Intel Q965 | CPUソケット:LGA775 Pentium4(Prescott) Core2Duo(Conroe) Celeron(Allendale-512K,Conroe-L) FSB 1066/800/533 |
10/100/1000Mbps RJ45×2 |
|||
| PCPU-FSB860B-VE-R | Intel 845GV | CPUソケット:Scoket478 Pentium4(Northwood) Celeron(Northwood-128K) FSB 533/400 |
DDR-SDRAM PC2100/2700(266/333MHz) 2スロット最大2GB(ECC不可) *PC3200(400MHz)メモリも使用可 |
10/100Mbps RJ45×1 |
WindowsXP (32bit) Windows2000 |