セレクションガイド シャーシ
| 型式 | PCBC-U4004BP | PCBC-U4004MB | PCBC-AREM4UBP |
|---|---|---|---|
| 搭載電源 | なし(ATX電源対応) | なし(ATX電源対応) | なし(ATX電源対応) |
| 対応マザーボード /バックプレーン |
14スロットバックプレーン | ATXマザーボード Micro ATX Mini ITX |
14スロットバックプレーン |
| 拡張スロット数 | 14 | 7 | 14 |
| フロントベイ | 3.5インチ×1 5.25インチ×3 |
3.5インチ×1 5.25インチ×3 |
5.25インチ×3 |
| 内蔵ベイ | 3.5インチ×1 | 3.5インチ×1 | 3.5インチ×1 |
| 外形寸法 | 482(W)×448.7(D)×177(H) | 482(W)×448.7(D)×177(H) | 482(W)×461(D)×177(H) |
| 型式 | PCBC-AREM4UMB | PCBC-S400-J01-R | PCBC-2173P-BP |
|---|---|---|---|
| 搭載電源 | なし(ATX電源対応) | なし(ATX電源対応) | なし(ATX電源対応) |
| 対応マザーボード /バックプレーン |
ATXマザーボード Micro ATX Mini ITX |
ATXマザーボード Micro ATX Mini ITX |
6スロット バックプレーン搭載 |
| 拡張スロット数 | 7 | 7 | 6 |
| フロントベイ | 3.5インチ×1 5.25インチ×3 |
3.5インチ×1 5.25インチ×6 スリムドライブ×1 |
SATA HDDケース×2 スリムドライブ×1 |
| 内蔵ベイ | 3.5インチ×1 | 3.5インチ×1 | 3.5インチ×1 |
| 外形寸法 | 482(W)×461(D)×177(H) | 482(W)×480(D)×177(H) | 482(W)×441.6(D)×88.4(H) |
| 型式 | PCBX-YYA202 | PCBX-SL4 | PCBX-SL4A |
|---|---|---|---|
| 搭載電源 | なし(SFX電源対応) | なし(SFX電源対応) | なし(ATX電源対応) |
| 対応マザーボード /バックプレーン |
Micro ATX Mini ITX |
Micro ATX Mini ITX |
ATXマザーボード Micro ATX Mini ITX |
| 拡張スロット数 | 4 | 4 | 7 |
| フロントベイ | 3.5インチ×1 5.25インチ×1 |
3.5インチ×1 5.25インチ×1 |
3.5インチ×1 5.25インチ×3 |
| 内蔵ベイ | 3.5インチ×2 | 3.5インチ×2 | 3.5インチ×1 |
| 外形寸法 | 329.6(W)×381(D)×136(H) | 330(W)×340(D)×136(H) | 482(W)×410(D)×177.5(H) |
| 型式 | PCBC-JOY608M1-WOPS | PCBX-71J3-R | PCBX-CI7106-R |
|---|---|---|---|
| 搭載電源 | なし(ATX/SFX電源対応) | なし(ATX電源対応) | なし(ATX電源対応) |
| 対応マザーボード /バックプレーン |
ATXマザーボード Micro ATX Mini ITX |
ATXマザーボード Micro ATX Mini ITX |
ATXマザーボード Micro ATX Mini ITX |
| 拡張スロット数 | 7 | 7 | 7 |
| フロントベイ | 3.5インチ×1 5.25インチ×2 |
3.5インチ×2 5.25インチ×3 |
3.5インチ×2 5.25インチ×3 |
| 内蔵ベイ | 3.5インチ×1 | なし | 3.5インチ×1 |
| 外形寸法 | 330(W)×410(D)×180(H) | 430(W)×420(D)×155(H) | 430(W)×420(D)×155(H) |
| 型式 | PCBC-AEC206シリーズ | PCBC-AEC204シリーズ | PCBC-JOY606A |
|---|---|---|---|
| 搭載電源 | 200W ATX電源添付 | 150W ATX電源搭載 | 300W PS/2(AT)電源搭載 |
| 対応マザーボード /バックプレーン |
6スロットバックプレーン | 4スロットバックプレーン | 6スロットバックプレーン |
| 拡張スロット数 | 7 | 7 | 6 |
| フロントベイ | 3.5インチ×1 5.25インチ×1 |
3.5インチ or スリムドライブ×1 | 3.5インチ×1 5.25インチ×1 |
| 内蔵ベイ | 3.5インチ×1 | 3.5インチ or 2.5インチ×1 | 3.5インチ×1 |
| 外形寸法 | 195.9(W)×395(D)×216.27(H) | 161(W)×247(D)×207(H) | 254(W)×410(D)×175(H) |
| 型式 | PCBC-JOY608F | PCBC-SWCCxxHシリーズ | PCBC-SWCCxxFシリーズ |
|---|---|---|---|
| 搭載電源 | 300W PS/2(AT)電源搭載 | なし(ATX電源対応) | なし(ATX電源対応) |
| 対応マザーボード /バックプレーン |
8スロットバックプレーン | 4・8・14スロットバックプレーン | 4・8・14・20スロットバックプレーン |
| 拡張スロット数 | 7 | 4・8・14 | 4・8・14・20 |
| フロントベイ | 3.5インチ×1 5.25インチ×2 |
なし | なし |
| 内蔵ベイ | 3.5インチ×1 | 3.5インチ×2 | 3.5インチ×4 |
| 外形寸法 | 330(W)×410(D)×175(H) | 179.8〜392.1(W)×247(D)×158(H) | 179.8〜482.1(W)×376.2(D)×158(H) |

