シリアル通信カード
シリアル通信カードの選択時のポイント
シリアル通信カードを選択する際に確認が必要な基本仕様としては以下の3つがあげられます。
- ポート数 (2、4、8)
- インターフェイス (RS-232、RS-422、RS-485)
- バスタイプ (ISA、PCI、PCI Express、USB)
基本仕様に加えて以下の不付加機能もご確認ください。
- FIFOバッファサイズ
スループットの低下をおさえるためにFIFOバッファが搭載されています。FIFOバッファは容量によってスループットは向上します。 - インテリジェント機能
カード上にRISCタイプのCPUと512kBのRAMを搭載し、本体への負荷を軽減し、かつ高速に通信できます。 - 耐サージ機能
サージプロテクタを実装し、シリアルポート経由の雷サージやリップル等からシステムを保護します。 - 絶縁機能
カード上の信号ラインをフォトカプラで絶縁することによりリップルやスパイクノイズ等からシステムを守ります。
| バス対応 | ブラケット | インターフェイス | ポート数 | FIFOバッファ | 絶縁 | 耐サージ | インテリジェント | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB | ─ | RS-232 | 1 | 128byte | − | − | − | PCCM-COM-1USBH-R |
| 1 | 128byte | ● | ● | − | PCCM-COM-1PUSBH-R | |||
| 4 | 128byte | − | − | − | PCCM-COM-1PDUSBH-R | |||
| RS-422/485 | 1 | 128byte | ● | ● | − | PCCM-COM-4CX-USB-R | ||
| PCI | ロープロ/ 標準 |
RS-232 | 2 | 128byte | − | ● | − | PCCM-CP102UL-R |
| 4 | 128byte | − | ● | − | PCCM-CP104UL2-R | |||
| RS-422/485 | 2 | 128byte | − | ● | − | PCCM-CP132UL-R | ||
| 標準 | RS-232 | 2 | 128byte | − | ● | − | PCCM-CP102U-R | |
| 4 | 32byte | − | ● | − | PCCM-C104HS-PCI-R | |||
| 8 | 32byte | − | − | − | PCCM-C168H-PCI-R | |||
| 128byte | − | ● | − | PCCM-CP168U-R | ||||
| 16byte | − | − | ● | PCCM-C218T-PCI-R | ||||
| RS-232/422/485 | 4 | 32byte | ● | ● | − | PCCM-CP114IS-R | ||
| 8 | 128byte | − | ● | − | PCCM-C118U-R | |||
| RS-422/485 | 2 | 32byte | ● | ● | − | PCCM-CP132IS-R | ||
| 4 | 128byte | − | ● | − | PCCM-CP134U-R | |||
| 8 | 128byte | − | ● | − | PCCM-CP168U-8K-R | |||
| 16byte | − | − | ● | PCCM-C218T-PCI-8K-R | ||||
| ISA | ─ | RS-232 | 4 | 16byte | − | − | − | PCCM-C104H-R |
| RS-422/485 | 2 | 16byte | − | − | − | PCCM-CI132-R | ||
| 16byte | ● | ● | − | PCCM-C132IS-R | ||||
| PCI Express |
ロープロ/ 標準 |
RS-232 | 4 | 128byte | − | ● | − | PCCM-CP-104EL-A-R |
| 8 | 128byte | − | ● | − | PCCM-CP-168EL-A-R | |||
| RS-232/422/485 | 8 | 128byte | − | ● | − | PCCM-CP-118EL-A-R | ||
| PCカード | ─ | RS-232 | 1 | − | − | − | − | MREX-5056V-R |
| ─ | 1 | − | − | − | − | PNPC-SL0707-078-R | ||
| ─ | 2 | − | − | − | − | PNPC-SL0703-081-R | ||
| ─ | 2 | − | − | − | − | PNPC-SL0723-116-R | ||
| ─ | RS-422/485 | 1 | − | − | − | − | MREX-5057V |