(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品特性別セレクションガイド MASTER-CABLE(短納期・グローバル共通型番シリーズ)

ミスミオリジナルケーブル MASTER-CABLE フルラインナップ

多芯ケーブル・単芯電線 SWING-MASTER(可動ケーブル) OIL-Pro-MASTER(耐油ケーブル) BASIC-Pro-MASTER(汎用ケーブル・単芯電線)新登場 特殊形状ケーブル BASIC-Pro-MASTER(フラットケーブル)

多芯ケーブル・単芯電線

新ラインナップが続々。 1月は汎用タイプ9シリーズが登場

在庫品 非在庫品 日本カタログ単独掲載分

定格電圧/ケーブル シリーズ名・掲載ページ
30V 300V/500V 600V
SWING-MASTER Class-A低高速  
  • MASW-AS3KK UL
  • MASW-AS3SKK
 
Class-B高速
  • MASW-BSBD UL
  • MASW-BSSBD UL
  • MASWG-BP3KK CCC/UL/CE/PSE
  • MASWOLG-BP3K CCC/UL/CE/PSE
 
Class-C耐油
  • MASW-CSNT UL
  • MASW-CSNTS UL
  • MASWG-CP3KK CCC/UL/CE/PSE
  • MASWG-CP3 UL/CE/CCC
  • MASWG-CP6 UL/CE/CCC
OIL-Pro-MASTER耐油  
  • AOL-SP3SK CCC
  • MAOLG-P3 UL/CE/CCC
  • MAOLG-P6 UL/CE/CCC
BASIC-Pro-MASTER汎用
  • MAST-UL20276SB UL
  • MAST-MVVS(100V未満)
  • MAST-UL2464 UL
  • MAST-UL2464SB UL
  • MAST-UL2517 UL
  • MAST-UL2517SB UL
 
BASIC-Pro-MASTER単芯電線  
  • MAST-UL1430 UL
  • MAST-UL1007 UL
  • MAST-UL1015 UL

特殊形状タイプもラインナップ フラットケーブル・カールコード

フラットケーブル・カールコード

878
定格電圧/ケーブル シリーズ名・掲載ページ
300V(30V)
フラットケーブル ブリッジタイプ
  • MAST-SFL-BGR UL
  • MAST-SFKK-BCL UL
スダレタイプ
  • MAST-SFKK-SGR UL
  • MAST-SFKK-SCL UL
シース付タイプ
  • MAST-SFSKK UL
  • MAST-SFSSKK UL
カールコード
  • PURCC