(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

4年ぶりリニューアル ミスミオリジナル産業用PC・画像処理部品特集

処理能力大幅向上、Windows11に対応
長期供給のため安心してご採用いただけます
バーコードリーダ、産業用ハブなど周辺機器もラインナップ拡大中

産業用PC

CPU、電源、ストレージなどスペック選択の自由度が大幅向上
Windows11 IoT Enterprise、最新のセキュリティ、ソフトにも対応

  • ミスミ

    BBC-6340シリーズ

    BBC-6340-AC16N40H10
    -W11-46

    BBC-6340シリーズ

    12世代CPU・Windows11対応
    小型フロアマウント

    通常価格(税別):
    185,000

    通常出荷日:5日目

    商品詳細へ

  • ミスミ

    BBC-1740シリーズ

    BBC-1740-AC16N50H10
    -W11-46

    BBC-1740シリーズ

    12世代CPU・Windows11対応
    スリムフロアマウント

    通常価格(税別):
    195,000

    通常出荷日:5日目

    商品詳細へ

  • ミスミ

    BBC-RM1740シリーズ

    BBC-RM1740-AC16N50H10
    -W11-46

    BBC-RM1740シリーズ

    12世代CPU・Windows11対応
    省スペースラックマウント

    通常価格(税別):
    213,000

    通常出荷日:5日目

    商品詳細へ

  • ミスミ

    BBC-RM9740シリーズ

    BBC-RM9740-AC16N50H10
    -W11-46

    BBC-RM9740シリーズ

    12世代CPU・Windows11対応
    ラックマウント

    通常価格(税別):
    219,000

    通常出荷日:5日目

    商品詳細へ

バーコードリーダ

固定式・ハンディ式 バーコードリーダがお求めやすい価格で新発売
1次元、2次元コードが読み込み可能なスタンダード品からAI搭載の高性能品まで取り揃え

  • ミスミ

    USB近距離ハンディータイプ
    白LED

    BCRH-2000-13NR-05WN-U

    USB近距離ハンディータイプ 白LED

    近距離で1次元・2次元汎用
    コードを読み取り

    通常価格(税別):
    28,000

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日出荷可能)

    商品詳細へ

  • ミスミ

    USBハンディータイプ
    赤LED

    BCRH-3000-13NR-05RN-U

    USBハンディータイプ 赤LED

    デコード機能を搭載し、読み取り
    性能が向上したモデル

    通常価格(税別):
    38,000

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日出荷可能)

    商品詳細へ

  • ミスミ

    30万画素固定式 白照明

    BCR-803M-03S-WBN-SR-U

    30万画素固定式 白照明

    短機能でも優れたデコード機能を
    搭載し、安定読み取り

    通常価格(税別):
    45,000

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日出荷可能)

    商品詳細へ

  • ミスミ

    コンパクト固定式
    自動フォーカス調整

    BCR-2016M-10T-RBP

    コンパクト固定式 自動フォーカス調整

    1次元・2次元汎用コードの
    読み取りに最適

    通常価格(税別):
    75,000

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日出荷可能)

    商品詳細へ

  • ミスミ

    500万画素固定式
    8ミリ焦点距離

    BCR-3050XM-08M-RBN

    500万画素固定式 8ミリ焦点距離

    3WAY照明搭載、学習により金属面など難読なコードに高速対応

    通常価格(税別):
    199,000

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日出荷可能)

    商品詳細へ

  • ミスミ

    大視野・大深度対応コード
    リーダ LEDパネル付

    BCR-5050XM-08M-RBN

    大視野・大深度対応コードリーダ LEDパネル付

    液晶パネルでパラメータを簡単設定、広視野で一括読み取り

    通常価格(税別):
    278,500

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日出荷可能)

    商品詳細へ

産業用ハブ

産業用PC、カメラなど画像処理機器に使用されるギガビット、PoEハブを取り揃え

  • ミスミ

    ギガ産業用ハブ

    E-IESH-MB1005G-T-R

    ギガ産業用ハブ

    QOS対応高コストパフォーマンスギガビットハブ

    通常価格(税別):
    10,900

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日出荷可能)

    商品詳細へ

  • ミスミ

    ギガPoE+ハブ DC48V

    E-IESH-POE-1005G-T-R

    ギガPoE+ハブ DC48V

    高温度範囲
    ギガビット・PoE+ 48V対応

    通常価格(税別):
    19,500

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日出荷可能)

    商品詳細へ

  • ミスミ

    ギガPoE+ハブ DC24~48V

    E-IESH-POE-2705-T-R

    ギガPoE+ハブ DC24~48V

    高温度範囲
    ギガビット・PoE+ 24-48V対応

    通常価格(税別):
    23,800

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日出荷可能)

    商品詳細へ

  • ミスミ

    PoE+インジェクター

    E-IESH-PI-1501G-R

    PoE+インジェクター

    通信ハブにPoE+機能を追加
    12-50V対応

    通常価格(税別):
    19,800

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日出荷可能)

    商品詳細へ

  • ミスミ

    PoE++インジェクター

    E-IESH-PI-2701MPI-5GT-R

    PoE++インジェクター

    5GBpsまでの通信規格に対応
    最大90W給電

    通常価格(税別):
    30,500

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日出荷可能)

    商品詳細へ

  • ミスミ

    PoEスプリッター

    E-IESH-SP-2711-T-R

    PoEスプリッター

    遠くの非PoE対応品に給電と
    通信伝送を実現

    通常価格(税別):
    13,200

    通常出荷日:
    在庫品1日目(当日出荷可能)

    商品詳細へ