最短10日でお届け可能!溶接ベローズ
ミラプロの商品について
| No. | 品名 | φBi | φBo | ストローク | 寿命 | 製作長 | 作動範囲 | バネ乗数 | フランジ形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWB2040ST20 | 20 | 40 | 20 | 10万回 | 44.5 | 44.5-24.5 | 1.1N/mm | フランジなし |
| 2 | MWB2040ST40 | 40 | 89 | 89-49 | 0.55N/mm | フランジなし | |||
| 3 | MWB2040ST40-CF70 | 40 | 124 | 124-84 | 0.55N/mm | CF70 回転×固定 | |||
| 4 | MWB4060ST20 | 40 | 60 | 20 | 36 | 36-16 | 1.4N/mm | フランジなし | |
| 5 | MWB4060ST40 | 40 | 72 | 72-32 | 0.7N/mm | フランジなし | |||
| 6 | MWB4060ST40-NW40 | 40 | 112 | 112-72 | 0.7N/mm | 両端NW40 | |||
| 7 | MWB4060ST40-VG40 | 40 | 98 | 98-58 | 0.7N/mm | 両端VG40 回転×固定 | |||
| 8 | MWB5070ST20 | 50 | 70 | 20 | 36 | 36-16 | 1.6N/mm | フランジなし | |
| 9 | MWB5070ST40 | 40 | 72 | 72-32 | 0.8N/mm | フランジなし | |||
| 10 | MWB5070ST40-CF114 | 40 | 122 | 122-82 | 0.8N/mm | CF114 回転×固定 | |||
| 11 | MWB5070ST40-VG50 | 40 | 98 | 98-58 | 0.8N/mm | 両端VG50 回転×固定 | |||
| 12 | MWB7510ST20 | 75 | 100 | 20 | 54 | 54-34 | 1.6N/mm | フランジなし | |
| 13 | MWB7510ST40 | 40 | 108 | 108-68 | 0.8N/mm | フランジなし | |||
| 14 | MWB7510ST40-CF152 | 40 | 161 | 161-121 | 0.8N/mm | CF152 回転×固定 |
溶接ベローズの特長
|
|
| 溶接ベローズ | 成形ベローズ | |
|---|---|---|
| 伸縮性 | ◎ | ○ |
| ベローズ部の長さに対して大きな変形をさせることが可能 | 溶接ベローズと比較すると、長さあたりの伸縮能力が低い | |
| 洗浄度 | ◎ | ◎ |
| クリーンエリア内での製造および洗浄により十分に確保できる | 溶接ベローズと同様に高い洗浄度が確保できる | |
| ばね定数 | ◎ | ○ |
| ばね定数を増減させる設計が可能 | 伸縮性・材質・板厚などの仕様によって決まり、他の項目とのトレードオフとなる | |
| 材料 | ○ | ◎ |
| ステンレス、AM350、ハステロイ材など | ステンレス、アルミ、チタンなど、液圧成形が可能な展延性に優れた材料 |
| 溶接ベローズの用途 | |
|---|---|
| シール性を利用 | 導入機(直進・回転)、バルブ、真空シール等 |
| 容量の変化を利用 | 圧力スイッチ、温度スイッチ、アキュームレーター等 |
| 配管としての利用 | 防振、断熱、フレキシブル継手等 |
| その他 | ばね定数を利用したメカニカルシール、定期的に流体を送り出すベローズポンプ、表面積の大きさを利用する放熱機器等 |
|
軸方向変位 | ベローズの伸縮方向の変形 |
|
軸直角方向変位 | ベローズ端部の接続金物(フランジ)が 平行を保ち、ベローズ軸に直角な変位 |
|
角度変位 | ベローズ部分が弧を描くように、 端部の接続金物(フランジ)同士が直角をなす変形 |
ミラプロの溶接ベローズの製造プロセス