メトロールの超小形タッチスイッチシリーズ特集 | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メトロールの超小形 タッチスイッチシリーズ特集

製品特長

世界最小クラスのタッチスイッチ

シリーズ一覧

精密位置決めスイッチ

使用用途
位置決め、存在検知など
M5/Φ5、最短17mm!超小形高精度タッチスイッチPTシリーズ
1μmの繰返し精度の超高精度タイプ!
限られたスペースでの「精密位置決め」「原点出し」が実現します。
最小製品サイズ:M5×17mm
詳細はこちら 見積もり・注文はこちら
M10×10mmの短形サイズ!タッチスイッチCSMシリーズ
3μm繰返し精度の高精度タイプ!
限られたスペースでの「存在検知」「有無検出」が実現します。
最小製品サイズ:M10×10mm
見積もり・注文はこちら

機械要素スイッチ

使用用途
割出し確認、着座確認、前進端/後進端確認など
わずかΦ4×12mm!超小形ボールプランジャスイッチBPシリーズ
ボールプランジャにスイッチを内蔵!
ワークの割り出しと、確認信号の出力が実現します。
最小製品サイズ:Φ4×12mm
詳細はこちら 見積もり・注文はこちら
Φ8×8mmの最小形!ミニストッパスイッチSTMシリーズ
ストッパボルトにスイッチを内蔵!
ワークの着座と、確認信号の出力が実現します。
最小製品サイズ:Φ8×8mm
詳細はこちら 見積もり・注文はこちら

使用事例

精密位置決めスイッチ

半導体検査テーブルの原点出し XY軸テーブルの熱変位を、ミクロン単位で補正

印刷機械ドラムのズレ検知 CMYK各ドラムのズレを、ミクロン単位で安定して 検出

ディスペンサーのノズル高さ検出 卓上ロボットのZ軸を、ミクロン単位で補正

スイッチ付機械要素

インデックステーブル 切り欠きによる割出しと信号出力

XYテーブル ステッピングモーターの原点出し

ディスペンサーのノズル高さ検出 卓上ロボットのZ軸を、ミクロン単位で補正