(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

JACK 培ってきた独自の技術が生み出す卓越のジャッキ

マキシンコーのスクリュージャッキ新発売!一般産業の他、舞台・医療・ITなど幅広い用途に適用可能です。
JA(台形ねじ)シリーズ・JB(ボールねじ)シリーズから選択できます。ぜひ減速機と併せてご検討ください。

  • NEWスクリュージャッキ(台形ねじ)
    標準形 JAシリーズ
    スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ
    通常出荷日:15日目~
    商品詳細
  • NEWスクリュージャッキ(ボールねじ)
    標準形 JBシリーズ
    スクリュージャッキ(ボールねじ)標準形 JBシリーズ
    通常出荷日:15日目~
    商品詳細
  • ●各種諸元と多様な型式の組み合わせで一般産業の他、舞台・医療・ITなど幅広い用途に適用可能です。
  • ●セルフロック効果があり保持に適したJA(台形ねじ)シリーズ、高効率で高速・高頻度・高精度の運転に適したJB(ボールねじ)シリーズから選択できます。
  • ●他社にはない75kNタイプもラインナップ。

スクリュージャッキの用途事例

  • パラボラアンテナ向き調整用パラボラアンテナ向き調整用
  • バラ積み船ハッチカバー開閉用バラ積み船ハッチカバー開閉用
  • MRI装置ベッド昇降用MRI装置ベッド昇降用
  • ローラー昇降用ローラー昇降用

マキシンコーのスクリュージャッキのメリット

  • 油圧ユニットの設置スペースが不要
  • シリンダ・配管などからの油漏れの危険性が軽減
  • 使用時のみの電力使用のためランニングコストが削減
  • 停止精度、同調精度が向上

マキシンコーのスクリュージャッキ一覧はこちら

掲載商品以外のバリエーションについてもお問い合わせください

  • ・掲載のストローク(100,200,300,400,500)以外のストロークのご要望
  • ・掲載の軸端形状S<スクリューエンド>以外(F<フランジエンド>、C<クレビスエンド>、<プレンエンド>)のご要望
  • ・モータ、ギヤードモータなど駆動機器付仕様
  • ・カウンタースイッチ、エンコーダなどストローク制御機器付仕様
  • ・手動用ハンドル付、電動ドライバー駆動用仕様
  • ・ベベル・遊星などギヤボックス付仕様
  • ・高速、ステンレス、クリーンルーム用など特殊仕様

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

Fax 03-5805-7292

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

以下商品も併せてご検討ください!

ベベルギヤボックス・ウォーム減速機アルミタイプウォーム減速機(MAL)販売開始!

  • SB形スパイラルベベルギヤボックス
    SB形スパイラルベベルギヤボックス
    【特長】
    ・低騒音
    ・強力で堅牢
    ・豊富な軸配置
    商品詳細
  • NEWMALシリーズ 高効率ウォーム減速機
    MALシリーズ 高効率ウォーム減速機
    【特長】
    ・軽量化
    ・コンパクトで大容量
    ・豊富なバリエーション
    商品詳細

マキシンコーの減速機一覧はこちら

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

Fax 03-5805-7292

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)