(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーンごとに選べるワークの搬送ユニット

多数のワーク搬送時に使えるピッチ変更ユニット ピッチチェンジャーのご紹介

マシンエンジニアリングの「ピッチチェンジャー」は、自在にピッチを変えられる汎用ユニットです。
ワークの多数搬送でピッチ変更が必要になった際も、シリンダなどを使った自作の機構製作等が不要なため設計の手間を削減します。
ミスミVONAオリジナル商品として独占販売しています。

ピッチチェンジャーによるお悩み解決

従来の多数ワーク搬送

シリンダ機構のイメージ

特長1 簡単設計
特長2 高速
特長3 コンパクト&軽量

ピッチチェンジャー

特長1 簡単設計

機構が複雑で設計・調整に時間がかかる

スライダ数・ピッチの標準化により
調整不要で即使用可能!
取り付け面はミスミアルミフレームを採用して
折周辺設計が自在!

特長2 高速

シリンダ機構では停止時に衝撃があり、高速化できない

長年培われたカム技術をベースに、
最速0.18秒の高速サイクルタイム
±0.25mmの位置繰返精度を実現!

特長3 コンパクト&軽量

部品点数が増え、機構全体が大型化してしまう

シリンダ機構と比較して
約1/5の小型化と軽量化を実現!
本体幅は30mm~極小!

商品ラインナップ

ピッチチェンジャー PCU20050・PCU26050

ユニット最小ピッチ20mm。幅広い用途に対応

本体長さ(mm):200、260
本体幅(mm):50
連数:2~9

商品詳細

ピッチチェンジャー 小型タイプ PCU08030・PCU12030

ユニット最小ピッチ8mm。装置の軽量・小型化に最適

本体長さ(mm):80、120
本体幅(mm):30
連数:2~9

商品詳細

ピッチチェンジャー用パルスモータコントローラ

プログラムレスで簡単セットアップ。
原点と1ポジションの開閉動作

電源:DC22~24V 0.1A
消費電力:最大2.4V
回転方向選択:CW、CWW (内臓スイッチ)

商品詳細

使用事例

  • 2連動作
  • 4連動作
  • チップ搬送
  • ボール搬送&ピッチ変更事例デモ
  • パーツフィーダからインデックス冶具への供給
  • パレットからコンベア冶具への供給
  • コンベアからパレットへの供給
  • パレットからパレットへの供給

デモ機貸し出し・資料請求について

マシンエンジニアリング製品は無料でデモ機の貸出しを行っております。
お気軽に右記お問い合わせ先までご連絡ください。

アフターフォローについて

ご購入いただいた後の「オーバーホール・修理」に関しましてもご依頼に応じて
承っております。
お気軽に右記お問い合わせ先までご連絡ください。

製品に関してのご質問はこちら

電話・メールで問い合わせる

Tel  03-6777-7545

マシンエンジニアリング製品相談窓口