(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

リキッドシステムのステンレス加圧タンク 用途に応じて、短納期でご提供

リキッドシステム社のステンレス加圧タンクの特長

タンクの用途、容量、機能、価格面のご要望に応える多品種を揃えています。

  • ミスミVONAなら通常出荷日1日目~の短納期
  • 1L~39Lまでの幅広いタンク容量ラインナップ
  • 液体残量を表示するレベルスイッチ、レベルゲージ付
  • 低粘度~高粘度の液体の加圧移送・貯蔵に最適

おすすめのステンレス加圧タンク

リキッドシステム社は、SUS304~SUS316L等、耐食性に優れた材料を使用した高品質のステンレス加圧タンクを生産しています。食品、半導体、弱電、自動車、包装、
研究開発等、さまざまな業界の用途に応えます。3DCADのダウンロードや詳細情報の確認はそれぞれの商品詳細ページでご確認ください。

SVFシリーズ 液体ボトルごとタンクに入れて圧送可能
商品を見る
SVRシリーズ 容器内底部に鏡板を使用し、
サニタリー性に優れる
商品を見る
CVシリーズ 安価に使える加圧タンク
商品を見る
CVSシリーズ プロテクターもステンレス製で溶剤・薬液の移送・圧送に
商品を見る

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

短納期出荷可能!ベーシックな加圧タンクを用途別にご紹介

ご希望の用途にあわせて、必要なステンレス加圧タンクをお選びいただけます。

1.液体残量を正確に監視・管理したい

そんな時・・・

液体レベルが信号で検出可能なレベルスイッチ、液体レベルが目視可能なレベルゲージ付仕様の商品がおすすめです!

通常出荷日1日~の短納期かつ低価格なベストセラー商品です!また、SUS製・樹脂製リリーフ弁仕様で使用材料により選択が可能。5~39Lまでのタンク容量を豊富にラインナップ

CVシリーズ
商品を見る
CVSシリーズ
商品を見る

採用事例:食品業界

パン製造工程で「焼き目」をつける油脂の圧送などで活用できます。
レベルスイッチ付の2台のタンクを切り替えて使用する事例もあります。

 

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

メールでのお問い合わせはこちら

2.液体入れ替えの手間を省き、泡立ちやゴミ混入を避けたい

そんな時・・・

液体をボトルごと入れて圧送できるタンクがおすすめです!

通常出荷日1日~の短納期!接着剤、オイル、食品等、様々な液体の移送、圧送、貯蔵に最適です。また、レベルスイッチをオプションで組み込むことも可能。1.8~23.6Lまでの幅広いタンク容量ラインナップも魅力です。

SVFシリーズ
商品を見る

採用事例:半導体業界・自動車業界

半導体デバイス製造で使用するフォトレジストや車載部品用のフラックスの圧送に活用できます。容器ごとタンクに入れて、入れ替えや洗浄の手間を省く事が可能です。耐食性の強い液体の場合におすすめです。

 

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

メールでのお問い合わせはこちら

3.液体を直接入れタンクの底から吐出させたい。また、液残りも避けたい

そんな時・・・

タンク内底部に鏡板を使用し、液残りが少なくサニタリー性に優れたタンクがおすすめです!

通常出荷日1日~の短納期でお急ぎの際にも対応!また、レベルスイッチ・レベルゲージ付など各種オプションもご用意しています。1~20Lまでの、幅広いタンク容量ラインナップです。

SVRシリーズ
商品を見る

採用事例:包装業界

ダンボールの輸送・保管時の荷崩れ防止用のすべり止め接着剤の圧送などに向いています。低粘度~高粘度の液体でも液残りが少ないのが特長です。

 

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

メールでのお問い合わせはこちら

他にも豊富なラインナップ!リキッドシステムのステンレス加圧タンクはこちらから

商品一覧へ

オーダーメイド品・その他商品のご紹介

1.50L以上の大容量の液体を加圧移送したい

そんな時・・・

50Lの容量を備え、レベルスイッチ、レベルゲージ付で、液体残量を正確に監視・管理可能な商品がおすすめです!

SVシリーズは、3~50Lまでの容量と、多くの液体を扱いたい場合に適しています。標準仕様はSVRシリーズと同等ながら低価格な点も魅力。レベルスイッチ・レベルゲージ付仕様もあります。

SVシリーズ
商品を見る

そんな時・・・

装置のスペースに適合したオーダーメイドのタンクの設計・制作もお選びいただけます!

オーダーメイド品の設計は無料です!お気軽にお問い合わせください。

採用事例:弱電業界

ブルーレイディスクの記録面のカバー層用樹脂を圧送するため、大容量のタンクをオーダーメイドで製作することもできます。

 

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

メールでのお問い合わせはこちら

2.タンク内の圧力をコントロールしたり、設定圧以上でリリーフしたい

そんな時・・・

標準タンクにレギュレーター、リリーフ弁など、オプション品でカスタマイズして対応できます。

真鍮製・SUS316製の2種類から用途に合わせてお選びください。

タンク内部の圧力を設定圧以上でリリーフするリリーフ弁 SUS:リリーフ圧(MPa):0.1~0.65 真鍮:リリーフ圧(MPa):0.3~0.65
商品を見る

レギュレーターはベッセル内部の圧力調整を行います。低圧~高圧、低圧精密~高圧精密までをラインナップ!

● レギュレーター

低圧レギュレーターセット(リリーフ圧(MPa):0~0.2)
商品を見る
高圧レギュレーターセット(リリーフ圧(MPa):0~0.7)
商品を見る
低圧精密レギュレーターセット(リリーフ圧(MPa):0~0.2)
商品を見る
高圧精密レギュレーターセット(リリーフ圧(MPa):0~0.7)
商品を見る

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

リキッドシステムのステンレス加圧タンク 全ラインナップ

SVFシリーズ 液体ボトルごとタンクに入れて圧送可能
商品を見る
SVRシリーズ 容器内底部に鏡板を使用し、サニタリー性に優れる
商品を見る
CVシリーズ 安価に使える加圧タンク
商品を見る
CVSシリーズ プロテクターもステンレス製で溶剤・薬液の移送・圧送に
商品を見る
SVシリーズ 3~50Lまでのタンク容量ラインナップ。標準品はSVRシリーズと同等仕様ながら低価格
商品を見る

その他のリキッドシステム商品

ステンレス継手 貫通タイプ
商品を見る
ステンレス継手 ストレートタイプ
商品を見る
ステンレス継手 エルボタイプ
商品を見る
タンククランプ
商品を見る
CV/CVSシリーズ用Oリング
商品を見る
SV/SVR/SVFシリーズ用Oリング
商品を見る

ご注文前の商品選定に関するお問い合わせ

ご選定・ご購入のとき、こんなことで「お困り」ではありませんか?
そんな時はVONA専任スタッフにご相談ください!

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

Fax 03-5805-7292

ご注文内容やお取り引き全般に関するお問い合わせはミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお願いいたします。