(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

協育歯車工業 誰でも気軽に使えるギヤBOX 簡単・便利・一歩上 さまざまな業種に対応!特注品もお任せください

歯車のユニット設計はギヤボックスで一気に解決!誰でも気軽に使えるギヤボックスのご紹介。
カスタマイズや特注も可能。ご使用環境に合わせたギヤ、シャフト、ボディその他部品の材質や潤滑剤をご提案いたします。

歯車のユニット設計はギヤBOXで一気に解決 簡単・便利・一歩上をお客様にご提供します!

  • ギヤの調整・組立が不要
  • ベアリング、グリスなどの関連部品の購入不要
  • ギヤを単体で購入し追加工やギヤBOXを製作した際の加工の失敗によるリスクの削減
  • 各部品を購入する手間の削減
  • ギヤを完全パックで防塵対策
  • 省スペースを実現するコンパクトでシンプル設計
  • バックラッシを最小限に設定し、かつ精密で低騒音

ギヤボックスの追加工、カスタマイズ、特注品(オーダーメイド)も承ります

ご使用環境に合わせたギヤ、シャフト、ボディその他部品の材質や潤滑剤をご提案致します。
【過去の事例】 クリーンルーム/水中で使用する装置向け/医療器/ロボット/半導体など

協育歯車工業のギヤボックスのラインナップ

HY-BOX(HYシリーズ)

製品イメージ
  • グリース封入
  • 防塵対策
  • 高減速
  • 低騒音・低振動・高効率
  • ・手のひらサイズのシンプルデザイン
  • ・ギヤ側のバックラッシが20min以内(組立時)
  • ・両側面に4ヶ所取り付け用穴、底面4ヶ所ねじ穴
  • ・単体歯車での設計・組立が不要

B-BOX(BSH・BSBシリーズ)

製品イメージ
  • グリース封入
  • 防塵対策
  • 高速回転用
  • 低騒音・低振動・高効率
  • ・ボディー全ての面が取り付け基準面
  • ・ギヤ側のバックラッシが10・15min以内(組立時)
  • ・ギヤ部へのオーバーハング荷重は、オーバーハング荷重許容値内及び荷重位置を厳守(カタログに掲載)
  • ・取り付け用ネジ穴付き・・・両側面
  • ・単体マイタ・ベベルでの設計・組立が不要

B-BOX(BSシリーズ)

製品イメージ
  • グリース封入
  • 防塵対策
  • 高速回転用
  • 低騒音・低振動・高効率
  • ・ボディー全ての面が取り付け基準面
  • ・ギヤ側のバックラッシが10・15min以内(組立時)
  • ・ギヤ部へのオーバーハング荷重は、オーバーハング荷重許容値内及び荷重位置を厳守(カタログに掲載)
  • ・取り付け用ネジ穴付き・・・両側面
  • ・単体マイタ・ベベルでの設計・組立が不要

B-SET(BEシリーズ)

製品イメージ
  • グリース封入
  • 防塵対策
  • 高速回転用
  • 低騒音・低振動・高効率
  • ・B-BOX・BSシリーズのエコノミータイプ
  • ・軽量(アルミボディ・すべり軸受け)
  • ・取り付け用穴付き・・・両側面
  • ・単体マイタ・ベベルでの設計・組立が不要

出荷時に歯面にグリスを塗布していませんので、ご使用時に、グリスなどを塗布してくだい。
(極圧添加剤入りグリスを推薦)

W-BOX(WSシリーズ)

製品イメージ
  • 防塵対策
  • 低騒音・低振動・高効率
  • ・世界最小サイズ
  • ・コンパクトでシンプルデザイン
  • ・高速回転(入力回転3000min-1)対応
  • ・オイル潤滑仕様
  • ・単体歯車での設計・組立が不要

ギヤボックスを使用したいがどれを使っていいかわからないという方へ

特長早見表

項目商品記号 静粛性 バックラッシ 伝達動力 タイプ 軸受 潤滑 特長
HY-BOX
(HYシリーズ)
製品イメージ
商品詳細へ

高精度
ギヤ使用

20’以下
密閉型 ボール
ベアリング
グリス封入 高減速化
高効率
高精度
B-BOX
(BSH・BSBシリーズ)
製品イメージ
商品詳細へ

高精度
ギヤ使用

15’以下
密閉型 ボール
ベアリング
グリス封入 高強度
高精度
コンパクト
B-BOX
(BSシリーズ)
製品イメージ
商品詳細へ

ラッピング
ギヤ使用

20’以下
密閉型 ボール
ベアリング
グリス封入 高精度
コンパクト
B-SET
(BEシリーズ)
製品イメージ
商品詳細へ
開放型 無給油
すべり軸受け
定期的に
歯面への
グリス塗布
が必要
ローコスト
W-BOX
(WSシリーズ)
製品イメージ
商品詳細へ

精密転造
ギヤ使用

25’以下
密閉型 ボール
ベアリング
オイル潤滑 高速仕様
高減速化
コンパクト

ギヤボックスの特注対応

規格品の追加工

軸を短くする、軸へのキー溝加工、ボディーへの取り付け用タップ加工など部品の状態で加工し、後で組立てを行ないます。

【規格品のカスタマイズ例】

■ボディ

用途 標準 強度アップ クリーンルーム真空
材質 A5052P
A5056
A6063
A6061
FC200
S45C
SCM435
SUS304
A5052等
表面処理 黒アルマイト
黒染め
黒染め
無電解ニッケルメッキ
レイデント
無し
無電解ニッケルメッキ
白アルマイト
その他 ボディ形状変更
取付用タップ追加

■シャフト

用途 標準 強度アップ クリーンルーム真空
材質 SUS303
S45C
S45C
SCM435
SUS304
熱処理 高周波
その他 キー溝
Dカット
段軸 軸長さ変更 ネジ加工 キー溝 Dカット
キリ穴 黒染め 無電解ニッケルメッキ レイデント

※熱処理の影響により、加工が難しくなるものもございます。詳しくは、お問い合わせ下さい。

■ギヤ

用途 標準 強度アップ クリーンルーム真空
材質 S45
SCM435
SCM415
S45
SCM435
SCM415
SUS304
熱処理 無し又は
イソナイト 高周波
浸炭
イソナイト 高周波
浸炭 コーティング
その他 締結:スプリングピン 中実ピン

■グリス

用途 標準 クリーンルーム真空 環境温度対応
種類 一般的なギヤ用
グリス(0番、1番)
ご指定グリス

※W-BOXはオイル潤滑となります。

■スリーブ

用途 標準 クリーンルーム真空
材質 S45C SUS304

■ベアリング

用途 標準 クリーンルーム真空
材質 銅製 ステンレス製コーティング仕様
その他 メーカー指定グリス グリス仕様変更
(グリスはご指定下さい)

特注品例

規格品以外の特注品も承ります。対応できない場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。

【特注品対応例】

  • 製品イメージ
    ボディ無電解ニッケルメッキ
  • 製品イメージ
    ボディレイデント
  • 製品イメージ
    オールステンレス+ボディキリ穴追加工
  • 製品イメージ
    軸長さ変更
  • 製品イメージ
    三軸分離型
  • 製品イメージ
    ボディ追加工

協育歯車工業 その他の取り扱い商品

協育歯車工業は日本のスタンダードストックギヤのパイオニアとして1958年に創業したメーカーです。
1サイズに数種の穴径のものを用意し完成品に近いストックギヤを4,000点以上取り揃えています。
MISUMIでは平歯車、かさ歯車、ノーバックラッシギヤ、ギヤボックス、高精度商品(歯研ギヤ、ファインカットベベル)など全ラインナップを短納期でご提供しております。