振動を発生する機械を防振支持する場合、ある
いは外部からの振動を機械内部に影響を及ぼさ
ないようにする場合に防振ゴムを使用します。
防振ゴムを設置する際、振動数と支持荷重に応じた選定をしないと、
振動がより増す”共振”という現象が発生します。
設置場所や用途、振動に合わせたゴムを選定することにより、より良い防振機能を発揮することが可能です。
ミスミVONAでは倉敷化工の防振材を数多く取り揃えておりお客さまのニーズに合わせた商品を購入できます。
振動体:740kg、
ベース部分:970kgの場合総重量1,710kg
6個の防振ゴムで防振を図りたい場合は、
1,710÷6=285kgfとなります。
お客さまの要求事項 | 主たる用途 | 推奨タイプ/クリックで商品詳細・ご注文へ |
---|---|---|
低回転数での防振 | 振動スクリーン・圧縮機・送風機、真空ポンプ用の防振 | |
横方向の荷重(回転機械など)の防振 | 高速ディーゼル機器、空気圧縮機、工作機械用の防振 | |
取り付けスペースがない場所での防振 | 小型の送風機や発電機など多数の装置の防振 | |
軽量機器での防振 | 事務機器、電気機器、配電盤、制御盤等の防振 | |
耐候性や軽度の耐油性が必要な環境下での防振 | 電動機、圧縮機、パーツフィーダー等の防振 | |
吊り下げる形での防振 | ダクト、排気装置、ファンコイルユニット等の防振 | |
防振体を移動させたい装置での防振 | 冷凍機、パッケージエアコン、工作機械等の防振 | |
アルミフレームや溶接で作成する架台の脚部分は、筐体本体の振動を吸収する必要性が高いため、
防振効果の高い商品が求められます。
倉敷化工のハイマウントシリーズであれば
と、お客さまのニーズに合った商品選定が可能です。
データが語る、優れた防振性能確かな効果が得られます。
効果検証実験結果グラフ
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。清潔さが要求される
工場内の美観維持・現状維持に貢献!
ゴム脚痕の従来品との比較
レイアウトの変更が自在、アンカー不要の置くだけ設置。
特殊加工で機械の歩きもありません。
アンカーのデメリットを解消
高さの調整が自在、ワークや機械の高さに合わせて
微調整。
高さ調節イメージ
床の勾配に合わせ、設置が可能、±3度の勾配を
カバーします。
機械の水平を保ちます
【 特長 】
コンパクトなボディーで大きな防振性能を発揮。
豊富なバリエーションで用途に合わせて選択可能。
豊富なラインナップにより、防振性能重視、安定性能重視を選択可能。
床を汚しにくく、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
ナットスパナを回すことでレベル調整が可能。振動による機械の歩きがなく、床の勾配に合わせて設置が可能(±3度)。
基礎ボルト工事が不要なので環境に合わせてレイアウト変更が可能。
表1
ねじ径 | 推奨締め付けトルク(N・m) |
---|---|
M3 | 0.43 |
M4 | 0.98 |
M5 | 2.2~2.8 |
M6 | 3.7~5.2 |
M8 | 9~13 |
M10 | 18~25 |
M12 | 31~45 |
M16 | 88~110 |
M20 | 170~220 |
表2
KQシリーズ | |
---|---|
製造番号 | 推奨締め付けトルク(N・m) |
KQ-27 | 1.0(0.1kgf・m) |
KQ-38 | 3.4(0.35kgf・m) |
KQ-53 | 6.9(0.7kgf・m) |