確かな品質とバリエーションで定評のあるコガネイの新商品から画期的商品まで多数ご紹介いたします。
エア消費量を50%削減できるエアガンや、質量4.5gのプチバルブなど、現場の課題解決にご活用ください。
世界最小クラスの小形3ポート電磁弁で装置、ユニットの小型化・軽量化を実現!
【特長】
バルブ幅5.9mm!
有効断面積0.1mm!
質量4.5g!
驚くほどの小形サイズ!!
正圧でも負圧でも使える1台2役!!優れた水分除去性能で、半導体業界などでも多数採用!
コガネイの「iB-Cyclone(アイビーサイクロン)」は、従来のエレメントによる水分分離器と異なり、
新方式の高速サイクロンを採用した全く新しいエアフィルタです。
商品ページに動画も掲載中です。
オールインワン成型だから面倒な部材の選定は必要なし!届いてすぐに使える優れもの!
衝撃吸収力の違いは一目瞭然!!
商品ページで動画をご確認ください!
継手付きだからチューブの脱着もワンタッチ!
スピーディー!