(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

カクタ トグルクランプ特集 カクタ全品お取り扱い・ラインナップ拡充

治具設計ご担当者さま必見!マシン二ング加工のためのクランプ商品を拡充しました。
さらに当日出荷可能商品を136点までに増加

段取り替えの劇的時間短縮:新商品デュアルクランプ

よくあるお悩み
  • ボルトでのワークの固定力には個人差が出る
  • 位置の調整に都度時間がかかる
  • 道具の仮置きが事故発生の原因になる
デュアルクランプで解決!
  • ワンタッチで毎回同じ力で固定が可能!
  • 作業の標準化・効率の向上に貢献できます!

商品特長

特許取得済!
【デュアルクランプとは】
デュアルとは、従来のリベット式トグル機構から、トグル・カム機構を組み合わせという意味です。
ワークからの付加がかかるとトグル機構連動により、さらにカムが効く構造になっており、より安定したクランプ状態を作り出します。
ワークの固定がワンアクションで完了。手応えでクランプされたことが確認できます!繰り返し作業がなくなり段取り時間が大幅削減!

デュアルクランプ一覧

横押し型デュアルクランプ

下方押え・ハンドル横型デュアルクランプ

セーフティロック付きのタイプもあります

カクタの商品を見る

動画で使用方法をご確認ください!

位置決め治具

マシニングのワーク固定冶具として好評です。

  • ワンタッチで固定できます。
  • クランプ力の調整が不要です。

※旋盤加工にはご使用いただけません。

〔動画〕

その他のトグルクランプはこちらへ