(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

マシンディオンとは

マシンディオン

  • 新開閉方法として『マシンディオン』が生まれました。
  • 折り畳み方式という斬新な開閉方式を採用。開口時に間口の1/4まで縮小でき、出っ張りが少ないので作業性が大幅に向上、美観に優れたカバーを実現しました。
  • マシンシャッター用アルミフレーム/アタッチメント/アクセサリーの共通化を図り、マシンシャッターと組み合わせることでより安全性・作業性UPを実現しました。

マシンディオン標準構成部品

  • MD22アルミフレームMD22アルミフレーム
  • フレーム取付ボルトフレーム取付ボルト
  • 長蝶番長蝶番
  • ストッパーボルトストッパーボルト
  • ベアリングローラベアリングローラ
  • MDエンドストッパーMDエンドストッパー
  • プレートプレート
  • 取手取手
  • SアルミフレームSアルミフレーム
  • NアルミフレームNアルミフレーム
  • 三方ジョイント三方ジョイント
  • MDL金具MDL金具

MD専用アクセサリー

※項目をクリックしていただきますと詳細をご覧いただけます。

MDV2-30-1000-1200-SBVC3t ×台数

出荷=部品出荷となっています。
※マシンディオンの開き方向は組み立て時に右開き左開きどちらでも設定可能です。

TYPE フレーム呼寸(mm) A外寸
(縦)(mm)
B外寸
(横)(mm)
プレート色 プレート材質 プレート厚
MDV 30 300~1,300まで 500~1,000まで C(クリア)
SB(スモークブラウン)
WA(白アルマイト)
VC(塩ビ)
PC(ポリカーボネート)
AL(アルミ)
2t / 3t
(アルミ板=2t)
40 500~1,800まで
MDV2 30 300~1,300まで 900~2,000まで
40 500~1,800まで
  • マシンディオンV(片開き)
    TYPE:MDV
    マシンディオンV(片開き)
  • マシンディオンV2(両開き)
    TYPE:MDV2
    マシンディオンV2(両開き)
  • 高さが1080mmを超えた場合、桟が追加となります。

MDW-40-1100-1200-SBVC3t ×台数

※マシンディオンの開き方向は組み立て時に右開き左開きどちらでも設定可能です。

TYPE フレーム呼寸(mm) A外寸
(縦)(mm)
B外寸
(横)(mm)
プレート色 プレート材質 プレート厚
MDW 30 300~1,100まで 900~1,200まで C(クリア)
SB(スモークブラウン)
WA(白アルマイト)
VC(塩ビ)
PC(ポリカーボネート)
AL(アルミ)
2t / 3t
(アルミ板=2t)
40 500~1,100まで
MDW2 40 500~1,100まで 1,800~2,400まで
  • マシンディオンW(片開き)
    TYPE:MDW
    マシンディオンW(片開き)
  • マシンディオンW2(両開き)
    TYPE:MDW2
    マシンディオンW2(両開き)
  • 高さが1080mmを超えた場合、桟が追加となります。

お問い合わせ

マシンシャッター 設計支援担当

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)