現場の「見えなかった」が見えてくる チョコ停ウォッチャー
生産ラインで発生する異常などを映像で記録、トリガ入力で外部信号に同期して録画することができ、FA現場にも対応

特長
- 外部入力を受けた時点から前後最長15分間保存され、上書きされず確認可能
- 電源投入で、自動録画開始
- 容量が一杯になると古いファイルを削除して録画継続(SDカード別売)
- Full HD対応
- 上下横3面にマウント取り付け可能(三脚対応)
- 現場で便利な端子台コネクタ仕様(電源信号入力)
チョコ停ウォッチャーの特長
特長1:エラー時の最長15分間の動画データを保存できる
従来製造現場で発生したチョコ停は、通常、警報・シグナルタワー等から通知を受け担当者が駆けつけ対応しますが、多くの場合、詳細な原因は想像するしか方法がありませんでした。
しかし、「チョコ停ウォッチャー」であればトリガ信号を入力することで「今」から「過去(最大15分)」の動画を保存することができる為、原因を追究する手がかりを把握することが出来ます。

特長2:設定や動画再生が簡単にできる
チョコ停ウォッチャーは誰でも簡単に使用が出来ます。
初期設定は、RTC(リアルタイムクロック)用電池、SDカードの挿入・電源線、トリガ線の配線のみで使用を開始でき、本体の設定も簡単に行えます。
原因動画を見るのも簡単です。SDカード内に自動的に格納されるビューワーソフトでトリガが入った時の3ファイルのみを抽出して、再生することができます。いち早くチョコ停発生時の動画を確認できます。またFull HD対応で高画質の動画を確認することが出来ます。
特長3:フレキシブルな設置が可能
チョコ停ウォッチャーはFA現場で使用しやすい商品です。
FA現場で使用しやすいように同梱の取付金具で本体に3方向からの取付け、三脚の装着ができフレキシブルな設置が出来ます。またDCマルチ入力(DC5v~48v)に対応し、電源種別を選びません。

売れ筋関連商品ピックアップ
ご注文前の商品選定に関するお問い合わせ
- ご選定・ご購入のとき、こんなことで「お困り」ではありませんか?
- 商品質問:以前使っていた商品の代替品がわからない
- 納期確認:最短の納期を至急確認したい
- 仕様相談:仕様などの詳細について相談したい
- そんな時はVONA専任スタッフにご相談ください!
- ものづくりに集中したいのに、分からないことがあってお困りになることはございませんか? 手間のかかる選定や調達のお仕事は私達にお任せください。 専任スタッフが、お悩み解決のお手伝いをさせていただきます。
メカニカル部品技術窓口
Tel 0120-343-603
Fax 03-5805-7292
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
ご注文内容やお取り引き全般に関するお問い合わせはミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお願いいたします。