(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

アイ.フィールドのスイングスイベルジョイント

流体継手の新たな選択肢!2軸で360°回転!

流体継手の新たな選択肢!2軸で360°回転!アイ.フィールドのスイングスイベルジョイント新登場!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
狭い場所に流体継手を接続しなくてはならない
お悩み2
流体継手が多数あり、配管接続が複雑で間違えてしまう
お悩み3
流体継手とチューブ・ホースを接続している箇所が頻繁に破損する

スイングスイベルジョイントで解決!

解決
奥まった空間や周りに障害物があり、工具が廻せない狭小域でも六角レンチで簡単に取付け・取り外しが可能!
解決
カラーリングで色分けする事により、IN / OUTや経路の区別が簡単!
解決
曲がる部分にスイングスイベルを接続すると、チューブ・ホースの曲がりを押さえられ破損が軽減!

スイングスイベルジョイントとは…

1軸モデル(360°×1軸の回転)・2軸モデル(360°×2軸の回転)を基本とした角度を自由に変更できる流体継手です。
2軸の動きによりジョイントがくるくる回転しホース・チューブが潰れずに流体をしっかり流すことができます。

狭小域でも簡単に取り付け、取り外しが可能

奥まった空間や周りに障害物があり工具が廻せない等の狭小域でも六角レンチで簡単取り付け取り外しができます。
簡単取り付け取り外しが可能
さらに隣り合わせての取り付けも可能です。
真ん中の一個を外すのも簡単!

カラーリングで色分け、IN / OUTや経路の区別が簡単!

流体の出入り口が複数ある場合に色で管理できるため、目視で簡単に管理ができます。配管の取り付け間違いを抑制!
カラーリングで色分け

チューブへの負荷軽減で破損を抑制!

曲がる部分にスイングスイベルを接続すると、スイングスイベルが回転することでチューブ・ホースの曲がりを押さえられ、
破損を減らすことができます。
チューブへの負荷軽減で破損を抑制!