業界標準 ヒロセ電機基板用コネクタ発売中!DF12シリーズ/U.FLシリーズ 当日出荷可能
機器内に使われている基板対ケーブルコネクタ基板対基板コネクタを豊富に取り揃えてます。
超小型・低背6GHz対応同軸コネクタ -U.FLシリーズ-
特長
- 1.省スペース:基板占有面積:7.7mm2(レセプタクル)

- 2.低背:嵌合高さ1.9mm (2.0mm最大)
- U.FL-R-SMT-1 (レセプタクル) + U.FL-LP(V)-040 (プラグ)


- 3.U.FLシリーズプラグに対し、レセプタクルを共通で使用可能
- 4.プラグ高周波特性:V.S.W.R:1.3 以下
- 5.嵌合にロック感があり、確実な作業と品質確保
超小型0.5mmピッチ基板対基板コネクタ - DF12シリーズ -
-
- レセプタクル

-
- プラグ

-
特長
- 1.基板間寸法に豊富なバリエーション
- 0.5mmピッチの超小型サイズに加え、基板間寸法も3mm、3.5mm、4mm、5mmを用意しました。
| ヘッダー/レセプタクル | DF12#(3.0)-*DS-0.5V 基板間寸法(H) |
DF12#-*DS-0.5V 基板間寸法(H) |
|---|---|---|
| DF12#(3.0)-*DP-0.5V | 3.0 | 3.0 |
| DF12#(3.5)-*DP-0.5V DF12#(4.0)-*DP-0.5V DF12#(5.0)-*DP-0.5V |
― ― ― |
3.5 4.0 5.0 |
| 基板間寸法(H) | 3.0mm | 3.5mm | 4.0mm | 5.0mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極数 | 10芯 | ○ | ― | ― | ― |
| 14芯 | ○ | ― | ― | ― | |
| 20芯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30芯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 32芯 | ○ | ― | ○ | ― | |
| 36芯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 40芯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50芯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60芯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 80芯 | ○ | ― | ― | ― | |
- ミスミVONAでは、ヒロセ電機基板用コネクタを豊富に取り揃えています。
- その他の基板用コネクタはこちら
VONA専任スタッフによるお困りごと解決
- ご選定・ご購入のとき、こんなことで「お困り」ではありませんか?
- 商品質問:以前使っていた商品の代替品がわからない
- 納期確認:最短の納期を至急確認したい
- 仕様相談:仕様などの詳細について相談したい
- そんな時はVONA専任スタッフにご相談ください!
- ものづくりに集中したいのに、分からないことがあってお困りになることはございませんか? 手間のかかる選定や調達のお仕事は私達にお任せください。 専任スタッフが、お悩み解決のお手伝いをさせていただきます。
エレクトロニクス部品技術窓口
Tel 0120-343-604
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
ご注文内容やお取り引き全般に関するお問い合わせはミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお願いいたします。