ワークの搬送、落下物などの衝撃、騒音を解決するショックアブソーバ。
不快音の軽減、衝撃吸収により装置故障の防止などに役立ちます。
国内生産、在庫品多数!最短当日出荷でお届けします。
産業機器の衝撃、振動、騒音は機械の性能や作業環境の悪化に繋がります。ショックアブソーバはそのような問題を解決してくれる油圧式緩衝器です。
ピストンロッドに物体が衝突すると、衝撃はピストンから圧力室内のオイルに伝えられます。圧力室内のオイルはインナーチューブに設けられたオリフィスからアウターチューブへ流出、圧力室内に圧力が発生します。
この油圧にピストンの受圧面積をかけた値が抵抗力となります。
抵抗力を利用し衝突してくる物体にブレーキをかけ、速度を減速させるのがショックアブソーバです。
※写真は代表商品です。
調整式 | ||||
---|---|---|---|---|
衝突速度 | サイズ | 用途 | タイプ | 商品選択 |
低速用 衝突速度: |
M8~M42 | ワークの搬送など |
FAシリーズ(単孔式) |
|
中速用 衝突速度: |
M8~M42 | ワークの搬送など |
FWMシリーズ(多孔変則式) |
|
高速用 衝突速度: |
M10~M42 | ワークの搬送など |
FAシリーズ(多孔式) |
|
低速用~高速用 | M14~M20 |
クーラント液が 飛散する環境下で 使用可能 例)工作機械 |
FA-Eシリーズ |
|
低速用~高速用 | M14~M20 | ダストシール仕様で 粉塵が多い環境下で 使用可能 |
FA-Sシリーズ |
|
低速用 衝突速度: |
M20~M27 | 小スペースでの 衝撃吸収可能 例)精密機器 |
FSシリーズ |
固定式 | ||||
---|---|---|---|---|
衝突速度 | サイズ | 用途 | タイプ | 商品選択 |
低速用 衝突速度: |
M4~M36 | ワークの搬送など |
FK-Lシリーズ |
|
中速用 衝突速度: |
M4~M36 | ワークの搬送など |
FK-Mシリーズ |
|
高速用 衝突速度: |
M4~M36 | ワークの搬送など |
FK-Hシリーズ |
|
低速用 衝突速度: |
M12~M30 | 小スペースでの衝撃吸収 |
FVシリーズ |
|
低速用~高速用 | M6~M30(並目) | 並列使用が可能 非常停止用(暴走対策) |
FESシリーズ |
※「ソフトアブソーバー」は不二ラテックスの商品名です。
運動形態によって計算式を選定ください。