(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月20日 20時現在)
    大雪の影響にともない、1月21日(水)~1月25日(日)にかけて、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

大同メタル工業より新商品 無給油ブッシュ圧入ツール/抜き取りツール

大同メタル工業より無給油ブッシュ圧入ツール/抜き取りツール販売開始!
さらに、高温・腐食環境に強い無給油式軸受ユニットも新規取り扱い

新商品

【無給油ブッシュ圧入ツール】圧入ミスを防ぎ、ブッシュとハウジングのロス削減!

大同メタル販売(株)により
実用新案登録済み

無給油ブッシュ圧入ツール
Sセット型式:DDM-PFTLS (内径6~19㎜)
Mセット型式:DDM-PFTLM(内径20~30㎜)
通常出荷日:5日目
[動画]
  • 従来
  • ツール使用時

軸径ごとに用意したコマを使用し、プレス機で押すだけでブッシュを簡単に圧入できます。
ハンマーで叩く等の作業方法を避け「ミス無く」、「手早く」、「安全に」作業できます。
大同メタル工業の「ダイダイン」、「ダイベスト」シリーズおよび他社類似品にも使用可能。

※ミスミ品には以下の商品が適合します(ミスミ調べによる)
適合タイプ例:MDZB/MDZF/MPBR/MPBRU/SHBR/SHFZ等の圧入取り付け推奨タイプ

商品詳細はこちら

【無給油ブッシュ抜き取りツール】抜けないブッシュもこれひとつで解決!

大同メタル販売(株)により
特許出願中

無給油ブッシュ抜き取りツール
内径10~30㎜
(各サイズごとに販売)
通常出荷日:5日目
[動画]
このようなケースにご使用いただけます
ブッシュの抜き方

ツールをブッシュ内径に噛ませ、レンチで回すだけでブッシュが抜き取れます。
困難な止まり穴からのブッシュの抜き取り作業を大幅に短縮でき、ハウジングも傷つきません。

大同メタル工業の「ダイダイン」、「ダイベスト」、「ダイスライド」、「サーマロイ」の各シリーズと
他社類似品にも使用可能

※ミスミ品には以下の商品が適合します(ミスミ調べによる)
適合タイプ例:MDZB/MDZF/MPBR/MPBRU/SHBR/SHFZ等の圧入取り付け推奨タイプ

商品詳細はこちら

関連商品

新規取り扱い開始
大同メタル工業 サーマロイ無給油式軸受ユニット

大同メタル工業とは
自動車、船舶、建設機械、一般産業向けなど多種多様な産業分野で使用される「軸受」を製造・販売しており、自動車のエンジン向け軸受では世界シェア約32.5%、
大型船舶のエンジン向け軸受では約45%と、いずれも世界トップのシェアを有する「総合すべり軸受メーカー」です。

【サーマロイピローユニット】軸受材にサーマロイを使用し悪環境下でも長寿命!

■サーマロイについて
各種金属母材中に固体潤滑剤を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。
■サーマロイピローユニットは
ステンレス製ハウジング、サーマロイ外輪、ステンレス製内輪を使用し
玉軸受、固体潤滑剤埋込型の軸受ユニットにはない多数の特長があります。

特長

  1. 1.無給油で使用可能
  2. 2.水中、海水中、蒸気中および水飛沫中でも使用可能
  3. 3.広範な温度域で使用可能(-50~200℃)
  4. 4.粉塵、砂など異物の侵入にもタフ
  5. 5.固体潤滑剤埋込型と比較し極低速、微小運動に優れる
  6. 6.高荷重に耐え、ラジアル荷重、スラスト荷重にも対応可能
  7. 7.耐フレッチングに優れる
固体潤滑剤を金属に分散

固体潤滑剤を金属に分散

サーマロイピローユニット
  • <ユニット用軸受>

    <ユニット用軸受>

    代表型式:UD204T1

    商品詳細

  • <ピロー形ユニット>

    <ピロー形ユニット>

    代表型式:UDSP204S1T1

    商品詳細

  • <ひしフランジ形ユニット>

    <ひしフランジ形ユニット>

    代表型式:UDSFL204S1T1

    商品詳細