ヒーターと被加熱物の温度を同時測定!
低価格でも安全機能充実な温度調節器ハンディタイプもご用意
こんなお悩みございませんか?
- お悩み1
- より精度を上げたエアの調整がしたい
- お悩み2
- 装置を小型化・軽量化したい
- お悩み3
- 空気の圧力・流量を遠隔で自在に制御したい、製品概要を知りたい
電空レギュレータ EVR/EVS2シリーズで解決!
- 解決
- マイクロコンピュータ搭載で、業界トップクラスの高度な圧力制御を実現!
- 解決
- 従来より体積20%down 質量35%down!
- 解決
- 空気の圧力・流量を電気的に制御し、遠隔で自在に制御
商品一覧
- 高精度な圧力制御
-

電空レギュレータ
EVRシリーズ¥44,963円~
8日目出荷
- 小形・軽量・長寿命
-

電空レギュレータ
EVS2シリーズ¥32,951円~
10日目出荷
商品特長
EVRシリーズ
- ■業界トップクラスの高精度圧力制御 EVRシリーズと他社同等仕様製品の精度比較(制御圧力100kpa)
-
項目 EVRシリーズ 他社製品 ヒステリシス ◎
0.3
○
0.5
リニアリティ ◎
±0.5
△
1
分解能 ◎
0.1
△
0.2
繰返し性 ◎
0.2
△
0.5
注:%F.S.時の値
- ■制御圧力のバリエーション大幅拡大 装置のエア圧力をより最適化することができます
-

- ■温度安定性UP! 温度補償内蔵により、周囲温度による影響を低減.装置の温度上昇による圧力補正不要
-


- ■他にも新機能追加!
-


EVS2シリーズ
- ■小形・軽量・長寿命
-

電空レギュレータについて
電空レギュレータとは…
空気の圧力・流量を電気的に制御する機器です。
入力電圧(電流)に比例した圧力・流量を得ることで入力電圧(電流)と出力値(圧力、流量)とが比例している特性を持ちます。
これにより、ON・OFF制御のみならず、連続した高精度可変制御も可能。
-
【制御システム例】
システムとして使用する場合、PLC等制御装置からの信号を電空レギュレータ二入力し、比例制御を行うことにより、各種アクチュエータなどの推力・速度を自由に制御できます。
また、必要に応じてセンサでフィードバックすることによる制御も可能です。
-

使用事例




関連製品
-
モジュラータイプ
FMコンビネーション
標準白色シリーズ -

本格モジュールによるシステムアップ。
二重エレメント構造で長寿命化
-
モジュラータイプレギュレータ
標準白色シリーズ -

圧力計内蔵、工具不要、パネルマウントにも容易に対応
-
モジュラータイプセレックス
FRL リードスイッチ式有接点
機械式小型圧力スイッチ -

セレックスFRLとのモジュール接続にも対応