空圧機器の選定に関するお悩みを解決します!
選定が難しく時間や手間をかけていた空圧機器商品は、CKDの空圧機器組み合わせ対応表を使って、簡単に選定できます。
最短当日出荷品も多数取り揃えています。
以下の商品特長・選定のポイントを元に、使うシリンダのシリーズを決定!
あとは商品ページで内径やストロークを選択すれば型番確定できます。
※オススメシリーズをクリックすると、商品詳細ページへ移動します。
タイプ | オススメシリーズ | 商品特長・選定のポイント | 適用内径 |
---|---|---|---|
一般形 |
CMK2 |
中口径(φ20~φ40)のシリーズで、高耐蝕で長寿命 バリエーションが豊富なカシメタイプ |
20,25,32,40 |
SCM |
中口径(φ20~φ100)シリーズ 内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート 一般形シリンダの中では最もコンパクト 取付作業が容易ボルト4本取付により作業性が良好 |
20,25,32,40, 50,63,80,100 |
|
SCA2 |
一般形タイロッドシリンダの中口径(φ40~φ100)シリーズ 独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性 両エンドカバー、ピストンにアルミ材使用。軽量化・耐蝕性向上 支持金具の取付互換性有。簡単に変更可能 |
40,50,63,80,100 | |
省スペース |
SSD |
シリンダスイッチをボディに一体収納し、 全長を究極にまで短くした角形、省スペース 全内径で超小型スイッチ搭載可能(耐熱形除く) 内径サイズ、バリエーションが豊富 |
12,16,20,25,32,40, 50,63,80,100,125, 140,160 |
SSD2 | 4面全てにシリンダスイッチを搭載でき、視認性、メンテナンス性がUP 一般環境から特定用途まで幅広くシリーズを取り揃えた省スペース形 内径サイズ、バリエーションが豊富 全内径でT形スイッチ搭載可能 |
12,16,20,25,32, 40,50,63,80,100 |
|
ガイド付 |
STG |
ベアリング構造の改良により、耐横荷重性能が高く、安定動作を実現 シリンダ本体のアルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現 配管処理がしやすく、シリンダスイッチの視認性も向上 ピストンロッドの取付は六角レンチを使用。メンテナンスが容易 |
12,16,20,25,32, 40,50,63,80,100 |
STS STL |
省スペースシリンダSSDシリーズの両サイドにガイドを設けた構造で 高精度、高剛性、省スペースを実現 STLはロングストローク対応。幅広い用途に使用可能 エンドプレートの材質には、アルミ(標準)に加え、鋼(オプション)を用意 |
8,12,16,20,25,32, 40,50,63,80,100 |
|
リニアガイド付き |
LCR | 自由自在に使えるオールラウンドモデル ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付、位置決め穴装備など、 設計面の自由度がきわめて高い 可動部の軽量化により装置のタクトアップ、小型化、省エネに貢献 |
6,8,12,16,20,25 |
ロッドレス形 |
SRL3 | 高荷重長かつ寿命。高速駆動可能なロッドレスシリンダ 内径サイズ、バリエーションが豊富 標準形にそのままスイッチ搭載可能 |
12,16,20,25,32, 40,50,63,80,100 |
MRL2 | 新規潤滑機構採用で、寿命と作動の安定が大幅に向上 スライダ高さが低い、薄形設計 機種豊富なT形スイッチ搭載 |
6,10,16,20,25,32 | |
落下防止機能付き |
USSD | 省スペースシリンダSSDシリーズに全ストローク落下防止機構を付属した コンパクトシリンダ 停電時、事故時でもワーク等の安全を確保 前後方向ロックと後退方向ロックの2タイプ選択可能 マイナスドライバで簡単にロック解除ができる |
20,25,32,40, 50,63,80,100 |
以下の手順を参照していただくとシリンダ内径を計算することができます!
■ 内径選定表
(単位:N)
※内径選定表の値は負荷率=50%、シリンダは押し方向を想定としたときの値です。
※動作環境などにより負荷の値及び適正な内径の値は前後する場合がございます。
使用圧力を確認する
使用圧力P=0.3MPa、0.5MPa、0.7MPaから選択動かす物体の負荷Fを決定する
F=μMg(単位:N)内径を確認する
手順1で確認した使用圧力と以下の手順を参照していただくとシリンダ内径を計算することができます!
電磁弁(シングル):4GB110R-06-E2-3 1点
スピードコントローラ:SC3W-6-6 2点
サイレンサ:SLW-6S 2点 継手:GWS6-6-S 3点
チューブ:NU-06-20 3点 ※シリンダ・FRLは別途選定ください
「空圧機器 組み合わせ対応表」と「FRL機器選定表」を使うと、選定が難しいFRL機器を決定することができます!
最大流量の値が、上表「空圧機器 組み合わせ対応表」の必要流量以上の機器を選定します。
複数のシリンダを1セットのFRL機器で制御する場合は必要流量の合計以上の機器を選定してください。
例:シリンダ内径φ20、中速のものを10本使うときの必要流量は56×10=560になります。
対応するFRLキットは最大流量が560以上のC1000-8-Wなどを選択します。
F・R・Lキット | F・Rユニット | エアフィルタ | レギュレータ | ルブリケータ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 接続 口径 |
最大流量 L/min 大気圧 換算 |
型番 | 接続 口径 |
最大流量 L/min 大気圧 換算 |
型番 | 接続 口径 |
最大流量 L/min 大気圧 換算 |
型番 | 接続 口径 |
最大流量 L/min 大気圧 換算 |
型番 | 接続 口径 |
最大流量 L/min 大気圧 換算 |
C1000-6-W | Rc1/8 | 450 | W1000-6-W | Rc1/8 | 800 | F1000-6-W | Rc1/8 | 460 | R1000-6-W | Rc1/8 | 770 | L1000-6-W | Rc1/8 | 550 |
C1000-8-W | Rc1/4 | 630 | W1000-8-W | Rc1/4 | 1150 | F1000-8-W | Rc1/4 | 610 | R1000-8-W | Rc1/4 | 1350 | L1000-8-W | Rc1/4 | 700 |
C2000-8-W | Rc1/4 | 1200 | W2000-8-W | Rc1/4 | 1500 | F2000-8-W | Rc1/4 | 1300 | R2000-8-W | Rc1/4 | 1750 | L3000-8-W | Rc1/4 | 1100 |
C2000-10-W | Rc3/8 | 1700 | W2000-10-W | Rc3/8 | 2000 | F2000-10-W | Rc3/8 | 1700 | R2000-10-W | Rc3/8 | 2500 | L3000-10-W | Rc3/8 | 2250 |
C2500-8-W | Rc1/4 | 1200 | W3000-8-W | Rc1/4 | 2150 | F3000-8-W | Rc1/4 | 1230 | R3000-8-W | Rc1/4 | 2000 | L4000-8-W | Rc1/4 | 1000 |
C2500-10-W | Rc3/8 | 1700 | W3000-10-W | Rc3/8 | 2430 | F3000-10-W | Rc3/8 | 1500 | R3000-10-W | Rc3/8 | 2600 | L4000-10-W | Rc3/8 | 1700 |
C3000-8-W | Rc1/4 | 1280 | W4000-8-W | Rc1/4 | 2500 | F4000-8-W | Rc1/4 | 1320 | R4000-8-W | Rc1/4 | 2500 | L4000-15-W | Rc1/2 | 2700 |
C3000-10-W | Rc3/8 | 1750 | W4000-10-W | Rc3/8 | 4350 | F4000-10-W | Rc3/8 | 2140 | R4000-10-W | Rc3/8 | 4400 | L8000-20-W | Rc3/4 | 6300 |
C4000-8-W | Rc1/4 | 1430 | W4000-15-W | Rc1/2 | 4750 | F4000-15-W | Rc1/2 | 3000 | R4000-15-W | Rc1/2 | 5000 | L8000-25-W | Rc1 | 10000 |
C4000-10-W | Rc3/8 | 2400 | W8000-20-W | Rc3/4 | 10000 | F6000-20-W | Rc3/4 | 5600 | R6000-20-W | Rc3/4 | 7000 | |||
C4000-15-W | Rc1/2 | 3000 | W8000-25-W | Rc1 | 10000 | F6000-25-W | Rc1 | 6200 | R6000-25-W | Rc1 | 7700 | |||
C6500-20-W | Rc3/4 | 4500 | F8000-20-W | Rc3/4 | 6400 | R8000-20-W | Rc3/4 | 14000 | ||||||
C6500-25-W | Rc1 | 5000 | F8000-25-W | Rc1 | 6800 | R8000-25-W | Rc1 | 11000 | ||||||
C8000-20-W | Rc3/4 | 7000 | ||||||||||||
C8000-25-W | Rc1 | 7500 |
※各流量に対応するFRL機器は複数ございますが、特にオススメの1シリーズをご紹介しています。