CKD株式会社が開発した食品製造業界向けの安心・安全を追求した空圧機器、FPシリーズ。
ミスミVONAなら、まとめてお見積もり・ご購入いただけます。もうあちらこちらでご購入いただく必要はございません!
圧縮空気が必要となる生産工程
※FSSC22000とは、ISO 22000を追加要求事項で補強した食品安全マネジメントシステムに関する国際規格です。
GFSI(Global Food Safety Initiative)によって、ベンチマーク規格の一つとして承認されています。
※お客さま管理の下でご使用ください。
※流量センサはFPシリーズ対象外です。
チューブ 内径 (mm) |
理論 基準 速度 (mm/s) |
必要 流量 (ℓ/min) (ANR) |
必要な 合成 有効 断面積 (mm2) |
適切制御機器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルブ | 空圧補助機器 | 配管 | ||||||||
シングル ソレノイド |
ダブル ソレノイド |
スピード コントローラ |
サイレンサ | 継手 (A,Bポート用) |
継手 (Pポート用) |
配管 (バルブ・シリンダ間) |
||||
Φ6 | 500 | 5 | 0.1 | 4GB110R-06-E0-*-FP1 | 4GB120R-06-E0-*-FP1 | SC3W-M5-4-FP1 | SLM-M5 | GWS4-M5-S-FP1 | GWS4-M5-S-FP1 | NU-04 |
Φ10 | 500 | 14 | 0.2 | 4GB110R-06-E0-*-FP1 | 4GB120R-06-E0-*-FP1 | SC3W-M5-4-FP1 | SLM-M5 | GWS4-M5-S-FP1 | GWS4-M5-S-FP1 | NU-04 |
Φ16 | 500 | 36 | 0.5 | 4GB110R-06-E0-*-FP1 | 4GB120R-06-E0-*-FP1 | SC3W-M5-4-FP1 | SLM-M5 | GWS4-M5-S-FP1 | GWS4-M5-S-FP1 | NU-04 |
Φ20 | 250 | 29 | 0.5 | |||||||
500 | 56 | 0.9 | ||||||||
750 | 84 | 1.4 | 4GB110R-06-E0-*-FP1 | 4GB120R-06-E0-*-FP1 | SC3W-6-6-FP1 | SLW-6S | GWS6-6-S-FP1 | GWS6-6-S-FP1 | NU-06 | |
1,000 | 112 | 1.8 | ||||||||
Φ25 | 250 | 44 | 0.8 | |||||||
500 | 88 | 1.4 | 4GB110R-06-E0-*-FP1 | 4GB120R-06-E0-*-FP1 | SC3W-6-6-FP1 | SLW-6S | GWS6-6-S-FP1 | GWS6-6-S-FP1 | NU-06 | |
750 | 132 | 2.1 | 4GB110R-06-E0-*-FP1 | 4GB120R-06-E0-*-FP1 | SLW-6S | GWS6-8-S-FP1 | GWS6-8-S-FP1 | NU-08 | ||
1,000 | 175 | 2.8 | 4GB210R-08-E0-*-FP1 | 4GB220R-08-E0-*-FP1 | SCL2-08-H88-FP1 | SLW-8A | GWS8-8-S-FP1 | GWS8-8-S-FP1 | NU-08 | |
Φ32 | 250 | 73 | 1.3 | 4GB110R-06-E0-*-FP1 | 4GB120R-06-E0-*-FP1 | SC3W-6-6-FP1 | SLW-6S | GWS6-6-S-FP1 | GWS6-6-S-FP1 | NU-06 |
500 | 143 | 2.9 | ||||||||
750 | 215 | 3.5 | 4GB210R-08-E0-*-FP1 | 4GB220R-08-E0-*-FP1 | SCL2-08-H88-FP1 | SLW-8A | GWS8-8-S-FP1 | GWS8-8-S-FP1 | NU-08 | |
1,000 | 286 | 4.6 | ||||||||
Φ40 | 250 | 110 | 1.7 | SC3W-6-6-FP1 | GWS6-8-S-FP1 | GWS6-8-S-FP1 | NU-06 | |||
500 | 230 | 3.3 | SCL2-08-H88-FP1 | GWS8-8-S-FP1 | GWS8-8-S-FP1 | |||||
750 | 340 | 5.0 | 4GB210R-08-E0-*-FP1 | 4GB220R-08-E0-*-FP1 | SLW-8A | |||||
1,000 | 450 | 6.6 | SC1-8-FP1 ※要継手 (GWS10-8-FP1) |
GWS10-8-S-FP1 | GWS10-8-S-FP1 | NU-10 | ||||
Φ50 | 250 | 180 | 2.6 | SCL2-08-H88-FP1 | GWS8-8-S-FP1 | GWS8-8-S-FP1 | NU-08 | |||
500 | 350 | 5.2 | 4GB210R-08-E0-*-FP1 | 4GB220R-08-E0-*-FP1 | SLW-8A | GWS10-8-S-FP1 | GWS10-8-S-FP1 | NU-10 | ||
750 | 530 | 7.7 | SCL2-10-H1010-FP1 | GWS10-10-S-FP1 | GWS10-10-S-FP1 | NU-10 | ||||
1,000 | 710 | 10.4 | 4GB310R-10-E0-*-FP1 | 4GB320R-10-E0-*-FP1 | SC1-10-FP1 | SLW-10A | ‐ | ‐ | F-1515 (白以外はアオイ製) または、Rc3/8鋼管 |
|
Φ63 | 250 | 280 | 4.1 | SCL2-08-H88-FP1 | NU-08 | |||||
500 | 560 | 8.2 | 4GB310R-10-E0-*-FP1 | 4GB320R-10-E0-*-FP1 | SCL2-10-H1010-FP1 | SLW-10A | GWS10-8-S-FP1 | GWS10-8-S-FP1 | NU-10 |
参考処理流量 (L/min) |
レギュレータ フィルタ・オイルミストフィルタ |
流量センサ | 電磁弁 | 抗菌除菌 | |
---|---|---|---|---|---|
エアブローライン | 300 | C3040-8-W-FP1 | FSM3-L501U2CA1A1N-B-P80 | EXA-C10-H2C-※-FP2 | SFC307-8-FP2 |
500 | C4040-10-W-FP1 | FSM3-L102U1CA1A1N-B-P80 | EXA-C10-H2C-※-FP2 | SFC407-10-FP2 |
※1次側0.7 設定圧力0.5の場合
※流量センサを減圧弁、電磁弁の2次側に設置する場合は配管内径の10倍の直管部を設けてください。
※製品間の配管長さは、お客さまの必要流量が確保できる長さとしてください。