(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

~「考える」設計から、「描く」設計へ~真空配管製作相談サービス(相談無料)

装置組込に適したエアコンプレッサ(エアポンプ)です。工場用エアコンプレッサとしての性能を備えつつ、機能を絞り込むことで小型軽量化を達成しました。

導入のメリット

1.小型軽量なのに高圧出力!
最大圧力0.8MPa
2.真空ポンプとしても使える!
設計次第で1台2役も可能
3.エア源の無い所でも使用可能!
自ら空気を作るのでエア配管も不要
4.産業用に耐える高い耐久力!
24時間連続運転可能

※搭載する装置の小型軽量化のために エアポンプは必要最小限の機能のみで設計されています。
そのため一般的なコンプレッサとは異なり制御や調質などの機能を持っておりません。適切な機能を別途設計し付帯させる必要がありますのでご注意ください。

装置組込用コンプレッサ(エアポンプ)/真空ポンプ

ラインナップ

FIT13020
FIT13032
FIT13064
FIT13093

仕様

FIT13020 FIT13032 FIT13064 FIT13093
コンプレッサ 定格圧力 MPa 0.4 0.4 0.7 0.7
最大圧力 MPa 0.5 0.5 0.8 0.8
定格吐出空気量
(定格圧力時)
L/min 8/10 15/18 20/25 36/44
最大吐出空気量 L/min 19/22 26/34 57/67 81/93
公称出力 W 60 90 200 300
定格電流値 A 1.2/1.3 2.3/2.1 3.0/3.2 5.7/5.9
騒音値
(正面1.0m)
dB(A) 57 57 58 58
定格吐出温度 周囲温度+35 周囲温度+65 周囲温度+70 周囲温度+100
真空ポンプ 到達圧力 Pa[abs] 14,000 12,000 12,000 9,000
kPa[G] -87 -89 -89 -92
排気速度 L/min 19/22 26/34 57/67 81/93
公称出力 W 40 50 100 130
定格電流値 A 1.0/0.9 2.0/1.3 2.1/1.8 4.1/2.7
共通 定格電圧 - 単相AC100V
電動機 - 4P、F種 4P、E種
コンデンサ誘導 コンデンサ誘導
自動復帰式
サーマルプロテクタ
自動復帰式
サーマルプロテクタ
使用温度範囲 2~40
定格運転時間 - 連続
質量 kg 3.8 4.4 7.2 9
外形寸法 mm 210×95×128 225×95×130 230×130×190 250×130×190

外形図

■13020/13032
単位:mm
  A B
FIT13020 210 186
FIT13032
225 201
■13064/13093
単位:mm
  A B C D E
FIT13064 210 186 82 46 65
FIT13093
225 201 97 46 65

装置ユーザー様・装置メーカー様のお困りごと
装置組込型エアコンプレッサ導入ですべて解決します!

ご相談・お問い合わせ

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

装置ユーザー様向け導入案件例

  • メリット1
  • メリット2
  • メリット3
  • メリット4

装置メーカー様向け導入案件例

  • メリット1
  • メリット2
  • メリット3
  • メリット4

小型エアコンプレッサを活用する装置・用途の例

装置例

  • ・医療用装置
  • ・試験検査用装置
  • ・理化学分析装置
  • ・窒素・酸素・オゾン等発生機(PSA式/メンブレン式)
    小型の加工機械
  • ・包装機械・食品製造装置  など

装置例

  • ・空圧アクチュエータ(シリンダ・バルブ等)の駆動
  • ・エアブロー(洗浄・乾燥)
  • ・バブリング(曝気)
  • ・液体噴霧
  • ・ガス原料
  • ・吸着(吸引)
  • ・リーク検知   など

装置ユーザー様・装置メーカー様のお困りごと
装置組込型エアコンプレッサ導入ですべて解決します!

ご相談・お問い合わせ

Tel  03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)