技術情報 | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

少ない衝突回数を想定している方へ コストダウンのご提案

コストダウンのご提案

少ない衝突回数を想定していても、常用の最大吸収エネルギー値で選定していませんでしたか?エースコントロールスには、他メーカーにはない1回限定と1000回以内の使用時の最大吸収エネルギー値を開示している商品がございます。この値を利用し、使用回数に応じてサイズとコストを下げることが可能です。

コストダウン例

※選定の際は最大吸収エネルギー値だけでなく、重量効果値(等価質量)も条件を満たしている事を合わせてご確認ください

お客様の声

型番一覧

メーカー紙カタログ未掲載の1回限定と1000回以内使用時の衝撃吸収エネルギー一覧

MC150M~MC600M 小型自力補正式ショックアブソーバ

型番 最大吸収エネルギー値(J)
常用
最大吸収エネルギー値(J) 本体ねじ径 重量効果値(kg)
(等価質量)
速度範囲
(m/sec)
1,000回以内 1回限定
MC150M 20 40 80 M14×1.5 0.91~10 0.08~6
MC150MH 9~91
MC150MH2 68~204
MC150MH3 181~408 0.09~0.46
MC225M 41 82 164 M20×1.5 2~25 0.08~6
MC225MH 23~227
MC225MH2 181~907
MC225MH3 816~1,814 0.06~0.31
MC600M 135 270 540 M25×1.5 9~136 0.08~6
MC600MH 113~1,134
MC600MH2 399~2,268
MC600MH3 2,177~4,536 0.07~0.35

SC300~SC650  ヘビーウェイト自力補正式ショックアブソーバ

型番 最大吸収エネルギー値(J)
常用
最大吸収エネルギー値(J) 本体ねじ径 重量効果値(kg)
(等価質量)
速度範囲
(m/sec)
1,000回以内 1回限定
SC300M5 73 146 356 M20×1.5 11~45 0.09~3.66
SC300M6 34~136
SC300M7 91~181
SC300M8 70 140 350 136~680
SC300M9 318~1,950
SC650M5 210 420 1050 M25×1.5 23~113 0.09~3.66
SC650M6 91~363
SC650M7 317~1,089
SC650M8 210 420 1050 771~2,631
SC650M9 1,814~6,350

マグナムシリーズMA・ML33M~64M  中型調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備)

型番 最大吸収エネルギー値(J)
常用
最大吸収エネルギー値(J) 本体ねじ径 重量効果値(kg)
(等価質量)
速度範囲
(m/sec)
1,000回以内 1回限定
MA3325M 169 338 507 M33×1.5 9~1,724 0.15~5.0
MA3350M 339 678 1,017 M33×1.5 13~2,449 0.15~5.0
MA3625M 169 338 507 M36×1.5 9~1,724 0.15~5.0
MA3650M 339 678 1,017 M36×1.5 13~2,449 0.15~5.0
MA4525M 390 780 1,170 M45×1.5 43~9,979 0.15~5.0
MA4550M 780 1,560 2,340 M45×1.5 68~14,515 0.15~5.0
MA4575M 1,169 2,338 3,507 M45×1.5 70~14,968 0.15~5.0
MA6450M 2,034 4,068 6,102 M64×2 218~49,895 0.15~5.0
MA64100M 4,067 8,134 12,201 M64×2 272~52,163 0.15~5.0
MA64150M 6,101 12,202 18,303 M64×2 331~79,379 0.15~5.0

マグナムシリーズMC33M~64M  中型自力補正式(固定)ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備)

型番 最大吸収エネルギー値(J)
常用
最大吸収エネルギー値(J) 本体ねじ径 重量効果値(kg)
(等価質量)
速度範囲
(m/sec)
1,000回以内 1回限定
MC3325M1 153 306 459 M33×1.5 9~36 0.15~5.0
MC3325M2 31~123
MC3325M3 104~417
MC3325M4 354~1,415
MC3350M1 305 610 915 M33×1.5 18~73 0.15~5.0
MC3350M2 62~247
MC3350M3 209~835
MC3350M4 708~2,830
MC3625M1 153 306 459 M36×1.5 9~36 0.15~5.0
MC3625M2 31~123
MC3625M3 104~417
MC3625M4 354~1,415
MC3650M1 305 610 915 M36×1.5 18~73 0.15~5.0
MC3650M2 62~247
MC3650M3 209~835
MC3650M4 708~2,830
MC4525M1 339 678 1,017 M45×1.5 23~91 0.15~5.0
MC4525M2 77~300
MC4525M3 261~1,043
MC4525M4 885~3,538
MC4550M1 678 1,356 2,034 M45×1.5 45~181 0.15~5.0
MC4550M2 154~617
MC4550M3 522~2,087
MC4550M4 1,769~7,076
MC4575M1 1,017 2,034 3,051 M45×1.5 68~272 0.15~5.0
MC4575M2 231~925
MC4575M3 785~3,139
MC4575M4 2,654~10,614
MC6450M1 1,695 3,390 5,085 M64×2 135~544 0.15~5.0
MC6450M2 463~1,851
MC6450M3 1,569~6,278
MC6450M4 5,307~21,228
MC64100M1 3,390 6,780 10,170 M64×2 272~1,089 0.15~5.0
MC64100M2 925~3,701
MC64100M3 3,139~12,556
MC64100M4 10,614~42,457
MC64150M1 5,084 10,168 15,252 M64×2 408~1,633 0.15~5.0
MC64150M2 1,388~5,552
MC64150M3 4,708~18,833
MC64150M4 15,921~63,685

型番一覧をダウンロード

お問い合わせ先

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7292

ミスミとのお取引口座がない方はこちら