(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【配送に関するお知らせ】全国的な配送の混雑により、一部のご注文で通常よりもお届けにお時間をいただいております。商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら
対象商品
ミスミ品

マニホールド に関するFAQ

仕様

  1. Q1
    ブロックマニホールドの取付穴の位置と寸法・ピッチを教えてください。
    A1
    取付穴の位置については以下の図をご確認ください。
    ブロックマニホールドの取付穴の位置

    寸法・ピッチについては図面内の取付穴基本形状を参照ください。
    取付穴基本形状はザグリ穴です。取付穴は形状変更することができますので各商品ページの取付穴形状変更欄をご確認ください。
    2017/9/29 更新
  2. Q2
    ブロックマニホールド・ブロックターミナルの「総ねじ数」はどこを指していますか?
    A2
    取付穴以外の穴数の総計です。
    2016/11/21 更新
  3. Q3
    ブロックマニホールド・ブロックターミナルのQとRの穴の違いは何ですか?
    A3
    Qは上面、Rは側面の穴のことです。
    2016/11/21 更新
  4. Q4
    ブロックマニホールド・ブロックターミナルを取り付けする穴形状の種類を教えてください。
    A4
    ザグリ穴・通し穴・タップ穴・ザグリタップ穴の4種類です。
    2016/11/21 更新
  5. Q5
    ブロックマニホールド・ブロックターミナルで、穴の種類をテーパねじではなくMねじでの加工はできますか?
    A5
    できます。
    各商品ページの規格表「Rc(PT)、M(並目)選択」欄よりお選びいただけます。
    2016/11/21 更新
  6. Q6
    PT規格ねじ穴のブロックマニホールド・ブロックターミナルに、PT規格以外の管用ねじは使用できますか?
    A6
    使用できません。
    ねじが適切に締結されないためです。
    オス・メスのねじは同じ規格を組み合わせてください。
    2016/11/21 更新
  7. Q7
    ブロックマニホールド・ブロックターミナルで頭に「G-」がついている型式は何を意味していますか?
    A7
    PTねじ(管用テーパめねじ)をPFねじ(管用平行めねじ)に変更したということを意味しています。
    2016/11/21 更新
  8. Q8
    ねじ径を個別に選定できるブロックマニホールドはありますか?
    A8
    あります。
    油圧・エア用ブロックマニホールド-ねじ径個別選択タイプ-です。
    すべてのねじのサイズを個別に選定することが可能です。
    2016/11/21 更新
  9. Q9
    ブロックマニホールドの型式で「No.」の意味を教えてください。
    A9
    d1、d2のねじ種類によって付与されている識別用の番号です。
    2016/11/21 更新
  10. Q10
    ブロックマニホールドの在庫品は6連が最大ですが、それ以上の連数はありますか?
    A10
    あります。
    MTO(受注製作品)ですと最大8連まで選択できます。
    2016/11/21 更新
  11. Q11
    ブロックマニホールドの穴ピッチを自由に指定することはできますか?
    A11
    できます。
    ピッチ指定タイプなら1mm単位で指定できます。
    ピッチ指定タイプの商品例として油圧・水圧用ブロックマニホールド -縦貫通穴・上穴タイプ- ピッチ指定タイプなどがあります。
    2016/11/21 更新
  12. Q12
    ブロックマニホールドのピッチ指定タイプのL寸を教えてください。
    A12
    ピッチ数N×ピッチPに端面寸法を合計したものがL寸になります。
    指定の「連数」によりL寸が変わります。
    2016/11/21 更新
  13. Q13
    ブロックマニホールドを水中で使用する場合に適する材質はどれですか?
    A13
    ステンレス材です。防錆に優れているためです。
    2016/11/21 更新
  14. Q14
    ブロックマニホールドで取付穴を違う方向に指定することはできますか?
    A14
    製作可否を確認させていただきます。
    ミスミFAカタログ規格外品サービスよりお見積もりください。
    2016/11/21 更新
  15. Q15
    ブロックターミナルの取付穴を2か所から4か所に増やすことはできますか?
    A15
    製作可否を確認させていただきます。
    ミスミFAカタログ規格外品サービスよりお見積もりください。
    2016/11/21 更新
  16. Q16
    外形サイズや穴ピッチなどを細かく指定できますか?
    A16
    製作可否を確認させていただきます。
    ミスミFAカタログ規格外品サービスよりお見積もりください。
    2016/11/21 更新
  17. Q17
    マニホールドに規格表記載以上の圧力をかけることはできますか?
    A17
    絶対におやめください。
    破損や流体の漏れが発生する可能性があります。
    2016/11/21 更新
  • ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
    その他メーカー品は含まれておりません。