- 対象商品
- ミスミ品
ワッシャ・カラー に関するFAQ
仕様
-
- Q1
- 金属ワッシャ・カラーの焼入品は全体焼き入れですか?
- A1
- 全体焼き入れ(ズブ焼き)です。
2016/11/11 更新 -
- Q2
- 金属ワッシャの並級と精密級の違いは何ですか?
- A2
- T寸公差と表面粗さが異なります。
2016/11/11 更新 -
- Q3
- 金属カラーの並級と精密級の違いは何ですか?
- A3
- L寸公差と表面粗さが異なります。
2016/11/11 更新 -
- Q4
- ワッシャでJIS規格品はありますか?
- A4
- ありません。
VONAメーカー品ではJIS規格品の取り扱いがあるものもあります。
「ワッシャ JIS」の検索結果よりお選びください。
2016/11/11 更新 -
- Q5
- 金属カラーでL寸10mm未満のものはありますか?
- A5
- ありません。
1mmより用意がある金属ワッシャをご覧ください。
2016/11/11 更新
- ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
その他VONAメーカー品は含まれておりません。