支柱・支柱クランプ・スタンド に関するFAQ | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

対象商品
ミスミ品

支柱・支柱クランプ・スタンド に関するFAQ

仕様

  1. Q1
    支柱のねじピッチは並目ですか?
    A1
    すべて並目です。
    2016/10/28 更新
  2. Q2
    支柱のL寸法を0.1mm単位で指定することはできますか?
    A2
    指定できます。
    追加工「LKC」を選択することで0.1mm単位で指定することが可能です。
    (注文例:LSBF10-199.8-M4-N4-LKC)
    2016/10/28 更新
  3. Q3
    支柱のL寸公差を教えてください。
    A3
    L300mmまでは ±0.1、L300.1〜600mmまでは ±0.3、L600.1mm以上は ±0.4です。
    2016/10/28 更新
  4. Q4
    六角支柱のねじを左ねじに変更できますか?
    A4
    できません。
    左ねじへ変更の場合はロッドエンドベアリング連結棒をご覧ください。
    2016/10/28 更新
  5. Q5
    支柱を複数注文した場合、L寸法のばらつきを±0.02以内にすることは可能ですか?
    A5
    可能です。
    L200mm以下かつ1回の注文が10本以下の場合は追加工「LVC」を指定してください。
    2016/10/28 更新
  6. Q6
    支柱のL寸固定タイプに追加工はできますか?
    A6
    できません。
    L寸指定タイプ・L寸ねじ径指定タイプは各商品ページの追加工欄をご確認ください。
    2016/10/28 更新
  7. Q7
    支柱のめねじの深さは変更できますか?
    A7
    変更できます。
    追加工「MD」および「ND」を選択することでM(N)寸×3の深さに変更可能です。
    (注文例:LSBF12-300-MD4-ND5
    2016/10/28 更新
  8. Q8
    支柱のおねじ部逃げ溝の寸法を教えてください。
    A8
    支柱のおねじ部逃げ溝の寸法については、以下表をご参照ください。
    支柱のおねじ部逃げ溝の寸法
    2017/9/29 更新
  • ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
    その他VONAメーカー品は含まれておりません。