- 対象商品
- ミスミ品
取付板・ブラケット に関するFAQ
仕様
-
- Q1
- 板金加工品の幾何公差を教えてください。
- A1
- 板金加工品は幾何公差の規定がありません。
2016/11/02 更新 -
- Q2
- 板金加工品の曲げ角度公差を教えてください。
- A2
- すべて±1.0°です。
2016/11/02 更新 -
- Q3
- 板金加工品の板厚公差を教えてください。
- A3
- 板厚の約±10%です。
2016/11/02 更新 -
- Q4
- 板金加工品の表面処理を指定した場合、穴加工部にも表面処理は施されていますか?
- A4
- 施されています。
後メッキ処理のためです。
2016/11/02 更新 -
- Q5
- 板金加工品の長穴の角度は曲げと平行な位置に指定できますか?
- A5
- できます。
追加工「RC」を選択することで長穴の角度を平行に変更可能です。
(注文例:FALCS-SP-T1.6-A30-B30-L30-X15-H20-N5-Y15-S15-NA3-K2-RC)
2016/11/02 更新 -
- Q6
- 板金加工品で穴加工の無いタイプはありますか?
- A6
- あります。
曲げなし形状は板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ-(JTDZS)、L曲げ形状はL型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ-(FALZS)です。
2016/11/02 更新
- ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
その他VONAメーカー品は含まれておりません。