回転軸・駆動軸に関するFAQ | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【お盆期間の営業案内】 出荷お休み期間:2025/8/13(水)~8/15(金) 詳しくはこちら
    【お盆期間の営業案内】 出荷お休み期間:2025/8/13(水)~8/15(金) 詳しくはこちら
対象商品
ミスミ品

回転軸・駆動軸 に関するFAQ

仕様

  1. Q1
    回転軸のおねじは右ねじですか?
    A1
    右ねじです。
    左ねじを希望の場合、追加工「PLM、QLM」を選択していただくとおねじ左ねじ変更追加工ができます。
    2016/11/10 更新
  2. Q2
    回転軸のh7・g6の研磨棒の研磨方法を教えてください。
    A2
    センタレス研磨です。
    2016/11/10 更新
  3. Q3
    六角穴が加工された軸・丸棒はありますか?
    A3
    あります。
    回転軸 軸端形状組合せタイプの「左軸端形状」「右軸端形状」で「H」をお選びください。
    2016/11/10 更新
  4. Q4
    全長全てにDカットはできますか?
    A4
    L寸によりできるものもあります。
    回転軸 廻り止めタイプ(NSFRV、SFRV、PSFRV、SSFRV)をご覧ください。
    ただし、L-(F+T)≦20の場合、反りが出る場合があります。
    2016/11/10 更新
  5. Q5
    おねじのB寸・S寸は不完全ねじ部を含んでいますか?
    A5
    含んでいません。
    B寸・S寸は有効長の保証値を表しています。
    2016/11/10 更新
  6. Q6
    複数回転軸を購入する際、L寸のばらつき精度はどの程度になりますか?
    A6
    ばらつき精度は保証していません。
    また、ばらつきを抑えたい場合はL寸法公差変更追加工「LKC」を選択いただくと公差内のばらつきに抑えることができます。
    2016/11/10 更新
  7. Q7
    S45C相当材・SUS304材の硬度を教えてください。
    A7
    あくまでも参考値ですが、S45C相当材は20~25HRC程度、SUS304材は28HRC程度です。
    2016/11/10 更新
  8. Q8
    表記のないサイズの注文や規格とは異なる加工・加工位置の指定はできますか?
    A8
    ミスミFAカタログ規格外品サービスよりお見積もりください。
    対応可否を確認させていただきます。
    2016/11/10 更新
  9. Q9
    表面処理が施されていない回転軸はありますか?
    A9
    あります。
    2016年より各回転軸タイプにS45Cの表面処理なし品を規格追加しました。
    回転軸の商品ページをご覧ください。
    2016/11/10 更新
  10. Q10
    表面処理は加工前と加工後のどちらですか?
    A10
    加工後です。
    2016/11/10 更新
  11. Q11
    無電解ニッケルメッキを選択した場合、外径公差は保証できますか?
    A11
    保証できます。
    外径公差はメッキ後の数値です。
    2016/11/10 更新
  12. Q12
    追加工を複数指定する場合、位相のずれはありますか?
    A12
    あります。
    同一直線上で見た場合、加工位置に±2°の位相を生じることがあります。
    2016/11/10 更新
  13. Q13
    キー溝追加工のRのサイズを教えてください。
    A13
    キー溝幅(b寸)の1/2です。
    2016/11/10 更新
  14. Q14
    キー溝追加工(KC、WKC、KZ、PP、QQ、PV、QV)の加工位置は端面から0mmにも指定できますか?
    A14
    指定できます。
    ただし、端面から1mm未満の場合はRがつきません。
    2016/11/10 更新
  15. Q15
    平面取り追加工(FC、WFC、PFC、QFC)や2面取り追加工(SFC)の加工位置は端面から0mmにも指定できますか?
    A15
    指定できます。
    2016/11/10 更新
  16. Q16
    D部の面取り追加工(CD)は片側のみ指定することはできますか?
    A16
    できません。
    指定すると両端に適用されます。
    2016/11/10 更新
  17. Q17
    めねじの有効長・深さは変更できますか?
    A17
    できます。
    めねじ深さ変更「MD」「ND」を選択していただくと有効長をM(N)×3で加工できます。
    2016/11/10 更新
  18. Q18
    めねじの有効長・深さを教えてください。
    A18
    めねじ深さはM(N)×2です。
    追加工MD(ND)をご指定の場合はMD(ND)×3です。
    2016/11/10 更新
  19. Q19
    回転軸のキー溝追加工の幅・深さを教えてください。
    A19
    以下の表をご参照ください。
    回転軸のキー溝追加工の幅・深さ
    2017/9/29 更新
  20. Q20
    回転軸のおねじ細目ねじ変更追加工(PMC、QMC)のピッチを教えてください。
    A20
    以下追加工概要をご参照ください。
    回転軸のおねじ細目ねじ変更 追加工概要
    2017/9/29 更新
  21. Q21
    止め輪溝追加工(TA、TB、TL、TR、TF、TT)を指定すると止め輪は付属されていますか?
    A21
    付属されています。
    2016/11/10 更新
  22. Q22
    止め輪溝に適用する止め輪を教えてください。
    A22
    外径9mm以下はE形止め輪(軸用)
    外径10mm以上はC形止め輪(軸用)です。
    2016/11/10 更新
  • ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
    その他メーカー品は含まれておりません。