(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000832 【部品組合せテンプレート】直線運動の方向変換機構

リニアガイド/リンク/ロッドエンドベアリング/エアシリンダ

inCAD Componentsエコノミーシリーズ特集

IDEA NOTE
リンク機構を採用し出力方向のスペースを確保

リンク機構を採用することで、駆動源とリニアガイドを直結した場合よりも、出力方向の省スペース化を実現。

参考-エアシリンダの必要推力の計算工程

  • 使用記号説明
    エアシリンダの必要推力:F[N]= F1 + F2
    垂直方向に押す力:F1[N]
    水平方向に押す力:F2[N]
    エアシリンダ出力方向とリンクの角度:θ[°]
    直動部全質量:M[kg]
    重力加速度:g(≒9.8)[m/s2]
    摩擦係数:μ(使用環境によって異なる)
    リニアガイドの運動に必要な力:F2[N]=M×g×μ

  • 計算工程(例)
    tanθ=F2/F1 となるため F1=F2/tanθを用いてF1を算出する。
    M=0.1[kg]、μ=0.005(リニアガイド単体の場合の摩擦係数)、θ=17.75[°]としたときに、
    F2=M×g×μ=0.1×9.8×0.005=0.0049[N]
    F1=F2/tanθ=0.0049/tan17.75°=0.0153[N]
    F1とF2より
    F=0.0153+0.0049=0.0202≒0.02[N]
    よって、0.02[N]より大きい推力が必要となる。

※リニアガイドにモーメント荷重がかかる場合は摩擦係数μを大きく設定する必要があり、必要推力も大きくなります。

(参考)薄型シリンダ概要

IDEA NOTE
ブロックを固定することにより省スペース化を実現

リニアガイドはブロックを固定し、レールを摺動させる使い方を採用することで、省スペース化を実現した。

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 【部品組合せテンプレート】直線運動の方向変換機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

この組み合わせテンプレートが使用されている事例

No.000634 コンベヤ用ストッパユニット

No.000634 コンベヤ用ストッパユニット

ベルトコンベヤの側面フレームに取付できる省スペースなストッパユニット

仕様

用途

  • エアシリンダによる直線運動の方向を変換する。

特徴

  • 力の方向をリンク機構で変換することにより、出力方向の省スペース化を実現。
  • リニアブッシュ等を採用する場合と比較し、リニアガイドを採用することで部品点数を抑えた設計としている。

設計ポイント

主要部品の計算工程(主要部品の選定計算概要)

以下の項目を計算にて確認

  • リニアガイドの許容荷重 :Fmax[N]
  • 使用記号説明
    • リニアガイドの許容荷重:Fmax[N]
    • リニアガイドにかかるモーメント荷重:F[N]
    • リニアガイドへの作用荷重:P[N]
    • リニアガイドレール長さ:L[mm]
    • リニアガイドブロック長さ:L1[mm]
    • ヨーイング方向の荷重点距離:Ly[mm]
    • リニアガイドの動定格荷重:C[N]
    • リニアガイドの静定格荷重:Co[N]
    • リニアガイドの静的許容モーメント:MB[N・mm]
    • 静的安全係数:fs(使用環境によって異なります)
  • 計算工程(例)

    許容荷重Fmaxは、リニアガイドが普通の運転状態(fs=2)で、ヨーイング方向の荷重をレール先端に受ける場合として算出。
    モーメント荷重を作用荷重に換算する計算式を用いて許容荷重を算出する。
    計算式:P=F+Co/MB×(F×Ly)

    最大のモーメント荷重がかかる状態は、Ly=L-(L1/2) なので、
    SSEB10-75-MCの場合、
    C=1500[N]より、P=C/fs=750[N]の時、F=Fmaxとなる。
    よって、L=75[mm]、L1=30[mm] 、Co=2500[N]、MB=5100[N・mm]、より、
    750=Fmax+2500/5100×(Fmax×60)
    Fmax≒24.66[N] となる。

  • 技術計算リンク
  • 検索コード:#UL832

部品リスト

【部品組合せテンプレート】直線運動の方向変換機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 ミニチュアリニアガイド ミニチュアリニアガイド SSEB10-75-MC 1
2 ドライブッシュ ドライブッシュ MDZF5-6 1
3 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM10-5-1 1
4 リンク リンク LNFRM5-5-L42-W9-T6 1
5 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM8-4-2 2
6 ヒンジピン ヒンジピン CLBDG5-14 2
7 ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング PHSC5 1
8 ノックピン ノックピン MSC4-8 2
9 薄型シリンダ 薄型シリンダ MSCCA12-30 1
10 スピードコントローラ スピードコントローラ SPSNN4-M5 2
11 シリンダ用センサ シリンダ用センサ MD11L1 2
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 【部品組合せテンプレート】直線運動の方向変換機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る