長さ単位につきましては、メーカカタログをご参照ください。
[28-60/1][85-300/1]
搬送速度はシリーズ中の最速値です。詳細は各メーカーの速度データをご確認ください
Loading...
オークラ輸送機
ベルコンミニⅢ 小もの乗り移り搬送用 短機長ナイフエッジタイプ DMJS
ベルト種類 | 駆動種類 | ベルト幅(mm) | 搬送長さ | 最大搬送重量(kg) | 蛇行防止 | 速度制御方法 | 電源 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平ベルト | 中間駆動 | 90 ~ 590 | 28 ~ 60 | 10 | - | 定速 / インバータ変速 / ブラシレス変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | ナイフエッジ仕様 |
通常出荷日 : | 10日目 |
---|
オークラ輸送機
ジャブコンⅡ 小もの乗り移り搬送用 ナイフエッジタイプ JBS
ベルト種類 | 駆動種類 | ベルト幅(mm) | 搬送長さ | 最大搬送重量(kg) | 蛇行防止 | 速度制御方法 | 電源 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平ベルト | 中間駆動 | 95 ~ 595 | 85 ~ 300 | 8 | - | 定速 / インバータ変速 | AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相) | ナイフエッジ仕様 |
通常出荷日 : | 12日目 |
---|
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針