電気用品安全法(PSE)の一部改正に伴う耐トラッキング対策への弊社対応のお知らせ
お客様各位
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
平成27年1月に経済産業省における 「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」への弊社対応状況を、以下の通りご報告申し上げます。
1. 改正の概要
電気用品の事故未然・再発防止の観点から、「差込みプラグ」、「漏電遮断器」及び「ダイレクトプラグイン機器」に対して、平成26年9月18日付で耐トラッキング性の要求事項を満足した絶縁材料の使用を義務付ける改正が行われており、平成27年9月17日までの猶予期間内での対応が求められております。
詳細につきましては経済産業省ホームページをご参照お願い申し上げます。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/gijutsukijunkaishaku/kaiseigaiyou150116.pdf
2. 弊社対応について
「1. 」の改正を受けて、弊社では該当する「差込みプラグ」、「漏電遮断器」及び「ダイレクトプラグイン機器」での適合状況確認を進め、以下の通り対応状況をご報告申し上げます。
① ミスミブランド商品につきましては、以下の内容をご確認頂きますようお願い申し上げます。
② ミスミブランド品以外の取り扱い商品につきましては、各メーカーの対応に準拠いたします。
3. ミスミブランド商品の対応状況
※本内容は平成27年11月30日時点の適合状況です。過去に販売した商品の適合を保証する内容ではございません。
商品名 | 型番 | PSE耐トラッキング対応 |
---|---|---|
ACアダプタ | MACP-0520 | 適合済 |
ACアダプタ | MACP-0530 | 適合済 |
ACアダプタ | MACP-0540 | 適合済 |
ACアダプタ | MACP-1210 | 適合済 |
ACアダプタ | MACP-1215 | 適合済 |
ACアダプタ | MACP-1220 | 適合済 |
ACアダプタ | MACP-2405 | 適合済 |
ACアダプタ | MACP-24075 | 適合済 |
ACアダプタ | MACP-2410 | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | 2M-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としプラグ(アース付き) | 2MA-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 両端付き(アース付き) | 2MA-W-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 両端付き 下アングルタイプ | 2ML-W-2 | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | 2MV-2 | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | 2MV-3 | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | 2MV-5 | 順次適合品に切替 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | 2P-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としプラグ(アース付き) | 2PA-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 両端付き(アース付き) | 2PA-W-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 両端付き | 2P-MW-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | 2PV-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | 2VC-2 | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | 2VC-3 | 順次適合品に切替 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | 2VF-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | 3M-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 両端付き | 3M-W-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | 3P-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 両端付き | 3P-W-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | 3VC-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | ACVT-M225-2 | 順次適合品に切替 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | EM2P-7A-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としプラグ(アース付き) | EM2PAN-□ | 順次適合品に切替 |
ACコード 固定長(PSE) 両端付き(アース付き) | EM2PA-W-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | EM2P-E12A-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | EM2P-E7A-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ | EM2P-M7A-□ | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 両端付き | EM2P-MW-2 | 適合済 |
ACコード 固定長(PSE) 両端付き | EM3P-7AW-□ | 適合済 |
ACコード 自由長 3芯プラグ片側切落としタイプ | FJCU15A-P-□ | 適合済 |
ACコード 自由長 3芯プラグ⇔IEC60320ソケット | FJCU15A-PS-□ | 適合済 |
ACコード 自由長 3芯プラグ⇔IEC60320ソケット | FJCU15A-PSL-□ | 適合済 |
ACコード 自由長 3芯プラグ⇔IEC60320ソケット | FJCU7A-PS-□ | 適合済 |
ACコード 自由長 3芯プラグ⇔IEC60320ソケット | FJCU7A-PSL-□ | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | GM3P-7A-2 | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | JM-II-JMSS-□ | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | JP250JPSS-3 | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | JP250JPSS-C-3 | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | JP-BB-JPSLT-2 | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | JP-BB-JPSRT-□ | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | JP-BH-JPSLK-□ | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | JP-BI-JPSLK-□ | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | JP-EE-JPSLT-□ | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | JP-EE-JPSRT-□ | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | JP-EE-JPSS-□ | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | JP-HH-JPSLK-□ | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | JP-II-JPSLK-□ | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | JP-II-JPSS-□ | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | KBD-324K | 非適合 |
ACコード ACコード 固定長(PSE) 両端付き | KBD-32K | 非適合 |
ACコード ACコード 固定長(PSE、UL、CSA) 両端付き(3カ国同時認証商品) | ULJP-CC-ULJPSL-□ | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE、UL、CSA) 両端付き(3カ国同時認証商品) | ULJP-C-ULJPSS-□ | 適合済 |
ACコード ACコード 固定長(PSE、UL、CSA) 両端付き(3カ国同時認証商品) | ULJP-H-JPSS-□ | 適合済 |
ACコンセント・インレット 【低価格】平型プラグ・ボディ | 00-80□□ | 適合済 |
ACコンセント・インレット 【低価格】平型プラグ・ボディ | 00-81□□ | 順次適合品に切替 |
ACコンセント・インレット 【低価格】平型プラグ・ボディ | 00-8205 | 順次適合品に切替 |
ACコンセント・インレット 【低価格】平型プラグ・ボディ | 00-8233 | 適合済 |
ACコンセント・インレット 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ) | 3112N | 適合済 |
ACコンセント・インレット 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ) | 3112N-IV | 適合済 |
ACコンセント・インレット 延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ) | ME7017 | 適合済 |
ACコンセント・インレット 国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ | WF5015W | 適合済 |
ACコンセント・インレット 延長コード用部品 スイングタップ(3ヶ口) | WH2123W | 適合済 |
ACコンセント・インレット 延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯) | MP2539W1 | 適合済 |
電源タップ 汎用3芯OAタップ 6ヶ口 | A8001 | 適合済 |
電源タップ 汎用3芯OAタップ 8ヶ口 | A8009 | 適合済 |
電源タップ 汎用3芯OAタップ 4ヶ口 | A8110 | 適合済 |
電源タップ 汎用3芯OAタップ 4ヶ口 | A8111 | 適合済 |
電源タップ 汎用3芯OAタップ 2ヶ口 | A8140 | 適合済 |
電源タップ FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V) | KC1034-3M | 適合済 |
電源タップ FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V) | KC1094-3M | 適合済 |
電源タップ FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V) | KC1134-3M | 適合済 |
電源タップ FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V) | KC1144-3M | 適合済 |
電源タップ FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V) | KC1234-3M | 適合済 |
電源タップ FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V) | KC1334-3M | 適合済 |
電源タップ OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V) | MR770□TJ3 | 適合済 |
電源タップ OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V) | MR770□TJK3 | 適合済 |
電源タップ OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V) | MR790□TJ3 | 適合済 |
電源タップ OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V) | MR790□TJK3 | 適合済 |
電源タップ 汎用2芯OAタップ・3ヶ口 | OA23-□ | 適合済 |
電源タップ 汎用2芯OAタップ・3ヶ口 | OA23S-□ | 適合済 |
電源タップ 汎用2芯OAタップ・4ヶ口 | OA24-□ | 適合済 |
電源タップ 汎用2芯OAタップ・4ヶ口 | OA24S-□ | 適合済 |
電源タップ 汎用2芯OAタップ・6ヶ口 | OA26-□ | 適合済 |
電源タップ 汎用2芯OAタップ・6ヶ口 | OA26S-□ | 適合済 |
電源タップ OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V) | WCH24□4B | 適合済 |
電源タップ トリプルタップ | WH2013PK | 適合済 |
延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯) | MP7004W1 | 適合済 |
延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V) | WCH44129 | 適合済 |
本件に関するお問い合わせ
株式会社ミスミ VONAエレクトロニクス事業部 電材・電子パーツ事業チーム
TEL:0120-343-256 (自動応答の後「2」を押して頂きますようお願いします) / FAX:03-5805-7316
E-Mail:vona-support@misumi.co.jp