(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
お客さま各位
貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
表記のとおり金型用標準部品(プレス金型用標準部品 / プラ型用標準部品)につきまして、一部商品の価格を見直すこととなりましたので、ご連絡申し上げます。
当社ではお客様にご満足いただける商品、サービスを低コストで提供できるよう、製造コスト低減・経費削減・業務効率化など日々努めてまいりましたが、
昨今の材料費や物流費、人件費の高騰により、一部商品でこれまでの価格の維持が困難な状況になっております。
このたび誠に勝手ながら、これらの商品につきましては安定供給と品質維持のため、価格改定をさせていただきます。
今後ともより良い商品とサービスの提供に努めてまいりますので、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
金型用標準部品(プレス金型用標準部品/プラ型用標準部品)
価格改定時期 2019年6月17日ご注文受付分より
※改定後価格は<WOS>型番見積/注文でご確認ください。
※少数点の値によって改定率が変動することがあります。
カタログ名 | インデックス名 | 商品名 | カタログ ページ |
タイプ | 単価改定率 | バラチャージ 改定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレス金型用 標準部品2017 |
超硬パンチ | 全商品 | 701 ~806 |
全タイプ | +10% | - |
超硬パイロットパンチ | ||||||
超硬ボタンダイ | ||||||
超硬ブロックパンチ | ||||||
超硬ブロックダイ | ||||||
小物部品 | ノックピン | 989 | MS,MSV | - | +100円 | |
六角穴付きボルト | 997 | CB | ||||
998 | CBW | |||||
999 | LB | |||||
1001 | CBS,CBSS | |||||
スクリュープラグ | 1003 | MSW,MSWS | ||||
1005 | LMSW | |||||
ワッシャ・スペーサ | 1008 | MSRB | ||||
ストリッパボルト | 1011 | MSB | ||||
ストリッパガイドピン・ブッシュ | ストリッパガイドピン | 1073 ~1076 |
全タイプ | +10% | - | |
ストリッパガイドブシュ | 1077 ~1081 |
|||||
精密級超硬ストリッパガイドピン | 1088 | +5% | ||||
精密級ストリッパガイドピン | 1089 ~1090 |
|||||
精密級ストリッパガイドブシュ | 1091 ~1092 |
|||||
高剛性ストリッパガイドピン | 1095 ~1096 |
+10% | ||||
ボール用固定式ストッパ/ ストリッパガイドピン用クランプ |
+5% | |||||
コイルスプリング | 丸線コイルスプリング | 1534 ~1542 |
- | +100円 | ||
コイルスプリング | 1543 ~1566 |
+5% | - |
プレス金型部品技術窓口
Tel 0120-343-601
Fax 03-5805-7238
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
カタログ名 | インデックス名 | 商品名 | カタログ ページ |
タイプ | 単価改定率(額) | バラチャージ 改定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
プラ型用 標準部品2018 |
中ツバ付 エジェクタピン |
中ツバ付ストレートエジェクタピン | 145 ~164 |
EPSH,EPSHE,EPSHB,EPSHBE | +30% | - |
EPSN,EPSNB | ||||||
中ツバ付段付エジェクタピン | EPSHS,EPSHSE | |||||
先端加工中ツバ付 ストレートエジェクタピン |
EPSH□A,EPSHE□A,EPSHB□A,EPSHBE□A | |||||
先端加工中ツバ段付 ストレートエジェクタピン |
EPSHS□A,EPSHSE□A | |||||
中ツバ付角エジェクタピン | ERSH,ERSHE | |||||
スプリングガイド付プッシャーピン | EPCH,EPCHE | |||||
ストレートコアピン | 全商品 | 323 ~434 |
全タイプ (インターネット掲載商品を含む) | 1本あたり 100~200円 |
- | |
段付コアピン | ||||||
ボス用・異形状・ インローコアピン |
カタログ名 | インデックス名 | 商品名 | カタログ ページ |
対象 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラ型用 標準部品2018 |
ストレートエジェクタピン | 対象数量スライド の全商品 |
41 ~434 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
段付エジェクタピン | |||||||||||||||||||||||||||||||
中ツバ付エジェクタピン | |||||||||||||||||||||||||||||||
角エジェクタピン | |||||||||||||||||||||||||||||||
エジェクタスリーブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ストレートセンターピン | |||||||||||||||||||||||||||||||
段付センターピン | |||||||||||||||||||||||||||||||
ストレートコアピン | |||||||||||||||||||||||||||||||
段付コアピン | |||||||||||||||||||||||||||||||
異形状・ボス用・ インローコアピン |
※価格の確認方法はカタログP.1213をご参照ください
プラ型用部品技術窓口
Tel 0120-343-602
Fax 03-5805-7191
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)