ミスミ製FAパソコン及びPC内部ケーブルの回収に関するお詫びとお知らせ
お客様各位
平素は弊社商品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
弊社製FAパソコン(以下、FAPCといいます)の一部商品におきまして、当該FAPCが発熱・発煙し、使用ができなくなるという不具合が発生いたしました。
各種解析の結果、2013年1月から2014年8月までの期間に製造されたFAPC内部に配線される電源ケーブル(以下、内部電源ケーブルといいます)のコネクタ部において絶縁劣化が進み、
発熱・発煙に至った可能性が高いことが判明いたしました。特に24時間かつ通年で連続稼動するFAPCに使われる内部電源ケーブルほど、その可能性が高くなると考えられます。なお、
この不具合に起因する人的被害やFAPC周辺部品または他設備への被害は発生しておりません。
また、上記の内部電源ケーブル以外の、FAPCの内部に配線されているケーブルについても解析を行ったところ、内部通信ケーブルの一部に、絶縁劣化の可能性があることが確認されました。
つきましては、下記の内部電源ケーブル、内部通信ケーブル、または、そのいずれかのケーブルを組み込んだFAPCを購入されたお客様に対し、2015年8月24日(月)付けで、不具合のご報告とお詫び、ならびに、今後の対応に関してお知らせする文書を送付いたしました。弊社より文書をお受け取りになられたお客様におかれましては、その内容をご確認いただき、同封された所定のフォームにて弊社までご連絡くださりますようお願い申し上げます。
この度は多大なるご迷惑をおかけしたこと深くお詫び申し上げます。今後ともより一層の安全性を確保するよう努めてまいりますので、何卒、宜しくお願い申し上げます。
記
■対象商品
対象商品 | ミスミカタログ商品名 | ミスミ型式 | 販売期間 | 商品写真 |
---|---|---|---|---|
FAPC | 下記のいずれかのケーブルを組み込んだもの | |||
内部電源ケーブル | SATA HDD用電源変換ケーブル | PCPS-SATA | 2008年12月~2015年6月 | ![]() |
内部通信ケーブル | FDDフラットケーブル | PCICF-FC-FDD1L | 2008年2月~2012年8月 | ![]() |
FDDフラットケーブル | PCICF-FC-FDD1-R | 2015年4月~2015年7月 | ![]() |
|
LGA775 Core 2 Duo/Celeron対応 ATXメインボードに 付属されたFDD通信ケーブル |
PCMB-FB15 | 2008年7月~2011年8月 | ![]() ※添付ケーブル |
|
Socket478 Pentium4/Celeron対応 ATXメインボードに 付属されたFDD通信ケーブル |
PCMB-FB6G | 2008年1月~2011年8月 | ![]() ※添付ケーブル |
|
Socket478 Pentium4/Celeron対応 MicroATXメインボードに 付属されたFDD通信ケーブル |
PCMB-FB6GM | 2008年1月~2011年8月 | ![]() ※添付ケーブル |
お客様への対応
上記対象商品を購入されたお客様に対し、2015年8月24日(月)付けで、不具合のご報告とお詫び、ならびに、今後の対応に関してお知らせする文書を送付いたしました。
ご不明な点がございましたら、下記お問合せ窓口までご連絡ください。
本件に関するお問い合わせ
TEL:0800-888-8366 (TEL:03-5805-9040)/ 8:00~20:00(日曜日除く)
FAX:0800-919-9200 (FAX:03-5805-9041)