17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精製水・純水

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    フィルターカートリッジ CWシリーズ
    通常価格(税別) :
    1,039
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 250mmタイプ
    通常価格(税別) :
    特別価格
  • 一部SALE 2026.03.31まで
  • 通常出荷日 :
    1日目〜
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    フィルターハウジング(透明・白)
    通常価格(税別) :
    3,369
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    デミエース(カートリッジ純水器) DX型
    通常価格(税別) :
    7,533
    通常出荷日 :
    8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    カートリッジフィルター 糸巻
    通常価格(税別) :
    1,333
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
    通常価格(税別) :
    537
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm
    通常価格(税別) :
    1,674
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    カートリッジ純水器 採水量 1350~3000L/cycle
    通常価格(税別) :
    3,900
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    1本入りカートリッジフィルタータイプ金属製フィルターハウジング
    通常価格(税別) :
    特別価格
  • 一部SALE 2026.03.31まで
  • 通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    フィルタハウジング
    通常価格(税別) :
    21,400
    通常出荷日 :
    1日目
    一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂
    通常価格(税別) :
    1,404
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)
    通常価格(税別) :
    14,700
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    カートリッジフィルター PP糸
    通常価格(税別) :
    2,900
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2
    通常価格(税別) :
    9,707
    通常出荷日 :
    7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    5kg 活性炭(ヤシガラ)
    通常価格(税別) :
    14,400
    通常出荷日 :
    1日目
    一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    メガユニティ用 RO・IERカートリッジ
    通常価格(税別) :
    11,363
    通常出荷日 :
    8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    ろ過用フィルター カネフィールFDシリーズ シングルタイプ
    通常価格(税別) :
    1,466
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ
    通常価格(税別) :
    特別価格
  • 一部SALE 2026.03.31まで
  • 通常出荷日 :
    1日目〜
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ
    通常価格(税別) :
    21,700
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    フィルターカートリッジ FPPタイプ・FSDタイプ
    通常価格(税別) :
    750
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ
    通常価格(税別) :
    特別価格
  • 一部SALE 2026.03.31まで
  • 通常出荷日 :
    1日目〜
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ
    通常価格(税別) :
    12,683
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    高純水製造装置PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジ
    通常価格(税別) :
    30,500
    通常出荷日 :
    1日目
    一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    通常価格(税別) :
    1,747
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    通常価格(税別) :
    3,787
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    小型純水製造装置
    通常価格(税別) :
    4,412
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    活性炭カートリッジフィルター
    通常価格(税別) :
    12,000
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    ROメンブレンフィルター
    通常価格(税別) :
    11,000
    通常出荷日 :
    8日目
  • 通常価格(税別) :
    27,715
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    樹脂製フィルターハウジング用オプション部品
    通常価格(税別) :
    1,868
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    ミリポア SYN185UV1 UVランプ
    通常価格(税別) :
    31,400
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    高純水製造装置
    通常価格(税別) :
    30,500
    通常出荷日 :
    1日目
    一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    フィルターハウジング前処理フィルター
    通常価格(税別) :
    8,206
    通常出荷日 :
    7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    イオン交換樹脂カートリッジ DCPS
    通常価格(税別) :
    14,700
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ
    通常価格(税別) :
    6,514
    通常出荷日 :
    4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    フィルターカートリッジ ミクロポアーEUガード付
    通常価格(税別) :
    7,400
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SS
    通常価格(税別) :
    19,600
    通常出荷日 :
    7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm
    通常価格(税別) :
    3,075
    通常出荷日 :
    4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SS
    通常価格(税別) :
    19,600
    通常出荷日 :
    19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
    通常価格(税別) :
    26,000
    通常出荷日 :
    1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    メガユニティ用カートリッジ
    通常価格(税別) :
    11,966
    通常出荷日 :
    26日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    イオン交換樹脂カートリッジ(3-327-0277)
    通常価格(税別) :
    36,251
    通常出荷日 :
    4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較
    カートリッジ式純水器 I-20
    通常価格(税別) :
    71,780
    通常出荷日 :
    4日目
  • 1
  • 2
  • 次へ
  • こちらにお探しの商品はございませんか?

    精製水・純水に関連するカテゴリ

    蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精製水・純水に関連する通販・販売特集

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト