17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ

フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ

  • 商品タイプ
    フィルター
  • 詳細タイプ
    ミクロポアー(R)BCタイプ
  • サイズ (mm)
    φ70×252
  • イオン除去率 (%)
    99.999
  • ろ材
    ポリスルホン
  • 標準流量 (L/h)
    500~1000
  • 耐熱温度 (℃)
    70
  • 特長
    純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。
  • サポート材
    ポリエステル
  • エンドキャップ・ガード
    PP(ポリプロピレン)
  • ガスケット・Oリング
    EPDM(エチレンプロピレンゴム
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプの詳細

フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ イメージ

フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ イメージ

共通仕様

  • 材質:ろ材/ポリスルホン、サポート材/ポリエステル、エンドキャップ・ガード/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • 除去率:99.999%
  • 標準流量:500~1,000L/h
  • 耐熱温度:70℃
  • サイズ:φ70×252(直径70×252mm)
  • ミクロポアーBCタイプ

1-1273-01の仕様

  • 孔径:φ0.1(孔径0.1μm)

1-1273-02の仕様

  • 孔径:φ0.2(孔径0.2μm)

1-1273-03の仕様

  • 孔径:φ0.45(孔径0.45μm)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 孔径(μm)

  • メーカー商品名

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

孔径

(μm)

メーカー商品名

アズワン型番

最小発注数量
1BC-1SE
φ0.1
フィルターカートリッジ 1BC-1SE
1-1273-01
1個
2BC-1SE
φ0.2
フィルターカートリッジ 2BC-1SE
1-1273-02
1個
4BC-1SE
φ0.45
フィルターカートリッジ 4BC-1SE
1-1273-03
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,148円
( 35,363円 )
1日目
24,551円
( 27,006円 )
1日目
24,551円
( 27,006円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリスルフォン膜使用で高流量を実現したフィルターカートリッジ。
【特長】
・ハイグレード水処理システムに最適な、接着剤を一切使用しない熱溶着シール方式。
・全品完全性試験実施済み。
【用途】
・超純水ラインや、電子工業用水でのファイナルフィルター。
・研究所、実験室で使用のハイグレード純水用。
・非加熱飲料の除菌用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ
カートリッジフィルター PP糸
イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)
フィルタハウジング
フィルターカートリッジ ミクロポアーBC-1SEシリーズ
フィルターカートリッジ FPPタイプ・FSDタイプ
メーカーオルガノオルガノオルガノオルガノアズワンアズワン
通常価格24,551円-3,544円16,914円 -21,496円24,551円 -1,099円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目1日目
商品タイプフィルターフィルターフィルターハウジングフィルターフィルター
詳細タイプミクロポアー(R)BCタイプ-----
サイズ(mm)φ70×252φ65×250φ78×250φ109×305--
イオン除去率(%)99.999-----
ろ材ポリスルホン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト