17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

基板 fr4通販・販売特集

基板 fr4の特集ページです。 CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズや鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズなど基板 fr4に関する商品を探せます。

  • CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

      タカチ電機工業

      CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      380
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
      • 数量スライド割引

      タカチ電機工業

      鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

      4.4平均満足度 4.4
      通常価格(税別) :
      151
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 2mmピッチ 基板直付けコネクタ DF4シリーズ
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      2mmピッチ 基板直付けコネクタ DF4シリーズ

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      5
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 平面基板、ウィンドウ基板 S02/S04
      • 数量スライド割引

      駿河精機

      平面基板、ウィンドウ基板 S02/S04

      0
      通常価格(税別) :
      1,942
      通常出荷日 :
      19日目
    • ユニバーサル基板 PCBシリーズ

        タカチ電機工業

        ユニバーサル基板 PCBシリーズ

        0
        通常価格(税別) :
        138
        通常出荷日 :
        2日目
      • 0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ DF12シリーズ
        • 数量スライド割引

        ヒロセ電機

        0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ DF12シリーズ

        3平均満足度 3.0
        通常価格(税別) :
        426
        通常出荷日 :
        5日目
      • WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ
        • 数量スライド割引

        日本航空電子工業

        WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

        0
        通常価格(税別) :
        565
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ
        • 数量スライド割引

        ヒロセ電機

        0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ

        0
        通常価格(税別) :
        211
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • DIN規格準拠 基板対基板コネクタ PCN12シリーズ
        • 数量スライド割引

        ヒロセ電機

        DIN規格準拠 基板対基板コネクタ PCN12シリーズ

        0
        通常価格(税別) :
        170
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ
        • 数量スライド割引

        ヒロセ電機

        2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

        4.2平均満足度 4.2
        通常価格(税別) :
        361
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • NFシリーズ フラットケーブル接続用・基板対基板用コネクタ
        • 数量スライド割引

        山一電機

        NFシリーズ フラットケーブル接続用・基板対基板用コネクタ

        0
        通常価格(税別) :
        1,073
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
        • 数量スライド割引

        日本圧着端子製造

        EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)【1~100個入り】

        4.7平均満足度 4.7
        通常価格(税別) :
        30
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
        • 数量スライド割引

        ヒロセ電機

        D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ

        4平均満足度 4.0
        通常価格(税別) :
        576
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3
        • 数量スライド割引

        オムロン

        ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3

        4平均満足度 4.0
        通常価格(税別) :
        284
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ
        • 数量スライド割引

        ヒロセ電機

        1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

        0
        通常価格(税別) :
        270
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2

          オムロン

          ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2

          0
          通常価格(税別) :
          255
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)
          • 数量スライド割引

          ミスミ

          Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)

          4.6平均満足度 4.6
          通常価格(税別) :
          298
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • TX24/TX25シリーズ 基板対基板接続用コネクタ
          • 数量スライド割引

          日本航空電子工業

          TX24/TX25シリーズ 基板対基板接続用コネクタ

          5平均満足度 5.0
          通常価格(税別) :
          185
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • LYシリーズ プリント基板用コネクタ
          • 数量スライド割引

          日本航空電子工業

          LYシリーズ プリント基板用コネクタ

          4.5平均満足度 4.5
          通常価格(税別) :
          21
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 128Aシリーズ DIN規格準拠 基板対基板用コネクタ

            フジクラ(旧:第一電子工業)

            128Aシリーズ DIN規格準拠 基板対基板用コネクタ

            0
            通常価格(税別) :
            252
            通常出荷日 :
            9日目
          • DF15シリーズ 0.65mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ
            • 数量スライド割引

            ヒロセ電機

            DF15シリーズ 0.65mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ

            3平均満足度 3.0
            通常価格(税別) :
            682
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)
            • 数量スライド割引

            山一電機

            UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)

            4平均満足度 4.0
            通常価格(税別) :
            143
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 【フエニックス・コンタクト】エンドプレート
            • 数量スライド割引

            ミスミ

            【フエニックス・コンタクト】エンドプレート

            0
            通常価格(税別) :
            90
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • セントロニクスコネクタ ハンダ付ケバネロックタイプ(基板実装メス)
            • 数量スライド割引

            ミスミ

            セントロニクスコネクタ ハンダ付ケバネロックタイプ(基板実装メス)

            4平均満足度 4.0
            通常価格(税別) :
            475
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ XW4M/XW4N

              オムロン

              3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ XW4M/XW4N

              0
              通常価格(税別) :
              1,742
              通常出荷日 :
              1日目
            • 終端板
              • 数量スライド割引

              フエニックス・コンタクト

              終端板

              0
              通常価格(税別) :
              90
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • プリント基板用端子台用エンドプレート
              • 数量スライド割引

              ワゴ

              プリント基板用端子台用エンドプレート

              0
              通常価格(税別) :
              48
              通常出荷日 :
              5日目
            • PBT4830 ピンヘッダー PSS-41 ピン(角ピン) 2.54mmピッチ ストレート(1列)

                廣杉計器

                PBT4830 ピンヘッダー PSS-41 ピン(角ピン) 2.54mmピッチ ストレート(1列)

                4.8平均満足度 4.8
                通常価格(税別) :
                422
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • 2.159mmピッチ半田付け用リボンタイプコネクタ 57シリーズ
                • 数量スライド割引

                フジクラ(旧:第一電子工業)

                2.159mmピッチ半田付け用リボンタイプコネクタ 57シリーズ

                4.7平均満足度 4.7
                通常価格(税別) :
                886
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト

                  ミスミ

                  Dsubコネクタ EMI対策 ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト

                  4.6平均満足度 4.6
                  通常価格(税別) :
                  536
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能

                これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                比較リスト