エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ XW4M/XW4N

通常単価(税別)
1,742円~3,475円
税込単価
1,916円~3,823円
通常出荷日:1日目

コネクタの挿抜やケーブル配線の作業性が大幅に向上する3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ピン数

適用ピン・コンタクト

種類

最小発注数量
32
オス(プラグ)
2列タイプ/金めっきタイプ
1個
40
メス(ソケット)
2列タイプ/錫めっきタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,742円
( 1,916円 )
1日目
3,475円
( 3,823円 )
1日目

詳細情報

基本情報

コネクタの挿抜やケーブル配線の作業性が大幅に向上する3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ XW4M/XW4Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.5mmピッチプッシュイン端子台基板用コネクタ XW4M/XW4N
ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013710000 BL5.08シリーズ 1列4極 オレンジ
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm
電線対基板 3極 ストレート 4.14mm メイテンロック
JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
電線対基板 4極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ
メーカーオムロンワイドミュラー日本圧着端子製造TE Connectivity日本圧着端子製造TE Connectivity
通常価格1,742円-1,810円456円309円198円78円
通常出荷日1日目5日目5日目在庫品1日目1日目4日目
用途対基板対電線対基板対基板対基板対基板
使用電流(A)810AC/DC0.59.5AC/DC33.5
使用電圧(V)160(IEC)、300(UL)300AC/DC50AC600AC/DC250AC250/DC350
シリーズその他その他その他その他その他その他
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト