17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

貫通リジッド多層基板(2・4・6・8層)

貫通リジッド多層基板(2・4・6・8層)
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目~8日目

基板選定・見積をWebでスピーディーに実現!手配業務を効率化!・基板の仕様を入力するだけで最適なプリン...

詳細を確認
  • 本シリーズの商品は、①絞り込み条件で必要項目を選択、②「ご注文依頼フォーム」から依頼、③ミスミより見積もり・専用型番をご連絡、④ご注文、の流れでお手続きください。
  • 一定数量を超えた場合、価格・納期は表示されませんが、ご注文・お見積りは可能です。「ご注文依頼フォーム」にお進みいただき、数量を入力ください。価格・納期を別途ご連絡いたします。
  • 選択した「構成層数」に応じて、絞り込み条件をあらかじめ標準的な仕様で登録しております。ご希望の仕様と合致しているかご確認をお願いいたします。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

  • 基板の仕様を入力するだけで最適なプリント配線板をWebで簡単選定・見積できます。
  • Gerber data をもとに専任スタッフが見積対応します。
  • 本シリーズの商品は、①絞り込み条件で必要項目を選択、②「ご注文依頼フォーム」から依頼、③ミスミより見積もり・専用型番をご連絡、④ご注文、の流れでお手続きください。
  • 一定数量を超えた場合、価格・納期は表示されませんが、ご注文・お見積りは可能です。「ご注文依頼フォーム」にお進みいただき、数量を入力ください。価格・納期を別途ご連絡いたします。
  • 選択した「構成層数」に応じて、絞り込み条件をあらかじめ標準的な仕様で登録しております。ご希望の仕様と合致しているかご確認をお願いいたします。
  • 限定した標準的な仕様で販売を開始しております。追加仕様のご要望がある場合は、お問い合わせにてご連絡をお願いいたします。
必ずお読みください。
基板の設計・製造、部品調達および部品実装サービス利用規約
選択した「構成層数」に応じて、絞り込み条件をあらかじめ標準的な仕様(青文字)を設定しています。ご希望の仕様と合致しているかご確認をお願いいたします。
項目構成層数
2              4             6            8              
外形寸法 ※1E32_C1               2層/4層/6層/8層
X:5.0~500.0mm(0.1mm単位)
Y:5.0~500.0mm(0.1mm単位)
材質 E32_C3
2層/4層/6層/8層
FR-4(ガラス布基材エポキシ樹脂銅張積層板)
板厚 ※2 ※3 E32_C42層/4層/6層
0.6mm・0.8mm・1.0mm・1.2mm・1.6mm・2.0mm・2.4mm
8層
・0.8mm・1.0mm・1.2mm
・1.6mm・2.0mm・2.4mm
銅箔厚み(μm) ※4 E32_C52層
18・35
4層/6層/8層
内層18/外層18・内層35/外層18・内層70/外層18
内層18/外層35・内層35/外層35 ・内層70/外層35
最小パターン幅/間隔 ※4 E32_C62層/4層/6層/8層
0.10mm・0.127mm
最小ビア径/ランド径 ※2 E32_C72層/4層/6層/8層
φ0.2/0.5mm・φ0.3/0.6mm・指定なし
特性インピーダンスコントロール E32_C82層
なし
4層/6層/8層
なし・差動(2種、最小75Ωまで)・シングルエンド(2種)
・シングルエンド(1種)+差動(1種、最小75Ωまで)
レジスト塗布面 2層/4層/6層/8層
両面・部品面・はんだ面・なし
レジスト色 ※5 2層/4層/6層/8層
緑・赤・青・黄・白・黒
シルク印刷面 2層/4層/6層/8層
両面・部品面・はんだ面・なし
シルク印刷色 ※6 2層/4層/6層/8層
白・黒・黄・なし
表面処理 2層/4層/6層/8層
水溶性フラックス
VカットE32_C14 2層/4層/6層/8層
0~30本(数値入力)
ミシン目面付 E32_C152層/4層/6層/8層
なし・2~5面付・6~10面付・11~15面付・16~20面付・21~25面付・26~30面付
長穴 E32_C162層/4層/6層/8層
なし・あり
ULマーク E32_C172層/4層/6層/8層
なし・あり(位置指定あり)・あり(位置指定なし)
価格・納期表示可能枚数 ※7 2層/4層/6層/8層
20枚まで
※1 面積(X×Y×製造枚数)は10m²以下。
※2 最小ビア径/ランド径φ0.2/0.5mm選択時は、板厚1.6mm以下。
※3 6・8層で銅箔厚み内層35μm/外層35μmの場合は板厚0.6mm不可、内層70μmの場合は板厚0.6・0.8mm不可。
※4 最小パターン幅/間隔0.10mm選択時は、銅箔35μm不可(4層以上は外層35μm・内層70μm不可)。
※5 レジスト塗布面=なしの場合、レジスト色は選択不可。
※6 シルク印刷面=なしの場合、シルク印刷色は選択不可。
※7 表示可能枚数を超える場合もお見積り・ご注文いただけます。価格・納期は表示されませんので、注文依頼フォームよりお申し込みください。
項目名内容                                        図解                                             
外形寸法プリント基板の大きさ(X:横・Y:縦の最大寸法)です。-
材質プリント基板の原材料となる基材です。-
板厚



プリント基板の厚みです。
 1. 板厚の定義
・片面・両面基板
  板厚0.8mm以上:基材と銅箔を合わせた厚み
  板厚0.8mm未満:銅箔を含まない基材のみの厚み
  いずれもソルダーレジスト、シルク文字、表面処理等の厚みは含みません。
 ・多層基板
  積層後の、表裏のソルダーレジストを含む厚み
 2. 板厚の公差
  板厚1.0mm未満:±15%
  板厚1.0mm以上:±10%



 
222305201344-3-1-1
銅箔厚み(μm)導体パターンを形成するための銅箔の厚みです。
 スルーホールめっき基板の場合、ベース銅箔の厚みに銅めっきの厚みが加算されます。
 内層・外層は、多層基板における配線層の位置を表します。
 ・外層:基板の表面・裏面にある配線層
 ・内層:4層以上の多層基板の内部にある配線層
-
最小パターン幅/間隔導体パターンの最小幅と最小間隙です。-
最小ビア径/ランド径ビア穴とランドの最小径です。
 ビアとは「導通のみ」を目的としたスルーホールの穴です。
 仕上がりは、ご指定の穴径よりも若干小さめとなります。
  • [ NG 
    • ]部品端子の挿入には使用しないでください。
-
特性インピーダンス
コントロール
特定の配線に対し、ご指定のインピーダンス値±10%で制御します。
信号伝送モデルごとにインピーダンス値と制御するライン位置をご指定ください。
-
レジスト塗布面ソルダーレジストを塗布する面です。
ソルダーレジストとは、絶縁性のコーティング材です。
導体パターンを保護したり、導体パターン同士のショートを防いだりする目的で、
電子部品を実装するパッド等を除いたプリント基板全体面に塗布します。
-
レジスト色ソルダーレジストの色です。-
シルク印刷面シルク文字を印刷する面です。
シルクとは、プリント基板上に印字される電子部品のシンボルや回路記号などの
文字や線です。
-
シルク印刷色シルク印刷の色です。
※ソルダーレジスト色との色相対比を考慮しご決定ください。
-
表面処理ソルダーレジストが塗布されない銅箔パターンの露出した箇所の表面に施す処理です。-
Vカット同種異種間を問わず複数の基板を1枚のプリント基板として面付けし、
部品実装後に、各々小片基板を切り離すためのV字型の溝加工です。
  • [ ! ]通常は基板端面から端面まで一直線に入れることしかできません。
  •  
-
ミシン目面付



同種異種間を問わず複数の基板を1枚のプリント基板として面付けし、
それぞれの切り離しができるように、
「スリット」「くり貫き」「長穴」「ドリル」などで加工することです。
 パターン、レジスト、シルク、ドリルのない面は、
 ミシン目面としてカウントしません。
 複数ラインのスリットを入れる場合、強度の問題により修正が必要になる場合や
 受付不可能な場合が ございます。
 <面付け数のカウント例>
 ・ミシン目(くり貫き)2面付け、Vカット2本
 ・ミシン目(ドリル)4面付け、Vカット3本


 
222305201344-3-1-2 
長穴部品実装のためにあける長い穴です。-
ULマークUL規格に基づいて認定された基材と製造工場によって製造された
プリント基板を保証する工場特有の認定マークです。
-
 商品ページで仕様をご確定のうえ、専用フォームよりご依頼ください。専任スタッフが内容を確認し、型番を発行いたします。
流れ
 

型番リスト

表示件数

構成層数

外形寸法 X

(mm)

外形寸法 Y

(mm)

板厚

(mm)

銅箔厚み

(μm)

最小パターン幅/間隔

(mm)

最小ビア径/ランド径

(mm)

特性インピーダンスコントロール

レジスト塗布する面

レジスト色

シルク印刷面

シルク印刷色

Vカット

(本)

ミシン目面付け

長穴

ULマーク

最小発注数量
2層
5 ~ 500
5 ~ 500
0.6 ~ 2.4
18 ~ 35
0.10 ~ 0.127
φ0.2/0.5 / φ0.3/0.6
なし
両面 / 部品面 / はんだ面 / なし
緑 / 赤 / 青 / 黄 / 白 / 黒 / なし
両面 / 部品面 / はんだ面 / なし
白 / 黒 / 黄 / なし
0 ~ 30
2~5面付 / 6~10面付 / 11~15面付 / 16~20面付 / 21~25面付 / 26~30面付 / なし
あり / なし
位置指定あり / 位置指定なし / なし
1個
4層
5 ~ 500
5 ~ 500
0.6 ~ 2.4
内層18/外層18 / 内層35/外層18 / 内層70/外層18 / 内層18/外層35 / 内層35/外層35 / 内層70/外層35
0.10 ~ 0.127
φ0.2/0.5 / φ0.3/0.6
差動(2種、最小75Ωまで) / シングルエンド(2種) / シングルエンド(1種)+ 差動(1種、最小75Ωまで) / なし
両面 / 部品面 / はんだ面 / なし
緑 / 赤 / 青 / 黄 / 白 / 黒 / なし
両面 / 部品面 / はんだ面 / なし
白 / 黒 / 黄 / なし
0 ~ 30
2~5面付 / 6~10面付 / 11~15面付 / 16~20面付 / 21~25面付 / 26~30面付 / なし
あり / なし
位置指定あり / 位置指定なし / なし
1個
6層
5 ~ 500
5 ~ 500
0.6 ~ 2.4
内層18/外層18 / 内層35/外層18 / 内層70/外層18 / 内層18/外層35 / 内層35/外層35 / 内層70/外層35
0.10 ~ 0.127
φ0.2/0.5 / φ0.3/0.6
差動(2種、最小75Ωまで) / シングルエンド(2種) / シングルエンド(1種)+ 差動(1種、最小75Ωまで) / なし
両面 / 部品面 / はんだ面 / なし
緑 / 赤 / 青 / 黄 / 白 / 黒 / なし
両面 / 部品面 / はんだ面 / なし
白 / 黒 / 黄 / なし
0 ~ 30
2~5面付 / 6~10面付 / 11~15面付 / 16~20面付 / 21~25面付 / 26~30面付 / なし
あり / なし
位置指定あり / 位置指定なし / なし
1個
8層
5 ~ 500
5 ~ 500
0.8 ~ 2.4
内層18/外層18 / 内層35/外層18 / 内層70/外層18 / 内層18/外層35 / 内層35/外層35 / 内層70/外層35
0.10 ~ 0.127
φ0.2/0.5 / φ0.3/0.6
差動(2種、最小75Ωまで) / シングルエンド(2種) / シングルエンド(1種)+ 差動(1種、最小75Ωまで) / なし
両面 / 部品面 / はんだ面 / なし
緑 / 赤 / 青 / 黄 / 白 / 黒 / なし
両面 / 部品面 / はんだ面 / なし
白 / 黒 / 黄 / なし
0 ~ 30
2~5面付 / 6~10面付 / 11~15面付 / 16~20面付 / 21~25面付 / 26~30面付 / なし
あり / なし
位置指定あり / 位置指定なし / なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
6日目
-
( - )
7日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

基板選定・見積をWebでスピーディーに実現!手配業務を効率化!
・基板の仕様を入力するだけで最適なプリント配線板をWebで簡単選定・見積できます。
・Gerber data をもとに専任スタッフが見積対応します。
・本シリーズの商品は、①絞り込み条件で必要項目を選択、②「ご注文依頼フォーム」から依頼、③ミスミより見積もり・専用型番をご連絡、④ご注文、の流れでお手続きください。
・一定数量を超えた場合、価格・納期は表示されませんが、ご注文・お見積りは可能です。「ご注文依頼フォーム」にお進みいただき、数量を入力ください。価格・納期を別途ご連絡いたします。
・選択した「構成層数」に応じて、絞り込み条件をあらかじめ標準的な仕様で登録しております。ご希望の仕様と合致しているかご確認をお願いいたします。
・限定した標準的な仕様で販売を開始しております。追加仕様のご要望がある場合は、お問い合わせにてご連絡をお願いいたします。

ご注意

  • 本シリーズの商品は、①絞り込み条件で必要項目を選択、②「ご注文依頼フォーム」から依頼、③ミスミより見積もり・専用型番をご連絡、④ご注文、の流れでお手続きください。
  • 一定数量を超えた場合、価格・納期は表示されませんが、ご注文・お見積りは可能です。「ご注文依頼フォーム」にお進みいただき、数量を入力ください。価格・納期を別途ご連絡いたします。
  • 選択した「構成層数」に応じて、絞り込み条件をあらかじめ標準的な仕様で登録しております。ご希望の仕様と合致しているかご確認をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貫通リジッド多層基板(2・4・6・8層)のレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート