17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

レーザ関連部品

    • レーザポインタ電源 VAOS-AC

        駿河精機

        レーザポインタ電源 VAOS-AC

        レーザポインタVAOS用専用電源。【特長】・レーザに適応した型式を選択。・安全のため、電源ON時はモニタランプが点灯。【用途】・光学実験。
        もっと読む
        種類
        アクセサリ
        通常価格(税別) :
        6,706
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • センサ/レーザホルダ(FB521-S)

          駿河精機

          センサ/レーザホルダ(FB521-S)

          小型センサやレーザポイントのアオリ角度調整が出来ます。【特長】・ホルダ面にP.C.D32のタップ穴が加工されておりますので各種アダプタプレートを取り付けご使用ください。【用途】・光学実験。・小型センサー、小型レーザの調整。
          もっと読む
          0
          種類
          レーザーホルダー
          通常価格(税別) :
          13,240
          通常出荷日 :
          4日目
        • 丸型レーザホルダ(F20/F21)

            駿河精機

            丸型レーザホルダ(F20/F21)

            円筒状のレーザの固定が可能な光学用ホルダー。【特長】・F20はレーザを3本のねじではさみ、ねじの出入によって光軸を調整。・F21ではF20の機能に加えて、ホルダ下部のねじを操作することによりθy方向の調整が可能。・F20、F21共に、レーザの長さに合わせて、L=150と250の2タイプ。・付属される標準ロッドは、φ20(直径20mm)、L=60。・ご希望によりロッド径、長さ共に変更することが可能。・F20は、ロッドをはずして、ブレッドボード(A65)に直接取り付けることが可能。【用途】・光学実験。
            もっと読む
            0
            種類
            レーザーホルダー
            通常価格(税別) :
            13,240
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • LDホルダ To-Package型 (F125)

              駿河精機

              LDホルダ To-Package型 (F125)

              【特長】・ペルチェ素子内蔵のTo-Package型LDホルダーです・ペルチェ素子を使用し、校正済み10kΩサーミスタセンサを内蔵しています・LDサイズは、Φ5.6(ピンPCD、2.0)、Φ9.0(ピンPCD、2.54)それぞれ3ピン用、4ピン用に対応しています・アノードコモン、カソードコモン等については、ジャンパーピンの付替えにより設定します・コネクタには、LD駆動用に、D-sub9ピンメスを、温度コントローラ用には、D-sub9ピンオスを使用しております・低温循環水槽等を使用することにより、より安定化、低温化が可能です・本製品は高周波対応しておりません
              もっと読む
              0
              種類
              レーザーホルダー
              通常価格(税別) :
              61,760
              通常出荷日 :
              4日目〜
            • LDホルダ(F511L/F512L/F513L)

                駿河精機

                LDホルダ(F511L/F512L/F513L)

                LDを固定し、調整が可能なレーザホルダー。【特長】・F511L:固定型のLDホルダ。・F512L、F513L:YZ軸の調整が可能なLDホルダ。・LDのピン数、ピンピッチ(ピンP.C.D.)にあわせて選定。【用途】・レーザホルダー。
                もっと読む
                0
                種類
                レーザーホルダー
                通常価格(税別) :
                7,940
                通常出荷日 :
                6日目
              • レーザー警告ラベル ZS-L1

                  中央精機

                  レーザー警告ラベル ZS-L1

                  レーザー使用の警告標識シール。【特長】・使用している部屋の入り口や作業場所に貼り付け、使用者へのレーザーに対する警告標識として使用します。
                  もっと読む
                  0
                  種類
                  アクセサリ
                  通常価格(税別) :
                  1,134
                  通常出荷日 :
                  4日目
                • LDホルダ Chip Carrier型 (F126/F127)

                    駿河精機

                    LDホルダ Chip Carrier型 (F126/F127)

                    ペルチェ素子内蔵のChipCarrier型タイプのLDホルダ。【特長】・ペルチェ素子を使用し、校正済み10kΩサーミスタセンサを内蔵。・LDのアノード、カソードの切替がジャンパーピンの付け替えにより設定可能。・ChipCarrierタイプLDホルダには、2タイプがありLDの取付け(出射方向)により選定。・コネクタには、LD駆動用に、D-sub9ピンメスを、温度コントローラ用には、D-sub9ピンオスを使用。・水冷用アダプタF129-1も用意。低温循環水槽等を使用することにより、より安定化、低温化が可能。【用途】・レーザーホルダー。
                    もっと読む
                    0
                    種類
                    レーザーホルダー
                    通常価格(税別) :
                    61,760
                    通常出荷日 :
                    4日目〜
                  • 丸型レーザーホルダ

                      中央精機

                      丸型レーザーホルダ

                      【特長】・小型ヘリウムネオンレーザー(円筒型)用のホルダです。・OH-L-1はレーザー管を保持する枠の位置が固定ですが、OH-L-2は枠の位置を変更し全長の長いレーザー管にも対応できます。
                      もっと読む
                      0
                      種類
                      レーザーホルダー
                      通常価格(税別) :
                      14,578
                      通常出荷日 :
                      11日目
                    • LDホルダ用水冷アダプタ(F129-1)

                        駿河精機

                        LDホルダ用水冷アダプタ(F129-1)

                        【特長】・低温循環水層と接続することにより、より温度安定性の良い、またより低温度コントロールが可能となります・1/4インチホースにより接続してください(ホースは付属していません)【用途】・光学実験
                        もっと読む
                        0
                        種類
                        アクセサリ
                        通常価格(税別) :
                        10,590
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • 傾斜回転小型レーザホルダ

                          中央精機

                          傾斜回転小型レーザホルダ

                          傾斜2軸、回転1軸の調整が可能な傾斜回転小型レーザホルダ。【特長】・小型の半導体レーザーや基盤レーザーを取り付け可能。・光軸出しが便利なように傾斜2軸、回転1軸の調整が可能なレーザーホルダ。【用途】・半導体レーザーや基盤レーザーの保持、固定に最適。
                          もっと読む
                          0
                          種類
                          レーザーホルダー
                          通常価格(税別) :
                          37,804
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能

                        レーザ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                        比較リスト