メカニカル部品技術窓口
円筒状のレーザの固定が可能な光学用ホルダー。【特長】・F20はレーザを3本のねじではさみ、ねじの出入に...
詳細を確認
F20/F21の外観
レーザホールド部は下側からの固定ねじを取り外すことによりその間隔を50mm移動させた位置でも固定することが可能。(F20-150,250のみ)

F20-150、250の外形図

F21-150、250の外形図

F20はロッドを取りはずしオプトステーションとしても使用可能。
| 型式 | ホルダ高さH[mm] | L[mm] | 適用レーザ径 |
|---|---|---|---|
| F20-150 | 45 | 150 | φ30~φ58 |
| F20-250 | 45 | 250 | φ30~φ58 |
| F21-150 | 65 | 150 | φ30~φ58 |
| F21-250 | 65 | 250 | φ30~φ58 |
円筒状のレーザの固定が可能な光学用ホルダー。
【特長】
・F20はレーザを3本のねじではさみ、ねじの出入によって光軸を調整。
・F21ではF20の機能に加えて、ホルダ下部のねじを操作することによりθy方向の調整が可能。
・F20、F21共に、レーザの長さに合わせて、L=150と250の2タイプ。
・付属される標準ロッドは、φ20(直径20mm)、L=60。
・ご希望によりロッド径、長さ共に変更することが可能。
・F20は、ロッドをはずして、ブレッドボード(A65)に直接取り付けることが可能。
【用途】
・光学実験。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)
5通常価格(税別):2,131円~

駿河精機
光軸高さ合わせ用スペーサ□40(A50)
5通常価格(税別):1,760円~

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
角型ミラーホルダ(F53)
0通常価格(税別):4,410円~

日本特殊光学樹脂
フレネルレンズ
0通常価格(税別):8,165円~

駿河精機
ベースプレート(A21/A24)
5通常価格(税別):2,210円~

駿河精機
光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)
5通常価格(税別):1,848円~

駿河精機
固定式クロスクランプ(A45-10/11/12)
5通常価格(税別):2,593円~

駿河精機
マグネットベース(A22)
4.5通常価格(税別):5,116円~