17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

機械式切替バルブ

機械式切替バルブとは、電気機器やコンプレッサー・空圧機などの配管へ接続して空気圧の入力開閉や流れる方向を制御するバルブです。スプール弁機構のため、操作性が圧力に左右されないという特徴を持ちます。本体の形状にはブロック形やマイクロスイッチ形・ピン形などがあり、弁は排気機能を持つ3方弁タイプと、排気機能を持たない2方弁タイプのものが一般的です。切り替え操作の方法はボタンを押すものやトグルスイッチを備えたもの、つまみを用いるものやロッド・アームなどがあり、材質はステンレスや亜鉛・プラチナなど多岐にわたります。そのため、選定の際には接続する対象の特性や配管口の種類・チューブの径に合わせたものを選ぶことが必要です。

クリーン洗浄品

    • 2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ

        SMC

        2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ

        【特長】・小形でマイクロスイッチ相当・配管方向の選択が可能。横配管形・下配管形・横配管形で取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット・豊富な種類のアクチュエータ
        もっと読む
        4.54.5
        本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
        ブロック横形2ポート / 3ポート / 5ポート2位置ノーマルクローズ / セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)プランジャ / ロッド・アーム / 押ボタン / トグルスイッチ / セレクトつまみ / キー付セレクトつまみ-M / Rc(R) / NPT / GM5 / 1/8ダイレクト側面 / ダイレクト底面2.03
        通常価格(税別) :
        特別価格
      • 一部SALE 2026.03.31まで
      • 通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
    • 2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ

        SMC

        2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ

        豊富な種類のアクチュエータ2・3ポートメカニカルバルブVM200シリーズ。【特長】・大きなバルブ容量・取付方法の選択が可能(横取付/下面取付ねじ付/専用ブラケット)
        もっと読む
        4.24.2
        本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
        ブロック縦形2ポート / 3ポート / 5ポート2位置ノーマルクローズ / セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)プランジャ / ロッド・アーム / 押ボタン / トグルスイッチ / セレクトつまみ / キー付セレクトつまみ / フットスイッチ-Rc(R) / NPT / G1/4ダイレクト側面16.06
        通常価格(税別) :
        3,106
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • 3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ

          SMC

          3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ

          すべてのポートに配管が可能、3ポートメカニカルバルブVM400シリーズ。【特長】・N.C.またはN.O.の選択が可能
          もっと読む
          4.54.5
          本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
          ブロック縦形3ポート2位置ノーマルクローズ / セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)プランジャ / ロッド・アーム / 押ボタン / トグルスイッチ / セレクトつまみ / キー付セレクトつまみ-Rc(R) / NPT / G1/8ダイレクト側面5.36
          通常価格(税別) :
          4,611
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • ワンタッチ管継手付 2・3ポートメカニカルバルブ VM100Fシリーズ

            SMC

            ワンタッチ管継手付 2・3ポートメカニカルバルブ VM100Fシリーズ

            【特長】・ワンタッチ管継手内蔵により省スペース&配管工数削減・省スペースワンタッチ管継手内蔵により約35%削減(25.8mm削減)・軽量化ボディの樹脂化により80%削減(48g削減)・アクチュエータ部の交換時の作業工数削減ビスを使用しないクリップ方式のため交換が容易
            もっと読む
            0
            本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
            ブロック横形2ポート / 3ポート / 5ポート2位置ノーマルクローズ / セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)プランジャ / ロッド・アーム / 押ボタン / トグルスイッチ / セレクトつまみφ4 / φ6 / 1/4ワンタッチ配管-ダイレクト側面 / ダイレクト底面-
            通常価格(税別) :
            2,645
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VZM500シリーズ

              SMC

              5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VZM500シリーズ

              SMC社のバルブです。【特長】・小形でしかも大容量・高頻度、長寿命/300c.p.m以下・すべてのEXHポートに配管が可能排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です・パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)・フート形ブラケット付、マニホールド取付形
              もっと読む
              本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
              ブロック縦形5ポートセレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置) / 2位置方向切換プランジャ / ロッド・アーム / 押ボタン / トグルスイッチ / セレクトつまみ / キー付セレクトつまみ / プッシュプル-Rc(R) / NPT / G1/8ダイレクト側面10.71
              通常価格(税別) :
              特別価格
            • 一部SALE 2026.03.31まで
            • 通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • マイクロメカニカルバルブ VM1000シリーズ

                SMC

                マイクロメカニカルバルブ VM1000シリーズ

                SMC社のバルブです。【特長】・小形で小さな必要取付スペース・チューブ接続がワンタッチ(ホースニップル付)・配管方向が選択可能(横配管形・下配管形)・大きなO.T.(動作後の動き)<機械操作形>
                もっと読む
                本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                ブロック縦形2ポート / 3ポート2位置ノーマルクローズプランジャ / ロッド・アーム / 押ボタン / トグルスイッチφ4ワンタッチ配管-ダイレクト側面 / ダイレクト底面0.93
                通常価格(税別) :
                特別価格
              • 一部SALE 2026.03.31まで
              • 通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ

                  AirTAC(エアタック)

                  メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ

                  【特長】・排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染・M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切換を行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる・M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切換で、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能・背圧の影響なし、シール性と操作性向上・シール性向上、給油不要・多位置取付、操作性向上
                  もっと読む
                  0
                  本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                  ブロック縦形5ポート2位置プレッシャプランジャ / ロッド・アーム / 押ボタン / トグルスイッチ / セレクトつまみ-M / Rc(R)M5 / 1/8 / 1/4ダイレクト側面2.5 ~ 12
                  通常価格(税別) :
                  1,179
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • 5ポートメカニカルバルブ メタルシール VZM400シリーズ

                    SMC

                    5ポートメカニカルバルブ メタルシール VZM400シリーズ

                    【特長】・小形でしかも大容量・高頻度で、長寿命/300c.p.m以下・すべてのEXHポートに配管が可能・パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形/外部パイロット形)
                    もっと読む
                    本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                    ブロック縦形5ポートセレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置) / 2位置方向切換プランジャ / ロッド・アーム / 押ボタン / トグルスイッチ / セレクトつまみ / キー付セレクトつまみ-Rc(R) / NPT / G1/8ダイレクト側面9.05
                    通常価格(税別) :
                    8,158
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • メカニカルバルブ(2位置3ポート、3位置5ポート) CM3シリーズ

                      AirTAC(エアタック)

                      メカニカルバルブ(2位置3ポート、3位置5ポート) CM3シリーズ

                      【特長】・CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切換を行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。・CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切換で、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。・シール性向上、給油不要。・多位置取付、操作性向上。・CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。・CM3PMS、CM3PMXシリーズは金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。また、外力によりボタンへの誤動作を防止することによって安全性を向上させることが可能です。
                      もっと読む
                      0
                      本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                      ブロック横形3ポート2位置ノーマルクローズプランジャ / 押ボタン / トグルスイッチ / セレクトつまみ / その他-M / Rc(R)M5 / 1/8 / 1/4ダイレクト側面2 ~ 15
                      通常価格(税別) :
                      711
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • トータルエアシステム 小型メカニカルバルブ MSシリーズ

                        CKD

                        トータルエアシステム 小型メカニカルバルブ MSシリーズ

                        電気機器のマイクロスイッチに相当し、機械的な検出または手動操作により動作する空気圧制御用小形3方弁です。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
                        もっと読む
                        本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                        マイクロスイッチ形3ポート / その他2位置ノーマルオープン / 2位置ノーマルクローズ / その他プランジャ / 押ボタン / トグルスイッチ / セレクトつまみ / その他φ4Rc(R) / ワンタッチ配管1/8ダイレクト側面1.6 ~ 2.5
                        通常価格(税別) :
                        特別価格
                      • 一部SALE 2026.03.31まで
                      • 通常出荷日 :
                        在庫品1日目〜
                        一部当日出荷可能
                      • 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VFM300シリーズ

                          SMC

                          5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VFM300シリーズ

                          小形で大容量5ポートメカニカルバルブ弾性体シールVFM300シリーズ。【特長】・高頻度で、長寿命/300c.p.m以下・すべてのEXHポートに配管が可能・パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形/外部パイロット形)
                          もっと読む
                          本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                          ブロック縦形5ポートセレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置) / 2位置方向切換プランジャ / ロッド・アーム / 押ボタン / トグルスイッチ / セレクトつまみ / キー付セレクトつまみ-Rc(R) / NPT1/4ダイレクト側面18.45
                          通常価格(税別) :
                          特別価格
                        • 一部SALE 2026.03.31まで
                        • 通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズ

                            AirTAC(エアタック)

                            メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズ

                            【特長】・排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染・M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切換を行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる・M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切換で、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能・背圧の影響なし、シール性と操作性向上・シール性向上、給油不要・多位置取付、操作性向上・M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保
                            もっと読む
                            0
                            本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                            ブロック縦形3ポート2位置ノーマルクローズプランジャ / ロッド・アーム / 押ボタン / トグルスイッチ / セレクトつまみ-M / Rc(R)M5 / 1/8 / 1/4ダイレクト側面2.5 ~ 12
                            通常価格(税別) :
                            1,349
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能
                          • 3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ

                              SMC

                              3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ

                              すべてのポートに配管が可能 3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ。【特長】・機械的な強度が大・N.C.またはN.O.の選択が可能・アクチュエータの取付位置と動作方向が選択可能
                              もっと読む
                              0
                              本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                              ブロック縦形3ポート2位置ノーマルクローズプランジャ / ロッド・アーム-Rc(R) / NPT / G1/8ダイレクト側面5.36
                              通常価格(税別) :
                              4,939
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目〜
                              一部当日出荷可能
                            • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ アクチュエータ単体・ブラケット

                                SMC

                                2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ アクチュエータ単体・ブラケット

                                ※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。2・3ポートメカニカルバルブ VM100・200シリーズ、3ポートメカニカルバルブ VM400・800シリーズのアクチュエータ単体とブラケット単体です。【カタログはこちらをご参照ください】P.1588 VM100シリーズP.1600 VM200シリーズP.1614 VM400シリーズP.1620 VM800シリーズ
                                もっと読む
                                0
                                本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                ---------
                                通常価格(税別) :
                                599
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式

                                  日本ピスコ

                                  メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式

                                  【特長】・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。
                                  もっと読む
                                  4.24.2
                                  本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                  マイクロスイッチ形2ポート / 3ポート2位置ノーマルオープン / 2位置ノーマルクローズプランジャφ4 / φ6ワンタッチ配管-ダイレクト側面3 ~ 7
                                  通常価格(税別) :
                                  1,989
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目〜
                                  一部当日出荷可能
                                • 5ポートメカニカルバルブ メタルシール VFM200シリーズ

                                    SMC

                                    5ポートメカニカルバルブ メタルシール VFM200シリーズ

                                    小形でしかも大容量 5ポートメカニカルバルブ メタルシール VFM200シリーズ。【特長】・高頻度、長寿命/300c.p.m以下・すべてのEXHポートに配管が可能・パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
                                    もっと読む
                                    本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                    ブロック縦形5ポートセレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置) / 2位置方向切換プランジャ / ロッド・アーム / 押ボタン / トグルスイッチ / セレクトつまみ-Rc(R)1/4ダイレクト側面16.61
                                    通常価格(税別) :
                                    8,273
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式

                                      日本ピスコ

                                      メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式

                                      【特長】・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。
                                      もっと読む
                                      本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                      マイクロスイッチ形2ポート / 3ポート2位置ノーマルオープン / 2位置ノーマルクローズプランジャφ4 / φ6ワンタッチ配管-ダイレクト側面3 ~ 7
                                      通常価格(税別) :
                                      1,697
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目〜
                                      一部当日出荷可能
                                    • メカニカルバルブ(3ポート) 3LRシリーズ

                                        TAIYO(太陽鉄工)

                                        メカニカルバルブ(3ポート) 3LRシリーズ

                                        3ポートタイプのメカニカルバルブ。【特長】・両方向流れ仕様でノーマルオープンでもノーマルクローズでも使用が可能です。
                                        もっと読む
                                        0
                                        本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                        ブロック縦形3ポート2位置ノーマルクローズ / 2位置方向切換プランジャ / 押ボタン / セレクトつまみ-Rc(R) / G1/8 / 1/4--
                                        通常価格(税別) :
                                        8,974
                                        通常出荷日 :
                                        8日目〜
                                      • 5ポートメカニカルバルブ VZM・VFMシリーズ アクチュエータ単体

                                          SMC

                                          5ポートメカニカルバルブ VZM・VFMシリーズ アクチュエータ単体

                                          ※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。5ポートメカニカルバルブ VZM400・500シリーズ、VFM300・200シリーズのアクチュエータ単体です。【カタログはこちらをご参照ください】P.1623 VZM400シリーズP.1629 VZM500シリーズP.1636 VFM300シリーズP.1642 VFM200シリーズ
                                          もっと読む
                                          0
                                          本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                          ---------
                                          通常価格(税別) :
                                          878
                                          通常出荷日 :
                                          6日目〜
                                        • メカニカルバルブ 5LRシリーズ

                                            TAIYO(太陽鉄工)

                                            メカニカルバルブ 5LRシリーズ

                                            【特長】・5ポートタイプのメカニカルバルブです。・押釦(平形・キノコ)形には釦の色を黒・赤・緑の3色を用意しました。
                                            もっと読む
                                            0
                                            本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                            ブロック縦形5ポート2位置方向切換プランジャ / 押ボタン / セレクトつまみ-Rc(R) / G1/8 / 1/4--
                                            通常価格(税別) :
                                            10,298
                                            通常出荷日 :
                                            8日目〜
                                          • メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式

                                              日本ピスコ

                                              メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式

                                              【特長】・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。
                                              もっと読む
                                              本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                              ピン形2ポート / 3ポート2位置ノーマルクローズ押ボタンφ4 / φ6ワンタッチ配管-ダイレクト側面3 ~ 5
                                              通常価格(税別) :
                                              1,997
                                              通常出荷日 :
                                              在庫品1日目
                                              当日出荷可能
                                            • メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ

                                                日本ピスコ

                                                メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ

                                                【特長】・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。
                                                もっと読む
                                                本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                                ブロック縦形2ポート / 3ポート2位置ノーマルクローズ押ボタンφ4 / φ6ワンタッチ配管-その他3 ~ 5
                                                通常価格(税別) :
                                                1,605
                                                通常出荷日 :
                                                在庫品1日目〜
                                                一部当日出荷可能
                                              • トータルエアシステム 大形メカニカルバルブ MAVLシリーズ

                                                  CKD

                                                  トータルエアシステム 大形メカニカルバルブ MAVLシリーズ

                                                  電気機器の立形リミットスイッチに相当し、機械的な検出により動作する空気圧制御用中形3方弁です。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                                  マイクロスイッチ形3ポートその他ロッド・アーム-Rc(R)1/4ダイレクト底面31
                                                  通常価格(税別) :
                                                  11,942
                                                  通常出荷日 :
                                                  在庫品1日目
                                                  当日出荷可能
                                                • メカニカルバルブ(2位置3ポード) ZM3シリーズ

                                                    AirTAC(エアタック)

                                                    メカニカルバルブ(2位置3ポード) ZM3シリーズ

                                                    【特長】・動作方向が変えられます。・ローラはレバーの内側に取付ができます。・レバーの取付位置が変えられます。・ヘッドの方向が変えられます。・ニードルの長さを調整することができます。
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                                    ブロック縦形3ポート2位置ノーマルオープンプランジャ / ロッド・アーム-Rc(R)1/8ダイレクト側面6
                                                    通常価格(税別) :
                                                    3,639
                                                    通常出荷日 :
                                                    9日目
                                                  • 機械作動弁ローラカム形

                                                      コガネイ

                                                      機械作動弁ローラカム形

                                                      スムーズにパイロットエアの切換ができる機械作動弁。【特長】・激しい動きに耐える堅牢設計【用途】・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応・パイロットエアのON、OFF・単動エアシリンダ、エアチャックの作動・エアタンクのエア充填、排出・エアジェットのON、OFF
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                                      ブロック縦形2ポート / 3ポート2位置ノーマルオープン / 2位置ノーマルクローズプランジャ-Rc(R)1/4 / 3/8ダイレクト側面15
                                                      通常価格(税別) :
                                                      8,452
                                                      通常出荷日 :
                                                      在庫品1日目〜
                                                      一部当日出荷可能
                                                    • メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)

                                                        日本ピスコ

                                                        メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)

                                                        【特長】・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                                        マイクロスイッチ形3ポート2位置ノーマルオープン / 2位置ノーマルクローズプランジャφ4 / φ6ワンタッチ配管-ダイレクト側面3 ~ 7
                                                        通常価格(税別) :
                                                        1,860
                                                        通常出荷日 :
                                                        在庫品1日目〜
                                                        一部当日出荷可能
                                                      • トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ

                                                          CKD

                                                          トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ

                                                          電気機器の小形リミットスイッチに相当し、機械的な検出により動作する空気圧制御用中形3方弁です。※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【特長】・接続口径:Rc1/8、φ4。
                                                          もっと読む
                                                          0
                                                          本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                                          マイクロスイッチ形3ポート2位置ノーマルクローズロッド・アームφ4Rc(R) / ワンタッチ配管1/8ダイレクト底面1.6 ~ 2.5
                                                          通常価格(税別) :
                                                          11,204
                                                          通常出荷日 :
                                                          3日目〜
                                                        • メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式(集中排気型)

                                                            日本ピスコ

                                                            メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式(集中排気型)

                                                            【特長】・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            本体形状ポート数切換位置数切換操作接続チューブ径配管口の種類配管ねじの呼び配管の種類と方向有効断面積(mm2)
                                                            ピン形3ポート2位置ノーマルクローズ押ボタンφ4 / φ6ワンタッチ配管-ダイレクト側面3 ~ 5
                                                            通常価格(税別) :
                                                            1,889
                                                            通常出荷日 :
                                                            在庫品1日目
                                                            当日出荷可能
                                                          • 1
                                                          • こちらにお探しの商品はございませんか?

                                                            このカテゴリに関連するミスミ ユニット事例

                                                            その他の事例を探す

                                                            機械式切替バルブに関連するカテゴリ

                                                            機械式切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                                                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                            機械式切替バルブに関連する通販・販売特集

                                                            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                            比較リスト