メカニカル部品技術窓口
電気機器のマイクロスイッチに相当し、機械的な検出または手動操作により動作する空気圧制御用小形3方弁です...
詳細を確認
Rc1/8接続(質量:110g)
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 項目 | MS-00 ノーマルクローズ | MS-01 ノーマルクローズ | MS-10 ノーマルオープン | MS-11 ノーマルオープン |
|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | |||
| 弁構造 | ポペット弁 | |||
| 最低使用圧力 MPa | 0 | |||
| 最高使用圧力 MPa | 0.8 | |||
| 耐圧力 MPa | 1.2 | |||
| 接続口径 | Rc1/8 | φ4 | Rc1/8 | φ4 |
| 有効断面積 mm2 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 |
| 周囲温度 ℃ | 5~60 | |||
| 流体温度 ℃ | 5~60 | |||

| 品番 | 部品 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | 亜鉛合金 |
| 2 | スプール | ステンレス鋼 |
| 3 | スプリング | ステンレス鋼 |
| 4 | 弁 | ニトリルゴム |
| 5 | ガスケット | ニトリルゴム |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,288円 ( 4,717円 ) | 3日目 |
5,190円 ( 5,709円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,288円 ( 4,717円 ) | 3日目 |
4,288円 ( 4,717円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,074円 ( 4,481円 ) | 4日目 |
2,422円 ( 2,664円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,328円 ( 3,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,609円 ( 3,970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,124円 ( 4,536円 ) | 4日目 |
4,407円 ( 4,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,608円 ( 3,969円 ) | 4日目 |
3,867円 ( 4,254円 ) | 3日目 |
5,262円 ( 5,788円 ) | 3日目 |
4,999円 ( 5,499円 ) | 5日目 |
4,998円 ( 5,498円 ) | 4日目 |
4,591円 ( 5,050円 ) | 4日目 |
3,509円 ( 3,860円 ) | 3日目 |
3,749円 ( 4,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,804円 ( 5,284円 ) | 4日目 |
5,530円 ( 6,083円 ) | 5日目 |
5,137円 ( 5,651円 ) | 4日目 |
4,591円 ( 5,050円 ) | 4日目 |
4,856円 ( 5,342円 ) | 4日目 |
5,937円 ( 6,531円 ) | 4日目 |
9,761円 ( 10,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,864円 ( 11,950円 ) | 4日目 |
電気機器のマイクロスイッチに相当し、機械的な検出または手動操作により動作する空気圧制御用小形3方弁です。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式
【特長】<br>・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。<br>・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。<br>・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。<br>・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式
【特長】<br>・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。<br>・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。<br>・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。<br>・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ
4.5通常価格(税別):1,688円~

SMC
マイクロメカニカルバルブ VM1000シリーズ
4通常価格(税別):1,790円~

SMC
5ポートメカニカルバルブ メタルシール VZM400シリーズ
3通常価格(税別):8,158円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式
5通常価格(税別):1,697円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式
4.3通常価格(税別):1,989円~

SMC
3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ
4.5通常価格(税別):4,611円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式
5通常価格(税別):1,997円

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ
4.3通常価格(税別):3,106円~

SMC
5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VFM300シリーズ
4通常価格(税別):8,348円~